302.2D

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il Cat® 302.2D garantisce potenza ed efficienza in modo da poter trarre il massimo dalla propria attività senza avvertire alcuna sensazione di sforzo. Gli operatori possono contare su uno scavo più potente e veloce, con una risposta più fluida.

Motore

Engine Model Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Net Power 17.9 HP 13.2 kW Less
Cilindrata 40.0 in³ 1116.0 cm³ Less
Potenza lorda (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Potenza netta nominale a 2.200 giri/min (ISO 9249) 17.9 HP 13.2 kW Less

Weights

Peso operativo 4464.0 libbre 2025.0 kg Less
Operating Weight with Cab 4707.0 libbre 2135.0 kg Less

Pesi

Peso di trasporto con cabina 4530.0 libbre 2055.0 kg Less
Peso di trasporto con tettoia 4288.0 libbre 1945.0 kg Less
Peso operativo con tettoia 4464.0 libbre 2025.0 kg Less

Sistema di marcia

Pendenza 30°/58% 30°/58% Less
Velocità di marcia 2,8 km/h-5,6 km/h (1,74 mph-3,48 mph) 2,8 km/h-5,6 km/h (1,74 mph-3,48 mph) Less

Impianto idraulico

Pressione di funzionamento - attrezzatura 2900.0 psi 200.0 bar Less
Operating Pressure - Travel 2900.0 psi 200.0 bar Less
Operating Pressure - Swing 2176.0 psi 150.0 bar Less
Circuiti ausiliari - Primario 30 l/min a 170 bar (8 gal/min a 2.465 psi) 30 l/min a 170 bar (8 gal/min a 2.465 psi) Less
Circuiti ausiliari - Secondario 17 l/min a 200 bar (4,5 gal/min a 2.900 psi) 17 l/min a 200 bar (4,5 gal/min a 2.900 psi) Less
Flusso della pompa a 2.200 giri/min 23,8 + 23,8 + 19,0 + 6,4 l/min (6,29 + 6,29 + 5,0 + 1,7 gal/min) 23,8 + 23,8 + 19,0 + 6,4 l/min (6,29 + 6,29 + 5,0 + 1,7 gal/min) Less
Forza massima dell'avambraccio - Avambraccio lungo 2473.0 libbre 11.0 kN Less
Forza massima dell'avambraccio - Avambraccio standard 2810.0 libbre 12.5 kN Less
Forza massima della benna 4406.0 libbre 19.6 kN Less

Lama

Altezza 12.0 poll. 300.0 mm Less
Profondità di scavo 14.0 poll. 360.0 mm Less
Altezza di sollevamento 12.0 poll. 300.0 mm Less
Larghezza 4.27 ft 1300.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio idraulico 5.5 gal (US) 21.0 l Less

Rifornimenti

Capacità del serbatoio del carburante 6.3 gal (US) 24.0 l Less

Versatilità

Prestazioni

Più comfort e maggiore produttività

Manutenzione e assistenza