Motore
Potenza netta | 70.3 HP 52.4 kW |
Modello motore | Cat C3.3B Cat C3.3B |
Cilindrata | 203.0 in³ 3.33 l |
Alesaggio | 3.7 poll. 94.0 mm |
Potenza netta nominale - 2.200 giri/min - EU Stage V - ISO 9249/CEE 80/1269 | 71.5 HP 53.3 kW |
Potenza lorda - ISO 14396 | 74.3 HP 55.4 kW |
Potenza netta nominale - 2.200 giri/min - U.S. EPA Tier 4 Final - ISO 9249/EEC 80/1269 | 70.3 HP 52.4 kW |
Corsa | 4.7 poll. 120.0 mm |