Motore
Potenza netta - ISO 9249 | 98 HP 73 kW |
Modello motore | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Potenza motore - ISO 14396 | 100 HP 74 kW |
Foro | 4 pollici 98 mm |
Corsa | 5 pollici 120 mm |
Cilindrata | 220 in³ 3.6 L |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
L'escavatore Cat® 315 GC soddisfa le esigenze del cantiere e del budget. Punti di manutenzione semplificati, intervalli di manutenzione più lunghi e funzionalità di risparmio energetico mantengono bassi i costi di esercizio e di proprietà. Grazie a un design con raggio compatto e a un'ampia cabina ergonomica, l'escavatore 315 GC vi consente di continuare a lavorare in modo efficiente e confortevole a un costo orario veramente contenuto.
Due modalità di potenza, una nuova valvola di controllo e una pompa elettroidraulica riducono al minimo l'uso del combustibile, aumentando l'efficienza del motore.
Con intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.
La nuova cabina più ampia offre la visibilità e lo spazio di cui avete bisogno per lavorare in modo sicuro e confortevole per tutto il giorno.
Il modello 315 GC emette fino al 15% in meno di CO2 rispetto al modello precedente 315F.
Potenza netta - ISO 9249 | 98 HP 73 kW |
Modello motore | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Potenza motore - ISO 14396 | 100 HP 74 kW |
Foro | 4 pollici 98 mm |
Corsa | 5 pollici 120 mm |
Cilindrata | 220 in³ 3.6 L |
Impianto principale - flusso massimo | 247 L/min (65 gal/min) 247 L/min (65 gal/min) |
Pressione massima - Attrezzatura | 5075 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 5075 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Rotazione | 3770 psi 26000 kPa |
Velocità di rotazione | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Coppia di rotazione massima | 25815 ft·lbf 35 kN·m |
Peso operativo | 34000 lb 15400 kg |
Capacità del serbatoio del combustibile | 49.4 gal (US) 187 L |
Sistema di raffreddamento | 4 gal (US) 15 L |
Olio motore | 2.1 gal (US) 8 L |
Riduttore finale - Ciascuno | 0.8 gal (US) 3 L |
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio | 22.5 gal (US) 85 L |
Serbatoio idraulico | 19 gal (US) 72 L |
Braccio | Sbraccio 4,65 m (15'3") Sbraccio 4,65 m (15'3") |
Avambraccio | Sbraccio R3,0 m (9'10") Sbraccio R3,0 m (9'10") |
Benna | GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³) |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 9.2 ft 2810 mm |
Altezza del corrimano | 9.4 ft 2860 mm |
Lunghezza di trasporto | 24.6 ft 7530 mm |
Lunghezza di trasporto con lama | 26.5 ft 8090 mm |
Raggio di rotazione posteriore | 5.1 ft 1570 mm |
Distanza del contrappeso da terra | 2.9 ft 880 mm |
Distanza libera da terra | 1.4 ft 440 mm |
Lunghezza cingoli | 12.3 ft 3750 mm |
Lunghezza al centro dei rulli | 10 ft 3040 mm |
Carreggiata | 6.5 ft 1990 mm |
Larghezza di trasporto | 8.8 ft 2690 mm |
Profondità massima di scavo | 19.6 ft 5990 mm |
Braccio | Sbraccio 4,65 m (15'3") Sbraccio 4,65 m (15'3") |
Avambraccio | Sbraccio R3,0 m (9'10") Sbraccio R3,0 m (9'10") |
Benna | GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³) |
Sbraccio massimo a terra | 28.5 ft 8690 mm |
Altezza massima di taglio | 31.7 ft 9690 mm |
Altezza massima di carico | 23.6 ft 7220 mm |
Altezza minima di carico | 6.8 ft 2080 mm |
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') | 19.1 ft 5810 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 17 ft 5180 mm |
Raggio minimo dell'attrezzatura di lavoro | 7.3 ft 2240 mm |
Forza di scavo della benna - ISO | 22180 lbf 98.67 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 13330 lbf 59.27 kN |
Climatizzazione | L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,8 hg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,144 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,8 hg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,144 tonnellate metriche. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSCon la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.
Maggiori informazioniSpecifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.