Motore
Potenza netta - ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Modello motore | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potenza motore - ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Alesaggio | 4 in 105 mm |
Corsa | 5 in 127 mm |
Cilindrata | 269 in³ 4.4 l |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
L'escavatore idraulico 317 aumenta la produttività in cantiere. Le tecnologie Cat di serie, semplici da utilizzare, il potenziamento delle prestazioni e i costi ridotti per carburante e manutenzione consentono di movimentare i materiali per tutto il giorno con velocità e precisione, risparmiando al contempo denaro.
Il motore Cat® C4.4, il potente impianto idraulico e la maggiore stabilità della macchina forniscono la potenza necessaria per movimentare i materiali con velocità e precisione.
Con intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, si realizza più lavoro a un costo inferiore.
Offre il livello di tecnologia standard installato in fabbrica più elevato del settore, che include Cat Grade con 2D, Grade con Assist e Payload.
Potenza netta - ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Modello motore | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potenza motore - ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Alesaggio | 4 in 105 mm |
Corsa | 5 in 127 mm |
Cilindrata | 269 in³ 4.4 l |
Impianto principale - flusso massimo | 296 L/min (78 gal/min) 296 L/min (78 gal/min) |
Pressione massima - Attrezzatura | 5076 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 5076 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Rotazione | 3741 psi 25800 kPa |
Velocità di rotazione | 8.7 r/min 8.7 r/min |
Coppia di rotazione massima | 44990 ft·lbf 64 kN·m |
Peso operativo | 38900 lb 17600 kg |
Capacità del serbatoio del combustibile | 71.6 gal (US) 271 l |
Sistema di raffreddamento | 7.4 gal (US) 28 l |
Olio motore | 4 gal (US) 15 l |
Riduttore finale - Ciascuno | 1.6 gal (US) 6 l |
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio | 24.8 gal (US) 94 l |
Serbatoio idraulico | 23 gal (US) 87 l |
Serbatoio del DEF | 5.9 gal (US) 22 l |
Braccio | Sbraccio 5,1 m (16'9") Sbraccio 5,1 m (16'9") |
Avambraccio | Sbraccio 2,6 m (8'6") Sbraccio 2,6 m (8'6") |
Benna | GD 0,65 m³ (0,85 yd³) GD 0,65 m³ (0,85 yd³) |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 9.6 ft 2930 mm |
Altezza del corrimano | 9.6 ft 2940 mm |
Lunghezza di trasporto | 28 ft 8550 mm |
Raggio di rotazione posteriore | 8.2 ft 2500 mm |
Distanza del contrappeso da terra | 3.3 ft 1010 mm |
Distanza libera da terra | 1.4 ft 430 mm |
Lunghezza cingoli | 13 ft 3970 mm |
Lunghezza al centro dei rulli | 10.4 ft 3170 mm |
Carreggiata | 6.5 ft 1990 mm |
Larghezza di trasporto | 8.2 ft 2490 mm |
Profondità massima di scavo | 19.9 ft 6070 mm |
Braccio | Sbraccio 5,1 m (16'9") Sbraccio 5,1 m (16'9") |
Avambraccio | Sbraccio 2,6 m (8'6") Sbraccio 2,6 m (8'6") |
Benna | GD 0,65 m³ (0,85 yd³) GD 0,65 m³ (0,85 yd³) |
Sbraccio massimo a terra | 28.7 ft 8760 mm |
Altezza massima di taglio | 29.3 ft 8950 mm |
Altezza massima di carico | 20.7 ft 6210 mm |
Altezza minima di carico | 7.6 ft 2320 mm |
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') | 19.2 ft 5880 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 19.2 ft 5850 mm |
Raggio minimo dell'attrezzatura di lavoro | 9.8 ft 2980 mm |
Forza di scavo della benna - ISO | 27880 lbf 124 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 17980 lbf 80 kN |
Climatizzazione | L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,9 hg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,287 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,9 hg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,287 tonnellate metriche. |