Motore
Potenza netta - ISO 9249 | 119 HP 89 kW |
Modello motore | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Potenza motore - ISO 14396 | 121 HP 90 kW |
Alesaggio | 4 in 98 mm |
Corsa | 5 in 120 mm |
Cilindrata | 220 in³ 3.6 l |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
L'escavatore 317 GC Cat® offre prestazioni adatte al tipo di lavoro e versatilità di livello superiore. Un ampio raggio di lavoro e un'offerta di attrezzature ampliata vi aiutano a completare il lavoro in modo rapido ed efficiente. Combinato con funzionalità di risparmio carburante, intervalli di manutenzione più lunghi e punti di manutenzione semplificati, il modello 317 GC garantisce l'affidabilità che vi aspettate, al più basso costo per ora.
Due modalità di potenza, una nuova valvola di controllo e una pompa elettroidraulica riducono al minimo l'uso del carburante, aumentando l'efficienza del motore.
Con intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, si realizza più lavoro a un costo inferiore.
Un ampio raggio di lavoro e un'offerta di attrezzature ampliata vi aiutano a completare il lavoro in modo rapido ed efficiente. Il peso della macchina ne facilita il trasporto da cantiere a cantiere.
Potenza netta - ISO 9249 | 119 HP 89 kW |
Modello motore | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Potenza motore - ISO 14396 | 121 HP 90 kW |
Alesaggio | 4 in 98 mm |
Corsa | 5 in 120 mm |
Cilindrata | 220 in³ 3.6 l |
Impianto principale - flusso massimo | 296 L/min (78 gal/min) 296 L/min (78 gal/min) |
Pressione massima - Attrezzatura | 5076 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Traslazione | 5076 psi 35000 kPa |
Pressione massima - Rotazione | 3741 psi 25800 kPa |
Velocità di rotazione | 8.7 r/min 8.7 r/min |
Coppia di rotazione massima | 44991 ft·lbf 61 kN·m |
Peso operativo | 38100 lb 17300 kg |
Capacità del serbatoio del combustibile | 71.6 gal (US) 271 l |
Sistema di raffreddamento | 5.8 gal (US) 22 l |
Olio motore | 2.9 gal (US) 11 l |
Riduttore finale - Ciascuno | 1.6 gal (US) 6 l |
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio | 24.8 gal (US) 94 l |
Serbatoio idraulico | 23 gal (US) 87 l |
Serbatoio del DEF | 5.9 gal (US) 22 l |
Braccio | Sbraccio 5,1 m (16'9") Sbraccio 5,1 m (16'9") |
Avambraccio | Sbraccio da R2,9 m (9'6") Sbraccio da R2,9 m (9'6") |
Benna | GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³) |
Altezza di trasporto - sommità della cabina | 9.6 ft 2930 mm |
Altezza del corrimano | 9.6 ft 2940 mm |
Lunghezza di trasporto | 28.1 ft 8570 mm |
Raggio di rotazione posteriore | 8.2 ft 2500 mm |
Distanza del contrappeso da terra | 3.3 ft 1010 mm |
Distanza libera da terra | 1.4 ft 430 mm |
Lunghezza cingoli | 13 ft 3970 mm |
Lunghezza al centro dei rulli | 10.4 ft 3170 mm |
Carreggiata | 6.5 ft 1990 mm |
Larghezza di trasporto | 8.5 ft 2590 mm |
Profondità massima di scavo | 21 ft 6400 mm |
Braccio | Sbraccio 5,1 m (16'9") Sbraccio 5,1 m (16'9") |
Avambraccio | Sbraccio da R2,9 m (9'6") Sbraccio da R2,9 m (9'6") |
Benna | GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³) |
Sbraccio massimo a terra | 29.6 ft 9010 mm |
Altezza massima di taglio | 29.1 ft 8900 mm |
Altezza massima di carico | 20.6 ft 6280 mm |
Altezza minima di carico | 6.5 ft 1990 mm |
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8') | 20.2 ft 6170 mm |
Profondità massima di scavo parete verticale | 16.3 ft 4960 mm |
Raggio minimo dell'attrezzatura di lavoro | 9.6 ft 2940 mm |
Forza di scavo della benna - ISO | 27650 lbf 123 kN |
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO | 16860 lbf 75 kN |
Climatizzazione | L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,9 hg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,287 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,9 hg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,287 tonnellate metriche. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSCon la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.
Maggiori informazioni