Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.000 mm (6'7"): Altezza di scarico |
22.5 ft
6850 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.000 mm (6'7"): Altezza di scavo |
31.92 ft
9720 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.300 mm (7'7"): Altezza di scavo |
32.42 ft
9870 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Altezza di scavo |
33.17 ft
10110 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Altezza di scarico |
20 ft
6090 mm
|
Braccio laterale - Lunghezza avambraccio 2.300 mm (7'7"): Altezza di scavo |
32.33 ft
9850 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Sbraccio a terra |
29.75 ft
9080 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.900 mm (9'6")*: Altezza di scavo |
23.42 ft
7140 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.900 mm (9'6")*: Profondità di scavo |
15.33 ft
4670 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.000 mm (6'7"): Altezza di scarico |
19.25 ft
5860 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.000 mm (6'7"): Sbraccio a terra |
27.17 ft
8280 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.300 mm (7'7"): Altezza di scavo |
28.58 ft
8700 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Altezza di scavo |
29.08 ft
8870 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.000 mm (6'7"): Sbraccio a terra |
28 ft
8530 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.300 mm (7'7"): Altezza di scarico |
19.42 ft
5920 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.000 mm (6'7"): Altezza di scavo |
28.5 ft
8690 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.000 mm (6'7"): Profondità di scavo |
17.08 ft
5200 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Profondità di scavo |
19 ft
5790 mm
|
Braccio laterale - Lunghezza avambraccio 2.300 mm (7'7"): Altezza di scarico |
22.92 ft
6980 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.000 mm (6'7"): Profondità di scavo |
16.5 ft
5030 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Sbraccio a terra |
28.92 ft
8810 mm
|
Braccio laterale - Lunghezza avambraccio 2.300 mm (7'7"): Sbraccio a terra |
28.83 ft
8780 mm
|
Nota (2) |
*Avambraccio industriale (senza leverismo benna).
*Avambraccio industriale (senza leverismo benna).
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.300 mm (7'7"): Sbraccio a terra |
28.83 ft
8780 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Profondità di scavo |
18.5 ft
5630 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.900 mm (9'6")*: Sbraccio a terra |
25.25 ft
7705 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.300 mm (7'7"): Sbraccio a terra |
27.92 ft
8520 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.900 mm (9'6")*: Sbraccio a terra |
24.25 ft
7400 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.300 mm (7'7"): Profondità di scavo |
17.5 ft
5330 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.300 mm (7'7"): Profondità di scavo |
18 ft
5490 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Altezza di scarico |
23.75 ft
7240 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.900 mm (9'6")*: Altezza di scavo |
27.92 ft
8500 mm
|
Nota (1) |
I valori delle gamme operative sono calcolati con benna per impieghi generali da 900 mm (35,5"), 0,53 m3 (0,7 yd3) con punte J250 e attacco rapido CW-20-H.4.N con un raggio della punta di 1.437 mm (56,6").
I valori delle gamme operative sono calcolati con benna per impieghi generali da 900 mm (35,5"), 0,53 m3 (0,7 yd3) con punte J250 e attacco rapido CW-20-H.4.N con un raggio della punta di 1.437 mm (56,6").
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.900 mm (9'6")*: Profondità di scavo |
14.75 ft
4500 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.300 mm (7'7"): Altezza di scarico |
23 ft
7000 mm
|
Braccio laterale - Lunghezza avambraccio 2.300 mm (7'7"): Profondità di scavo |
18 ft
5490 mm
|