Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Altezza di scarico |
22.67 ft
6920 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Altezza di scavo |
33 ft
10070 mm
|
Nota (1) |
I valori delle gamme operative sono calcolati con benna per impieghi generali da 1.100 mm (3'7"), 0,80 m3 (1,05 yd3) con punte K080 e attacco rapido CW-20-H.4.N con un raggio della punta di 1.574 mm (5'2").
I valori delle gamme operative sono calcolati con benna per impieghi generali da 1.100 mm (3'7"), 0,80 m3 (1,05 yd3) con punte K080 e attacco rapido CW-20-H.4.N con un raggio della punta di 1.574 mm (5'2").
|
Braccio laterale - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Profondità di scavo |
19.42 ft
5910 mm
|
Braccio laterale - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Sbraccio a terra |
30.25 ft
9230 mm
|
Nota (2) |
*Avambraccio industriale (senza leverismo benna).
*Avambraccio industriale (senza leverismo benna).
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Sbraccio a terra |
30.83 ft
9400 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Altezza di scarico |
19.58 ft
5980 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 3.100 mm (10'2")*: Profondità di scavo |
16.58 ft
5050 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Profondità di scavo |
19.42 ft
5910 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Sbraccio a terra |
28.67 ft
8730 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 3.100 mm (10'2")*: Altezza di scavo |
29.33 ft
8950 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Sbraccio a terra |
30.17 ft
9190 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Altezza di scavo |
34.17 ft
10410 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Altezza di scavo |
30.25 ft
9230 mm
|
Braccio laterale - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Altezza di scarico |
23.42 ft
7150 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Sbraccio a terra |
30.25 ft
9210 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Altezza di scarico |
23.33 ft
7110 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Profondità di scavo |
17.75 ft
5410 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Altezza di scarico |
23.83 ft
7270 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Profondità di scavo |
19.33 ft
5900 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Sbraccio a terra |
29.5 ft
8990 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Altezza di scavo |
29.92 ft
9120 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Sbraccio a terra |
29.33 ft
8940 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 3.100 mm (10'2")*: Sbraccio a terra |
26.83 ft
8170 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 3.100 mm (10'2")*: Sbraccio a terra |
26 ft
7920 mm
|
Braccio laterale - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Altezza di scavo |
33.83 ft
10300 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Altezza di scavo |
33.67 ft
10250 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Profondità di scavo |
20 ft
6100 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Profondità di scavo |
18.75 ft
5710 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 3.100 mm (10'2")*: Profondità di scavo |
15.92 ft
4840 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Profondità di scavo |
18.42 ft
5610 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Altezza di scavo |
29.58 ft
9020 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 3.100 mm (10'2")*: Altezza di scavo |
25.25 ft
7700 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Altezza di scarico |
19.92 ft
6080 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Altezza di scarico |
20.33 ft
6200 mm
|