Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Altezza di scarico |
22.75 ft
6945 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Altezza di scavo |
33.08 ft
10090 mm
|
Braccio laterale - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Altezza di scarico |
23.5 ft
7175 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Altezza di scavo |
30 ft
9140 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 3.100 mm (10'2")*: Sbraccio a terra |
26 ft
7920 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Altezza di scarico |
20.08 ft
6110 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Sbraccio a terra |
28.67 ft
8730 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Sbraccio a terra |
29.5 ft
8995 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 3.100 mm (10'2")*: Altezza di scarico |
10.5 ft
3200 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Profondità di scavo |
19.33 ft
5890 mm
|
Braccio laterale - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Altezza di scavo |
33.83 ft
10320 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 3.100 mm (10'2")*: Sbraccio a terra |
26.83 ft
8170 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Altezza di scavo |
30.33 ft
9255 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 3.100 mm (10'2")*: Altezza di scavo |
29.42 ft
8970 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Altezza di scavo |
29.67 ft
9045 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Altezza di scarico |
23.83 ft
7265 mm
|
Braccio laterale - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Sbraccio a terra |
30.25 ft
9225 mm
|
Nota (2) |
*Avambraccio industriale (senza leverismo benna).
*Avambraccio industriale (senza leverismo benna).
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Profondità di scavo |
20 ft
6090 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Altezza di scavo |
34.25 ft
10435 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 3.100 mm (10'2")*: Profondità di scavo |
16.5 ft
5030 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Altezza di scarico |
23.42 ft
7135 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Sbraccio a terra |
30.83 ft
9405 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 3.100 mm (10'2")*: Altezza di scarico |
13.08 ft
3980 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Profondità di scavo |
19.33 ft
5890 mm
|
Braccio laterale - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Profondità di scavo |
19.33 ft
5895 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Profondità di scavo |
18.33 ft
5595 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Sbraccio a terra |
29.33 ft
8935 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Altezza di scarico |
20.42 ft
6225 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Profondità di scavo |
17.67 ft
5390 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Profondità di scavo |
18.67 ft
5690 mm
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Sbraccio a terra |
30.25 ft
9210 mm
|
Nota (1) |
I valori delle gamme operative sono calcolati con benna per impieghi generali da 1.200 mm (48 in), 0,91 m3 (1,19 yd3) con punte K080 e attacco rapido CW-20-H.4.N con raggio della punta di 1.574 mm (5'2").
I valori delle gamme operative sono calcolati con benna per impieghi generali da 1.200 mm (48 in), 0,91 m3 (1,19 yd3) con punte K080 e attacco rapido CW-20-H.4.N con raggio della punta di 1.574 mm (5'2").
|
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.400 mm (7'10"): Altezza di scavo |
33.75 ft
10275 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 3.100 mm (10'2")*: Altezza di scavo |
25.33 ft
7720 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.100 mm (6'11"): Altezza di scarico |
19.67 ft
6000 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 3.100 mm (10'2")*: Profondità di scavo |
15.83 ft
4820 mm
|
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.600 mm (8'6"): Sbraccio a terra |
30.17 ft
9190 mm
|