Escavatori gommati M322F (2017)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C7.1
Cat C7.1
Potenza netta
169 HP
126 kW
Massima velocità di traslazione
19 mile/h
30 km/h

Descrizione generale

Potenza, silenziosità e controllo per molte attività

Con cicli veloci, eccellente capacità di sollevamento ed elevate forze di avambraccio e benna, l'escavatore gommato Cat® M322F è perfetto per un'ampia gamma di attività. Una cabina silenziosa e confortevole, opzioni di braccio e avambraccio e varie attrezzature consentono di personalizzare la macchina praticamente per qualsiasi attività.

Vantaggi

Facile manutenzione

Riducete i costi di esercizio e di proprietà grazie alla manutenzione rapida e facile.

Fino al 10% Risparmio di combustibile

Abbattete i costi del combustibile senza impatti negativi sulla produttività.

Facile da usare

La semplicità dell'M322F permette di svolgere il lavoro agevolmente.

Caratteristiche tecniche di M322F (2017)

Modello motore Cat C7.1 Cat C7.1
Potenza netta 169 HP 126 kW
Alesaggio 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.3 pollici 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7.01 L
Coppia massima - 1.400 giri/min 612 ft·lbf 830 N·m
Potenza motore - Netta massima - ISO 9249/SAE J1349 126 kW (169 hp [171 hp/PS]*) 126 kW (169 hp [171 hp/PS]*)
Numero di cilindri – In linea 6 6
Potenza motore - Massima lorda - ISO 14396 128,8 kW (173 hp [175 hp/PS]*) 128,8 kW (173 hp [175 hp/PS]*)
Valori nominali 1700 r/min 1700 r/min
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni Stage IV. Conforme agli standard sulle emissioni Stage IV.
Nota *Valori metrici. *Valori metrici.
Nota *Include avambraccio medio, contrappeso da 3.500 kg (7.716 lb), serbatoio del combustibile pieno, operatore, attacco rapido (250 kg/551 lb), benna (780 kg/1.720 lb) e pneumatici doppi. Il peso varia in base alla configurazione. *Include avambraccio medio, contrappeso da 3.500 kg (7.716 lb), serbatoio del combustibile pieno, operatore, attacco rapido (250 kg/551 lb), benna (780 kg/1.720 lb) e pneumatici doppi. Il peso varia in base alla configurazione.
Braccio monopezzo - Bilancieri anteriori e posteriori 47884 lb 21720 kg
Braccio VA - Apripista posteriore, Bilancieri anteriori 48722 lb 22100 kg
Braccio VA - Solo apripista posteriore 45856 lb 20800 kg
Peso operativo* Da 20.800 a 22.330 kg (da 45.856 a 49.229 lb) Da 20.800 a 22.330 kg (da 45.856 a 49.229 lb)
Contrappesi 3.500/4.700 kg (7.716/10.362 lb) 3.500/4.700 kg (7.716/10.362 lb)
Braccio monopezzo - Apripista posteriore, Bilancieri anteriori 47377 lb 21490 kg
Braccio VA - Bilancieri anteriori e posteriori 49229 lb 22330 kg
Velocità di rotazione 9 r/min 9 r/min
Coppia di rotazione 39220 ft·lbf 53 kN·m
Flusso massimo - circuito ausiliario - media pressione 13.2 gal/min 50 l/min
Flusso massimo - circuito ausiliario - alta pressione 66 gal/min 250 l/min
Pressione massima - circuito ausiliario - media pressione 2683 psi 185 bar
Flusso massimo - circuito attrezzo/marcia 94 gal/min 357 l/min
Pressione massima - circuito attrezzo - sollevamento potenziato 5366 psi 370 bar
Rotazione 4496 psi 310 bar
Impianto 107 gal (US) 405 L
Pressione massima - Circuito attrezzo - Circuito di traslazione e normale 5076 psi 350 bar
Flusso massimo - meccanismo di rotazione 31.2 gal/min 118 l/min
Pressione massima - circuito ausiliario - alta pressione 5076 psi 350 bar
Massima velocità di traslazione 19 mile/h 30 km/h
Trazione alla barra 28550.7 lbf 127 kN
Massima marcia avanti/retromarcia - 2ª marcia 19 mile/h 30 km/h
Massima pendenza (25.000 kg/55.115 lb) 70% 70%
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 9.1 gal (US) 34.5 L
Serbatoio del combustibile - Capacità totale 111 gal (US) 420 L
Distanza libera da terra 14.2 pollici 360 mm
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.500 mm (8'2"): Altezza di scavo 34.58 ft 10540 mm
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.500 mm (8'2"): Altezza di scarico 23.67 ft 7220 mm
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.900 mm (9'6"): Altezza di scarico 21.25 ft 6470 mm
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.500 mm (8'2"): Profondità di scavo 20.5 ft 6250 mm
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.900 mm (9'6"): Altezza di scarico 24.67 ft 7530 mm
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.900 mm (9'6"): Profondità di scavo 21.83 ft 6650 mm
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.500 mm (8'2"): Sbraccio a terra 32.17 ft 9800 mm
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.500 mm (8'2"): Altezza di scarico 20.5 ft 6250 mm
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.900 mm (9'6"): Altezza di scavo 31.5 ft 9590 mm
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.500 mm (8'2"): Altezza di scavo 30.75 ft 9370 mm
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.900 mm (9'6"): Altezza di scavo 35.58 ft 10850 mm
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.900 mm (9'6"): Profondità di scavo 21.17 ft 6450 mm
Nota I valori delle gamme operative sono calcolati con benna per impieghi generali da 1.200 mm (48 in), 1,19 m3 (1,55 yd3) con punte K080 e attacco rapido CW-30-H.4.N con raggio della punta di 1.688 mm (5'6"). I valori delle gamme operative sono calcolati con benna per impieghi generali da 1.200 mm (48 in), 1,19 m3 (1,55 yd3) con punte K080 e attacco rapido CW-30-H.4.N con raggio della punta di 1.688 mm (5'6").
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.500 mm (8'2"): Sbraccio a terra 32.5 ft 9910 mm
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.900 mm (9'6"): Sbraccio a terra 33.83 ft 10300 mm
Braccio monopezzo - Lunghezza avambraccio 2.500 mm (8'2"): Profondità di scavo 19.83 ft 6050 mm
Braccio VA - Lunghezza avambraccio 2.900 mm (9'6"): Sbraccio a terra 33.42 ft 10190 mm

Scopri il confronto tra M322F (2017) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

Esplora tecnologia

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Esplora tecnologia

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Esplora tecnologia
  • Produttività Cat

    Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

Esplora tecnologia