Escavatori gommati M315F Compatto, per lavorare in spazi ristretti

Caratteristiche a colpo d'occhio

PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ
ESPANDETE LE VOSTRE CAPACITÀ
FACILITÀ DI UTILIZZO
SICUREZZA SUL LAVORO, OGNI GIORNO
TECNOLOGIE CAT INTEGRATE

Caratteristiche tecniche di M315F

Motore

Pesi

Raggio di rotazione e dimensioni principali

Meccanismo di rotazione

Impianto idraulico

Trasmissione

Capacità di rifornimento

Carro

Gamme operative

M315F Attrezzatura standard

Impianto elettrico

  • Alternatore, 100 A
  • Luci: Pacchetto luci a LED, comprensivo di tutte le luci di lavoro (compatibile con la struttura FOG). Le luci operative includono le luci in cabina (due anteriori, una posteriore), una sul contrappeso per la telecamera posteriore e una sul lato destro per la telecamera laterale
  • Luci: Luci di lavoro a LED montate sul braccio
  • Luce a LED interna della cabina
  • Due luci di circolazione su strada anteriori alogene
  • Due moduli a LED luci di circolazione su strada posteriori
  • Interruttore di arresto principale
  • Batterie esenti da manutenzione, per impieghi gravosi
  • Elettropompa di rifornimento
  • Avvisatore acustico

Motore

  • Il motore Cat C4.4 con doppio turbocompressore è conforme agli standard sulle emissioni Stage IV
  • Tecnologie di post-trattamento con modulo emissioni pulite Cat (CEM) comprensivo di catalizzatore di ossidazione diesel (DOC), filtro antiparticolato diesel (DPF), sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) e DEF (Diesel Emissions Fluid)
  • Controllo automatico del regime motore (AESC, Automatic Engine Speed Control) con minimo basso one-touch
  • Arresto motore al minimo (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Selettore della modalità di potenza
  • Capacità operativa a un’altitudine di 3.000 m senza riduzione della potenza
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento automatico
  • Separatore combustibile/acqua con interruttore acqua nel combustibile
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile

Idraulica

  • Rilevamento idraulico regolabile
  • Tutti tubi flessibili Cat XT-6 ES
  • Valvole antideriva per benna e circuiti multi-funzione/comando dell'attrezzatura
  • Tubazioni per avambracci e bracci ausiliari
  • Circuiti di comando di base: Media pressione: bidirezionale, circuito di media pressione, per la rotazione o l'inclinazione delle attrezzature
  • Circuiti di comando di base: Comando attrezzo/multifunzione: Mono/bidirezionale ad alta pressione per applicazione martello o apertura e chiusura di un'attrezzatura
  • Circuiti di comando di base: Pressione e flusso programmabili fino a 10 attrezzature - selezione tramite monitor
  • Circuiti di comando di base: Circuito per attacco rapido e tubazioni per attacco rapido idraulico (sia attacchi rapidi spinotto-benna Cat che dedicati/CW controllati da un interruttore dedicato).
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio (BLCV, Boom Lowering Control Valve), con dispositivo di allarme per sovraccarico
  • Modalità di sollevamento potenziato
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico
  • Pompa separata per il sistema di rotazione
  • Dispositivo di controllo abbassamento dell'avambraccio (SLCV, Stick Lowering Check Device)
  • Circuito di rigenerazione avambraccio

Cabina operatore

  • Cabina con struttura rinforzata (ROPS) conforme alla direttiva 2006/42/CE e agli standard ISO 12117-2:2018
  • Braccioli regolabili
  • Condizionatore, riscaldatore e sbrinatore con controllo automatico clima
  • Accendisigari (24 V)
  • Portabicchiere
  • Compatibilità con strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOG) imbullonate
  • Portabottiglie
  • Impianto tergicristallo intermittente (quattro velocità) montato in basso che copre sia la parte superiore che la parte inferiore del vetro del parabrezza
  • Telecamere: Telecamera grandangolare montata posteriormente (integrata nel contrappeso)
  • Telecamere: Telecamera grandangolare sul lato destro, montata sul tunnel di raffreddamento
  • Telecamere: Entrambe le telecamere sono visualizzate, affiancate, su un ampio monitor a colori dedicato
  • Appendiabiti
  • Sistema di controllo della velocità di crociera
  • Segnale di avviso cintura di sicurezza allacciata
  • Tappetino, lavabile, con vano portaoggetti
  • Radio FM con lettore CD, altoparlanti e porta USB
  • Sedile con sospensioni completamente regolabili
  • Quadro strumenti, display grafico a colori: Informazioni e messaggi di avvertenza nella lingua locale
  • Quadro strumenti, display grafico a colori: Indicatori di livello del combustibile, liquido di raffreddamento del motore, DEF (Diesel Exhaust Fluid) e temperatura dell'olio idraulico
  • Quadro strumenti, display grafico a colori: Intervalli di sostituzione filtri/liquidi
  • Quadro strumenti, display grafico a colori: Spie per luci anteriori, indicatore di svolta, basso livello combustibile, impostazione motore
  • Quadro strumenti, display grafico a colori: Orologio con batteria di riserva per 10 giorni
  • Illuminazione interna a LED con interruttore sullo sportello
  • Azionamento tramite joystick con un cursore proporzionale
  • Parabrezza anteriore in vetro laminato
  • Console lato sinistro, inclinabile, con blocco per tutti i comandi
  • Vano portadocumenti nel pannello laterale destro
  • Portatelefono
  • Freno di stazionamento
  • Codice pin, prevenzione dell'avviamento del motore
  • Parapioggia*
  • Lunotto (vetro temprato)/uscita di emergenza, con martello
  • Cintura di sicurezza retrattile, integrata nel sedile
  • Leva di sicurezza, integrata nella console lato sinistro
  • Lucernario in vetro laminato
  • Cabina sigillata con ventilazione positiva filtrata
  • Finestrini scorrevoli sugli sportelli
  • Piantone dello sterzo con altezza e angolazione regolabili
  • Vano portaoggetti per portavivande
  • Parasole per parabrezza e lucernaio

Carro

  • Trazione integrale
  • Blocco automatico del freno/assale
  • Velocità riduttore
  • Blocco elettrico traslazione e rotazione
  • Assali per impieghi gravosi, impianto freni a disco avanzato e motore di trazione, forza frenante regolabile
  • Assale anteriore oscillante, bloccabile, con punto di ingrassaggio remoto
  • Gradini con cassetta nel carro (a destra e a sinistra)
  • Albero di trasmissione in due pezzi con intervalli di ingrassaggio pari a 1.000 ore
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Anelli distanziali per pneumatici

Altre attrezzature

  • Lubrificazione automatica, ingrassaggio centralizzato (attrezzatura e ingranaggio di oscillazione)
  • Freno di rotazione automatico
  • Contrappeso, 3750 kg
  • Interruttore di arresto di emergenza del motore
  • Specchietti, grandangolari, telaio e cabina
  • Product Link
  • Valvole di prelievo rapido SOS per olio motore, olio idraulico e liquido di raffreddamento
  • Leverismo benna per avambracci di scavo

M315F Attrezzatura a richiesta

Tubazioni e controlli ausiliari

  • Circuiti di comando di base: Seconda pressione alta - Circuito bidirezionale di alta pressione aggiuntivo, per attrezzi che richiedono una seconda funzione di alta o media pressione
  • Benna a polipo con apertura/chiusura controllabile tramite il comando della benna sul joystick destro, selezionabile sul monitor
  • SmartBoom

Idraulica

  • Olio idraulico biodegradabile Cat BIO HYDO Advanced HEES

Leverismo anteriore

  • Bracci: Braccio VA (due pezzi), 5.020 mm
  • Bracci: Braccio laterale, 5.020 mm
  • Avambracci: 2.300 mm
  • Avambracci: 2450 mm

Impianto elettrico

  • Allarme di marcia regolabile
  • Faro rotante sulla cabina

Cabina operatore

  • Joystick avanzati con due cursori proporzionali
  • Sterzo con joystick
  • Sedile, schienale alto regolabile, con sospensione pneumatica verticale e orizzontale e poggiatesta: Comfort, regolazione automatica in base al peso, supporto lombare con regolazione meccanica, riscaldamento a richiesta
  • Sedile, schienale alto regolabile, con sospensione pneumatica verticale e orizzontale e poggiatesta: Il sedile Deluxe aggiunge la regolazione automatica in base all'altezza e al peso, il supporto lombare a regolazione pneumatica, il tessuto premium, il riscaldamento e la ventilazione
  • Parabrezza: Parabrezza e lucernaio monoblocco laminati e resistenti agli impatti (conformi agli standard EN356 P5A, spessore 10 mm)
  • Specchietti regolabili elettricamente e riscaldati, telaio e cabina
  • Pedale ausiliario ad alta pressione
  • Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOG, Falling Object Guard) (superiore e anteriore)

Carro

  • Solo lama posteriore (radiale o parallela)
  • Lama anteriore (radiale o parallela)/stabilizzatori posteriori
  • Stabilizzatori anteriori/lama posteriore (parallela)
  • Bloccaggio traslazione, per la circolazione su strada con una benna mordente

Altre attrezzature

  • Sistema di sicurezza della macchina (MSS, Machine Security System) Cat
  • Kit di protezione raffreddamento per ambienti polverosi (include il filtro a rete fine per una maggiore protezione del radiatore e prefiltro dell'aria motore)
  • Parafanghi, anteriori e posteriori
  • Controllo dell'assetto
  • Pneumatici
  • Attrezzature
  • Pacchetto Tilt-Rotator-Ready

Scopri il confronto tra M315F e prodotti spesso oggetto di paragone.

Confronta con prodotti della concorrenza

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

  • Produttività Cat

    Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Produttività Cat® è un'applicazione basata su cloud che può essere adattata alle operazioni di ogni dimensione. I dati dettagliati di Cat Production Measurement, delle macchine e dei cantieri vengono trasmessi da un dispositivo Cat Product Link™ direttamente alla piattaforma Web, in modo che siano accessibili ovunque, da dispositivo mobile, tablet o desktop.

Verifica le offerte correnti per  M315F

Visualizza più offerte