Motore
Potenza motore - ISO 14396 | 134 HP 100 kW |
Modello motore | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Alesaggio | 3.9 pollici 98 mm |
Cilindrata | 221 in³ 3.6 L |
Corsa | 5 pollici 120 mm |
Emissioni del motore | Il motore è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final, Stage V e S Corea 2014 (Tier 4 Final) Il motore è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final, Stage V e S Corea 2014 (Tier 4 Final) |
Nota (1) | Il modello M314 è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final, Stage V e S Corea 2014 (Tier 4 Final) e ha ottenuto la certificazione Blue Angel. Il modello M314 è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final, Stage V e S Corea 2014 (Tier 4 Final) e ha ottenuto la certificazione Blue Angel. |
Nota (2) | La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (9.843 piedi). La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (9.843 piedi). |
Nota (3) | La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico e alternatore. La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano, con il motore equipaggiato con ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico e alternatore. |
Nota (4) | Valore nominale a 2.000 giri/min Valore nominale a 2.000 giri/min |