M323F

M323F Escavatori gommati

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C4.4
Cat C4.4
Potenza motore - Netta massima - ISO 9249/SAE J1349 - Metrica
112 kW (150 hp/152 PS)
112 kW (150 hp/152 PS)
Peso operativo*
22.900 kg - 23.900 kg (50.486 - 52.590 lb)
22.900 kg - 23.900 kg (50.486 - 52.590 lb)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ

PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ

  • Il motore C4.4 può funzionare con diesel a bassissimo tenore di zolfo o biodiesel B20 e soddisfa gli standard sulle emissioni EU Stage IV.
  • Il motore assicura una risposta rapida al variare dei carichi erogando la stessa potenza a prescindere dalle condizioni operative.
  • Massimizzate l'efficienza grazie all'impianto idraulico con rilevamento del carico che fornisce cicli rapidi.
  • L'avanzato impianto idraulico riduce il carico sul motore con conseguente minor consumo di carburante.
  • La modalità Eco e il controllo automatico del regime motore aiutano a ridurre il consumo di carburante fornendo allo stesso tempo una potenza costante.
  • L'indicatore della capacità nominale (RCI) e il sistema di limitazione della capacità nominale (RCL) garantiscono la stabilità della macchina in qualsiasi condizione dei binari.
  • Il motore potente ed efficiente garantisce una durata superiore.
  • L'arresto del motore al minimo, il controllo automatico del regime motore e il sistema di raffreddamento a richiesta riducono il consumo di carburante.
  • La pompa di rotazione dedicata riduce i consumi di carburante e consente movimenti combinati più rapidi e fluidi.
COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

  • Raggiungete i componenti per la manutenzione ordinaria, quali filtri dell'olio motore e del combustibile o rubinetti dei liquidi, da terra.
  • Un sistema di lubrificazione automatica del carrello superiore e punti minimi di ingrassaggio del sottocarro riducono i tempi di manutenzione.
  • La pompa di sollevamento elettrica elimina la necessità di adescare l'impianto di alimentazione e il separatore carburante/acqua.
  • La ventola assiale e tutti i dispositivi di raffreddamento sono riuniti nello stesso vano. I radiatori sono facili da pulire e possono essere sbloccati e inclinati senza alcuno strumento.
REALIZZATO APPOSITAMENTE PER LA FERROVIA

REALIZZATO APPOSITAMENTE PER LA FERROVIA

  • La trasmissione idrostatica sugli assi ferroviari offre grandi prestazioni di guida e frenata.
  • Estremamente mobile, il modello M323F può raggiungere una velocità di marcia di 20 km/h (12 mph) su strade e rotaie.
  • Il design del contrappeso pesante rimovibile consente alla macchina di soddisfare le normative ferroviarie e stradali aumentando al contempo le capacità di sollevamento e le prestazioni di scavo.
SICUREZZA SUL LAVORO, OGNI GIORNO

SICUREZZA SUL LAVORO, OGNI GIORNO

  • L'operatore ROPS e le cabine secondarie sono testate secondo lo standard ISO 12117-2-2008 e soddisfano lo standard 2006/42/CE.
  • Il Cat® M323F soddisfa tutti gli standard di sicurezza applicabili, inclusa la normativa EN15746.
  • La tecnologia E-fence limita il movimento quando si lavora sotto fili conduttori o vicino a una pista aperta al traffico.
  • La seconda cabina è dotata di pulsante di arresto di emergenza, avvisatore acustico elettrico di riserva e interruttore di alimentazione principale della macchina.
  • Dispositivi intelligenti adattati a rotaia e strada, come un indicatore di avviso della cintura di sicurezza, il blocco automatico della rotazione e la leva di sicurezza, aiutano a rafforzare la sicurezza sul luogo di lavoro.
  • I lunghi corrimano e gli ampi gradini di accesso con piastre antiscivolo facilitano l'accesso alla cabina.
  • Ampie superfici vetrate, specchietti grandangolari, un ampio lucernario, telecamere posteriori e laterali e potenti luci di lavoro a LED offrono un'ottima visibilità da tutte le angolazioni.
  • Il codice pin integrato standard aumenta il livello di sicurezza antifurto.
TECNOLOGIE CAT INTEGRATE

TECNOLOGIE CAT INTEGRATE

  • Aumentate la produttività e riducete al minimo i costi di esercizio con le soluzioni tecnologiche Cat Connect.
  • Le tecnologie Link vi connettono in modalità wireless al cantiere, fornendo posizione della macchina, ore, consumo di carburante, tempo di inattività e codici di evento.
  • Il monitor LCD ad alta risoluzione di facile lettura visualizza importanti informazioni sulla macchina.
  • Le tecnologie Cat Stage IV sono invisibili all'operatore e non richiedono alcuna interruzione del lavoro o intervento da parte dello stesso.
ESPANDETE LE VOSTRE CAPACITÀ

ESPANDETE LE VOSTRE CAPACITÀ

  • L'idraulica ausiliaria standard, comprese le tubazioni e i circuiti ad alta pressione e ad attacco rapido, consentono di sostituire facilmente gli accessori senza la necessità di aggiungere ulteriori tubazioni alla macchina.
  • Fino a dieci impostazioni per portata e pressione della pompa idraulica.
  • È disponibile un'ampia varietà di accessori, inclusi strumenti specifici per ferrovie dedicate al trasporto pesante.

Caratteristiche tecniche di M323F

Modello motore Cat C4.4 Cat C4.4
Potenza motore - Netta massima - ISO 9249/SAE J1349 - Metrica 112 kW (150 hp/152 PS) 112 kW (150 hp/152 PS)
Corsa 5 in 127 mm
Coppia massima - 1.400 giri/min 524 ft-lb 710 N·m
Potenza motore - Massima lorda - ISO 14396 117 kW (157 hp/159 PS) 117 kW (157 hp/159 PS)
Numero di cilindri – In linea 4 4
Foro 4 in 105 mm
Valori nominali 2000 r/min 2000 r/min
Cilindrata 269 in³ 4.4 l
Nota Conforme agli standard sulle emissioni Stage IV Conforme agli standard sulle emissioni Stage IV
Peso operativo* 22.900 kg - 23.900 kg (50.486 - 52.590 lb) 22.900 kg - 23.900 kg (50.486 - 52.590 lb)
Contrappesi - Standard 14110 lb 6400 kg
Contrappesi - Opzionale 16314 lb 7400 kg
Nota Il peso operativo include avambraccio medio, serbatoio del combustibile pieno, operatore e pneumatici. Il peso varia in base alla configurazione. Il peso operativo include avambraccio medio, serbatoio del combustibile pieno, operatore e pneumatici. Il peso varia in base alla configurazione.
Massima velocità di traslazione - Modalità Strada 12.4 mile/h 20 km/h
Trazione alla barra - Modalità Strada 23380 lbf 104 kN
Massima velocità di traslazione - Modalità Rotaie 12.4 mile/h 20 km/h
Trazione alla barra - Modalità Rotaie 10116 lbf 45 kN
Coppia di rotazione massima 30978 ft·lbf 42 kg/m²
Velocità massima di rotazione 9 r/min 9 r/min
Distanza libera dalla strada 1.2 ft 360 mm
Distanza libera dalle rotaie 0.7 ft 195 mm
DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (US) 19 l
Serbatoio del combustibile - Capacità totale 63.4 gal (US) 240 l
Pressione massima - Circuito attrezzo - Normale 5076 psi 35000 kPa
Flusso massimo - meccanismo di rotazione 21 gpm 80 L/min
Flusso massimo - circuito ausiliario - alta pressione 63 gpm 240 L/min
Pressione massima - Circuito attrezzo - Circuito di traslazione 5076 psi 35000 kPa
Flusso massimo - circuito ausiliario - media pressione 13 gpm 49 L/min
Pressione massima - circuito ausiliario - alta pressione 5076 psi 35000 kPa
Capacità del serbatoio 32 gal (US) 122 l
Meccanismo di rotazione 5366 psi 37000 kPa
Impianto 63 gal (US) 240 l
Flusso massimo - circuito attrezzo/marcia 63 gpm 240 L/min
Pressione massima - circuito attrezzo - sollevamento potenziato 5439 psi 37500 kPa
Pressione massima - circuito ausiliario - media pressione 2683 psi 18500 kPa
Lunghezza avambraccio 6.9 ft 2100 mm
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 6015 18884 lbf 84 kN
Profondità di scavo 18.4 ft 5610 mm
Altezza di scavo 33 ft 10070 mm
Tipo di braccio Braccio VA Braccio VA
Sbraccio a terra 29.8 ft 9090 mm
Altezza di scarico 22.7 ft 6920 mm
Forza di scavo della benna - ISO 6015 25628 lbf 114 kN
Nota I valori delle gamme operative sono calcolati con benna per impieghi generali da 1.100 mm, 0,80 m3 con punte K080 e attacco rapido CW-20-H.4.N con un raggio della punta di 1.574 mm. I valori delle forze di strappo sono calcolati con sollevamento potenziato (senza attacco rapido) e un raggio della punta del tagliente di 1.237 mm. I valori delle gamme operative sono calcolati con benna per impieghi generali da 1.100 mm, 0,80 m3 con punte K080 e attacco rapido CW-20-H.4.N con un raggio della punta di 1.574 mm. I valori delle forze di strappo sono calcolati con sollevamento potenziato (senza attacco rapido) e un raggio della punta del tagliente di 1.237 mm.
Riciclabilità 93% 93%

M323F Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

Braccio e avambraccio

  • Braccio VA 5,2 m (17'1"), Avambraccio 2,1 m (6'11")

CARRO E STRUTTURE

  • Ruote per rotaie - coibentate secondo le normative locali
  • Trazione integrale stradale e ferroviaria
  • Contrappeso da 6,4 t (14.110 lb)
  • Trasmissione idrostatica a due velocità su strada e rotaie
  • Trasmissione idrostatica per rotaie indipendente
  • Blocco automatico dell'assale ferroviario
  • Modalità di blocco automatico per assale anteriore oscillante per strada e freno di servizio
  • Assali per impieghi gravosi, con impianto freni a disco avanzato e motore di trazione con forza frenante regolabile
  • Barra di traino

IMPIANTO IDRAULICO

  • Rilevamento idraulico regolabile
  • Un circuito ausiliario di media pressione
  • Pompa dedicata per il sistema di rotazione
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico
  • Pressione e flusso programmabili fino a 10 attrezzature

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Filtri del carburante e dell'olio motore a terra e rubinetti del fluido

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Pulsante arresto di emergenza
  • Pompa elettroidraulica di backup per emergenze ferroviarie
  • Decalcomanie di sicurezza per la certificazione ferroviaria
  • Telecamere retrovisiva e sul lato destro
  • Cabina operatore e secondaria con struttura ROPS
  • Valvola di controllo dell'abbassamento dell'avambraccio (SLCV) e valvola di controllo dell'abbassamento del braccio (BLCV) con dispositivo di allarme per sovraccarico
  • Prevenzione dell'avviamento del motore con codice pin

CABINA

  • Compatibilità con il sistema di protezione contro la caduta di oggetti (FOG) imbullonato
  • Radio FM con altoparlanti
  • Schermi LCD per la potenza di decelerazione idrostatica e la pressione del freno del rimorchio ferroviario
  • Cabina secondaria

MOTORE

  • Motore Cat C4.4 Stage IV
  • Capacità operativa a un’altitudine di 3.000 m (9.842 ft) senza riduzione della potenza
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento automatico

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore da 100 A
  • Alimentazione 12 V - 10 A in cabina primaria e secondaria
  • Due luci di circolazione anteriori e due posteriori
  • Pompa di rifornimento
  • Avvisatore acustico/segnalatore elettrico e pneumatico

M323F Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

CARRO E STRUTTURE

  • Contrappeso da 7,4 t (16.314 lb)
  • Staffa di bloccaggio traslazione per benna mordente/a polipo

IMPIANTO IDRAULICO

  • Due circuiti di media pressione
  • Pedale circuiti ausiliari
  • Olio idraulico biodegradabile
  • Unità di microfiltrazione dell'olio biologico

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Lubrificazione centralizzata del sottocarro
  • Sistema di autolubrificazione

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Sistema pneumatico per i freni del rimorchio ferroviario

IMPIANTO ELETTRICO

  • Lato destro, braccio VA e fari dell'avambraccio
  • Allarme di marcia regolabile
  • Luci ferroviarie certificate dall'Unione internazionale delle ferrovie (UIC).
  • Alimentazione 24 V - 10 A all'estremità dell'avambraccio

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra M323F e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F
M323F
M323F
M323F
M323F
M323F

Escavatore gommato ferroviario Cat® M323F

Escavatore gommato ferroviario Cat® M323F

Verifica le offerte correnti per  M323F

Visualizza più offerte