Il nuovo escavatore idraulico Cat 6015B soddisfa l'esigenza di movimentare più materiale a un costo inferiore, permettendo di centrare gli obiettivi di produzione, tenere fede agli impegni e rispettare le scadenze, oltre a raggiungere la massima redditività. Caricare di più per fare di più.
Componenti (1) | Arresto di emergenza in cabina, modulo motore, vano pompe e stazione di manutenzione a bordo accessibili da terra Arresto di emergenza in cabina, modulo motore, vano pompe e stazione di manutenzione a bordo accessibili da terra | More |
Componenti (2) | Luci a 360° Luci a 360° | More |
Componenti (3) | Quattro (4) luci sull'attrezzatura Quattro (4) luci sull'attrezzatura | More |
Componenti (4) | Cinque (5) luci per il lato anteriore Cinque (5) luci per il lato anteriore | More |
Componenti (5) | Due (2) luci per il lato sinistro Due (2) luci per il lato sinistro | More |
Componenti (6) | Una (1) luce per lato destro Una (1) luce per lato destro | More |
Componenti (7) | Due (2) luci per lato posteriore Due (2) luci per lato posteriore | More |
Batterie | 4 × 200 Ah (12 V ciascuna) 4 × 200 Ah (12 V ciascuna) | More |
Capacità nominale dell'alternatore | 150 A (24 V) 150 A (24 V) | More |
Tensione dell'impianto | 24 V 24 V | More |
Componenti (8) | Vano portadocumenti Vano portadocumenti | More |
Componenti (9) | Radio AM/FM Radio AM/FM | More |
Componenti (11) | Due altoparlanti stereo Due altoparlanti stereo | More |
Componenti (12) | Ripiano portaoggetti per portavivande o cassetta degli attrezzi Ripiano portaoggetti per portavivande o cassetta degli attrezzi | More |
Componenti (13) | Display LCD a colori con avvisi, informazioni sostituzione filtri/liquidi e ore di lavoro Display LCD a colori con avvisi, informazioni sostituzione filtri/liquidi e ore di lavoro | More |
Componenti (14) | Bracciolo regolabile Bracciolo regolabile | More |
Componenti (15) | Console con joystick regolabili in altezza Console con joystick regolabili in altezza | More |
Componenti (16) | Leva di folle (blocco) per tutti i comandi Leva di folle (blocco) per tutti i comandi | More |
Componenti (17) | Pedali di comando marcia con leve manuali rimovibili Pedali di comando marcia con leve manuali rimovibili | More |
Componenti (18) | Due prese di alimentazione, 10 A (totali) Due prese di alimentazione, 10 A (totali) | More |
Componenti (19) | Cristallo anteriore superiore in vetro laminato, altri cristalli in vetro temperato Cristallo anteriore superiore in vetro laminato, altri cristalli in vetro temperato | More |
Componenti (10) | Radio con porta audio ausiliaria MP3 Radio con porta audio ausiliaria MP3 | More |
Anello di rotazione | Cuscinetto a rulli incrociati con ingranaggi interni sigillati Cuscinetto a rulli incrociati con ingranaggi interni sigillati | More |
Caratteristiche (1) | Circuito chiuso della rotazione con controllo della velocità Circuito chiuso della rotazione con controllo della velocità | More |
Caratteristiche (2) | Frenatura idraulica del movimento di rotazione quando il comando viene riportato in posizione di folle o viene utilizzato un comando opposto per una maggiore frenatura Frenatura idraulica del movimento di rotazione quando il comando viene riportato in posizione di folle o viene utilizzato un comando opposto per una maggiore frenatura | More |
Freno di stazionamento | Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico | More |
Riduttori di rotazione | Due (2) trasmissioni epicicloidali compatte con motori a pistoni assiali Due (2) trasmissioni epicicloidali compatte con motori a pistoni assiali | More |
Velocità di rotazione massima | 4.9 Giri/min 4.9 Giri/min | More |
Caratteristiche (3) | Tutte le piste e l'ingranaggio interno dell'anello di rotazione sono dotati di sistema centralizzato di lubrificazione automatica Tutte le piste e l'ingranaggio interno dell'anello di rotazione sono dotati di sistema centralizzato di lubrificazione automatica | More |
Tipo (1) | Braccio e avambraccio resistenti alla torsione con struttura scatolata saldata Braccio e avambraccio resistenti alla torsione con struttura scatolata saldata | More |
Tipo (2) | Acciaio altamente resistente con solidi elementi in acciaio forgiato nelle aree di articolazione Acciaio altamente resistente con solidi elementi in acciaio forgiato nelle aree di articolazione | More |
Tipo (3) | Riduzione delle sollecitazioni a carico di braccio e avambraccio dopo la saldatura Riduzione delle sollecitazioni a carico di braccio e avambraccio dopo la saldatura | More |
Tipo (4) | Valvola a galleggiante per funzione di abbassamento braccio Valvola a galleggiante per funzione di abbassamento braccio | More |
Benne dotate di: | - Copertura in materiale di rivestimento interno speciale delle principali aree di usura interne ed esterne - Protezioni labbro - Protezioni laterali - Protezioni talloni - Copertura in materiale di rivestimento interno speciale delle principali aree di usura interne ed esterne - Protezioni labbro - Protezioni laterali - Protezioni talloni | More |
Caratteristica | Accessibile da terra Accessibile da terra | More |
Dotati di: (1) | Arresto di emergenza Arresto di emergenza | More |
Dotati di: (2) | Raccordi ad attacco rapido per: - carburante diesel - Grasso Raccordi ad attacco rapido per: - carburante diesel - Grasso | More |
Capacità 1:1 | 10.6 yd³ 8.1 m³ | More |
Densità massima del materiale (sfuso) | 3034.0 lb/yd³ 1.8 t/m³ | More |
Larghezza totale | 8.8 ft 2682.0 mm | More |
Numero di denti | 5 5 | More |
Peso incluso il kit antiusura standard | 16596.0 libbre 7528.0 kg | More |
Sistema di denti | Punta da penetrazione Cat C70 con blocco CapSure Punta da penetrazione Cat C70 con blocco CapSure | More |
Alesaggio | 5.4 poll. 137.2 mm | More |
Altitudine massima sul livello del mare (s.l.m.) senza riduzione della potenza | 10000.0 ft 3048.0 m | More |
Cilindrata | 1648.0 in³ 27.0 l | More |
Corsa | 6.0 poll. 152.4 mm | More |
Aspirazione | Con turbocompressore e post-refrigeratore Con turbocompressore e post-refrigeratore | More |
Massimo sforzo di trazione alla barra (marcia avanti) | 192886.0 858.0 kN | More |
Massimo sforzo di trazione alla barra (retromarcia) | 220987.0 983.0 kN | More |
Velocità di marcia (due stadi): 1° stadio (massima) | 1.3 mile/h 2.3 km/h | More |
Velocità di marcia (due stadi): 2° stadio (massima) | 2.1 mile/h 3.3 km/h | More |
Standard - Capacità della benna retroescavatore (a colmo 1:1) | 10.6 yd³ 8.1 m³ | More |
Serbatoio del grasso | 18.0 gal (US) 68.0 l | More |
Filtri: (1) | Filtri ad alta pressione a pieno flusso (200 μm) per le pompe principali Filtri ad alta pressione a pieno flusso (200 μm) per le pompe principali | More |
Filtri: (2) | Filtri a pieno flusso (20 μm) per il circuito di ritorno completo Filtri a pieno flusso (20 μm) per il circuito di ritorno completo | More |
Filtri: (3) | Filtri a pressione (16 μm) per circuito servoassistito Filtri a pressione (16 μm) per circuito servoassistito | More |
Filtri: (4) | Filtri a pieno flusso (6 μm) per il circuito di ritorno di raffreddamento del motore Filtri a pieno flusso (6 μm) per il circuito di ritorno di raffreddamento del motore | More |
Filtri: (5) | Filtro di carica rotazione (15 μm) Filtro di carica rotazione (15 μm) | More |
Filtri: (6) | Filtri a rete di ritorno del carter della pompa(125 μm) Filtri a rete di ritorno del carter della pompa(125 μm) | More |
Pompa della ventola del motore | 1 × pompa a disco cavo oscillante 1 × pompa a disco cavo oscillante | More |
Pompa della ventola del motore: portata massima, ventola del motore | 53.1 gal/min 201.0 l/min | More |
Pompa della ventola del motore: pressione massima, ventola del motore | 3191.0 psi 220.0 bar | More |
Pompa della ventola idraulica | 1 × pompa a disco cavo oscillante 1 × pompa a disco cavo oscillante | More |
Pompa della ventola idraulica: portata massima, ventola idraulica | 22.7 gal/min 86.0 l/min | More |
Pompa della ventola idraulica: pressione massima, ventola idraulica | 1958.0 psi 135.0 bar | More |
Pompa di rotazione: portata massima, rotazione | 127.0 gal/min 479.0 l/min | More |
Pompa di rotazione: pressione massima, rotazione | 5294.0 psi 365.0 bar | More |
Pompa pilota | 1 × pompa a ingranaggi 1 × pompa a ingranaggi | More |
Pompa pilota: portata massima, pilota | 40.4 gal/min 153.0 l/min | More |
Pompa pilota: pressione massima, pilota | 1378.0 psi 95.0 bar | More |
Pompe principali | 3 × pompe a disco cavo oscillante 3 × pompe a disco cavo oscillante | More |
Pompe principali: flusso dell'olio massimo totale | 407.0 gal/min 1544.0 l/min | More |
Pompe principali: pressione massima, attrezzatura | 4641.0 psi 320.0 bar | More |
Pompe principali: pressione massima, traslazione | 4641.0 psi 320.0 bar | More |
Raffreddamento dell'olio idraulico: diametro della ventola | 40.0 poll. 1016.0 mm | More |
Raffreddamento dell'olio idraulico: portata massima | 284.0 gal/min 1075.0 l/min | More |
Rotazione –- Pompa | 1 × pompa a disco cavo oscillante 1 × pompa a disco cavo oscillante | More |
Circuito di raffreddamento | 44.0 gal (US) 165.0 l | More |
Engine Oil | 23.0 gal (US) 87.0 l | More |
Impianto idraulico (compreso il serbatoio) | 463.0 gal (US) 1752.0 l | More |
Riduttore di rotazione | 2.4 gal (US) 9.0 l | More |
Serbatoio carburante | 449.0 gal (US) 1700.0 l | More |
Serbatoio dell'olio idraulico | 253.0 gal (US) 956.0 l | More |
Capacità del contenitore di grasso | 18.0 gal (US) 68.0 l | More |