6060/6060 FS Attrezzatura a richiesta

INFORMAZIONI GENERALI

  • Vernice personalizzata

SOVRASTRUTTURA

  • Gru di assistenza idraulica su sovrastruttura con motore ausiliario
  • Intervallo di cambio dell'olio motore prolungato, fino a 500 ore
  • Due contenitori rotondi per due barili standard da 200 L (53 gal) (invece di un contenitore di grasso da 1000 L (264 gal))
  • Ampia gamma di opzioni per le basse temperature

CABINA

  • Impianto di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione doppio (ridondanza)
  • Riscaldamento cabina
  • Sistema di monitoraggio con telecamera

CARRO

  • Larghezza del pattino del cingolo 1.600 mm (5 ft 3 in) o 1.800 mm (5 ft 11 in)
  • Piastra di copertura sotto il telaio inferiore (piastra di protezione inferiore)
  • Ulteriori attrezzature sono disponibili su richiesta.

Scopri il confronto tra 6060/6060 FS e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  6060/6060 FS

Visualizza più offerte