Escavatore idraulico da miniera 6030 FS

6030/6030 FS

Caratteristiche tecniche di 6030/6030 FS

Impianto idraulico con sistema di gestione della pompa

Raffreddamento dell'olio idraulico

Cabina

Sistema di rotazione

Carro

Sistema di lubrificazione automatica

Peso operativo

Impianto elettrico - Trasmissione diesel

Stazione di manutenzione retrattile

Attrezzature

Motori diesel

Motore

Benna

Specifiche operative

Motore elettrico - 6030 AC/6030 AC FS

Informazioni generali

6030/6030 FS Attrezzatura a richiesta

INFORMAZIONI GENERALI

  • Imballaggio per l'esportazione
  • Vernice personalizzata

SOVRASTRUTTURA

  • Motori C27 ACERT conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Interim Equivalent
  • Intervallo di cambio dell'olio motore prolungato, fino a 1.000 ore
  • Gru di assistenza idraulica su sovrastruttura con motore ausiliario
  • Contenitore rotondo per un barile di grasso standard da 200 L (53 gal) (invece di uno da 450 L (119 gal))
  • Kit per basse temperature

CABINA

  • Riscaldamento cabina
  • Doppio sistema di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning; con ridondanza)
  • Sistema di monitoraggio con telecamera
  • Protezione del parabrezza (FOGS)

CARRO

  • Larghezza del pattino del cingolo 800 mm (2 ft 7 in) o 1.200 mm (3 ft 11 in)
  • Piastra di copertura sotto il telaio inferiore (piastra di protezione inferiore)

Scopri il confronto tra 6030/6030 FS e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  6030/6030 FS

Visualizza più offerte