Escavatore idraulico 6050/6050 FS

6050/6050 FS

6050/6050 FS

Caratteristiche a colpo d'occhio

Sistemi di trasmissione
Concetto del doppio motore
Sistema TriPower
Impianto idraulico
Sistema di raffreddamento olio indipendente
Sistema di gestione della pompa
Circuito chiuso della rotazione
Cabina
Sistema di controllo elettronico
Cat MineStar System e soluzioni tecnologiche
Efficienza di carico/trasporto
Strutture e accessori anteriori opzionali
Sistema di rotazione
Carro
Sicurezza
Facilità di manutenzione
Assistenza clienti
Sostenibilità

Caratteristiche tecniche di 6050/6050 FS

Impianto idraulico con sistema di gestione della pompa

Raffreddamento dell'olio idraulico

Cabina

Sistema di rotazione

Carro

Sistema di lubrificazione automatica

Pesi operativi

Impianto elettrico - Trasmissione diesel

Impianto elettrico (trasmissione diesel)

Stazione di manutenzione retrattile

Attrezzature

Motori diesel - Versione 1 - Cummins® K1500E Tier 1

Motori diesel - Versione 1 - Cummins K1500E Tier 1

Motore

Benna

Specifiche operative

Motore elettrico - 6050 AC/6050 AC FS

Informazioni generali

6050/6050 FS Attrezzatura a richiesta

INFORMAZIONI GENERALI

  • Vernice personalizzata

SOVRASTRUTTURA

  • Gru di assistenza idraulica su sovrastruttura con motore ausiliario
  • Radiatori Mesabi in sostituzione di quelli standard
  • Intervallo di cambio dell'olio motore prolungato, fino a 1.000 ore
  • Intervallo di cambio dell'olio motore prolungato con impianto di combustione dell'olio.
  • Scala di accesso ripiegabile, inclinazione a 45° circa
  • Due contenitori rotondi per due barili standard da 200 L (53 gal) (invece di un contenitore di grasso da 1000 L (264 gal))
  • Riempimento dei contenitori rotondi tramite la stazione di manutenzione
  • Ampia gamma di opzioni per le basse temperature

CABINA

  • Impianto di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione doppio (ridondanza)
  • Riscaldamento cabina
  • Strumenti aggiuntivi
  • Sistema di monitoraggio con telecamera

CARRO

  • Larghezza del pattino del cingolo 1.600 mm (5 ft 3 in) o 1.800 mm (5 ft 11 in)
  • Piastra di copertura sotto il telaio inferiore (piastra di protezione inferiore)
  • Ulteriori attrezzature sono disponibili su richiesta.

Scopri il confronto tra 6050/6050 FS e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Verifica le offerte correnti per  6050/6050 FS

Visualizza più offerte