< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Sappiamo che quando si tratta di attrezzature per movimentazione materiali, la riuscita dipende dalla produttività e da bassi costi di esercizio. Il modello MH3022 è un movimentatore di materiali per usi specifici, progettato per applicazioni industriali e di riciclaggio che richiedono prodotti sicuri, affidabili e di qualità.

Motore

Modello motore Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Emissioni Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV Less
Cilindrata 427.8 in³ 7.01 l Less
Peso lordo massimo (ISO 14396) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) Less
Alesaggio 4.1 poll. 105.0 mm Less
Cilindri 6 in linea 6 in linea Less
Coppia massima a 1.400 giri/min 612.0 ft·lbf 830.0 N·m Less
Corsa 5.3 poll. 135.0 mm Less
Massima potenza netta (ISO 9249/SAE J1349) 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) Less

Pesi

Peso operativo 21.500-24.500 kg (47.399-54.013 lb) 21.500-24.500 kg (47.399-54.013 lb) Less
Con braccio MH (6.400 mm/20'1”) - Carro MH e avambraccio dritto 52183.0 libbre 23670.0 null Less
Con braccio MH (6.400 mm/20'1”) - Carro MH e avambraccio terminale di posa 51257.0 libbre 23250.0 null Less
Con braccio MH (6.400 mm/20'1”) - Carro standard e avambraccio dritto 50111.0 libbre 22730.0 null Less
Con braccio MH (6.400 mm/20'1”) - Carro stretto e avambraccio terminale di posa 49251.0 libbre 22340.0 null Less
Con braccio MH corto (5.350 mm/17'6”) - Carro stretto e avambraccio dritto 49692.0 libbre 22540.0 null Less
Con braccio monopezzo - Carro standard e avambraccio industriale 47730.0 libbre 21650.0 null Less
Contrappesi – Opzionale 9259.0 libbre 4200.0 null Less
Contrappesi – Standard 8157.0 libbre 3700.0 null Less
Nota *Peso operativo con pneumatici in gomma piena, contrappeso standard, carro MH, serbatoio del combustibile pieno, operatore e attrezzatura (1.400 kg/3.086 lb). Il peso varia in base alla configurazione. *Peso operativo con pneumatici in gomma piena, contrappeso standard, carro MH, serbatoio del combustibile pieno, operatore e attrezzatura (1.400 kg/3.086 lb). Il peso varia in base alla configurazione. Less

Meccanismo di rotazione

Velocità di rotazione 8.5 Giri/min 8.5 Giri/min Less
Coppia di rotazione massima 39828.0 ft·lbf 54.0 null Less

Capacità di rifornimento

Capacità del circuito idraulico 66.8 gal (US) 253.0 l Less
Capacità del serbatoio idraulico 40.4 gal (US) 153.0 l Less
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 9.1 gal (US) 34.5 l Less
Serbatoio del combustibile 87.0 gal (US) 330.0 l Less
Sistema di raffreddamento 12.3 gal (US) 46.9 l Less

Carro

Angolo assale oscillante ±5 gradi ±5 gradi Less
Distanza da terra dell'assale (carro standard) 14.2 poll. 360.0 mm Less

Trasmissione

Pendenza massima superabile (23.000 kg/50.706 lb) 68% 68% Less
Massima velocità di marcia 16.0 mile/h 25.0 km/h Less

Dimensioni massime (approssimative)

Altezza di spedizione massima 11.92 ft 3620.0 mm Less
Larghezza di spedizione massima 9.83 ft 2990.0 mm Less

Gamme operative - senza attrezzatura: braccio MH (6,40 m/20'1"); Lunghezza avambraccio (4.200 mm/13'9")

Altezza massima 37.75 ft 11520.0 mm Less
Profondità massima 4.83 ft 1485.0 mm Less
Sbraccio massimo 33.92 ft 10345.0 mm Less

Impianto idraulico: flusso massimo

Circuito attrezzo/marcia 76.0 gal/min 288.0 l/min Less

Impianto idraulico: pressione massima

Circuito attrezzo (Sollevamento normale/potenziato) 35.000/37.000 kPa (5.076/5.366 psi) 35.000/37.000 kPa (5.076/5.366 psi) Less
Circuito ausiliario – Alta pressione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Circuito ausiliario – Media pressione 3046.0 psi 21000.0 kPa Less
Circuito di marcia 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Meccanismo di rotazione 4496.0 psi 31000.0 kPa Less

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace

Prestazioni

  • Potente ed efficiente – Il motore Cat® C7.1 ACERT™ è conforme agli standard sulle emissioni U. S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. La tecnologia delle emissioni funziona in modo autonomo – non è richiesta alcuna azione da parte dell'operatore, né l'arresto per la rigenerazione.
  • Pompe di rotazione dedicate – Per movimenti combinati più rapidi e uniformi.
  • Impianto idraulico all'avanguardia – Offre una maggiore precisione e velocità, mantenendo basso il consumo di combustibile.

Efficienza

  • Consumo di combustibile – Ridotto fino al 10%*, senza influire sulla produttività per costi di esercizio più bassi.
  • Funzioni di risparmio del combustibile integrate – Per eliminare gli sprechi con caratteristiche quali il controllo automatico del regime motore, l'arresto del motore al minimo e la modalità Eco avanzata.
  • Elevata efficienza di raffreddamento – La ventola assiale mantiene le temperature di funzionamento e i costi a livelli bassi.
*Rispetto alla precedente serie D MH.

Sicurezza

  • Certificazione Blue Angel – Bassi livelli di vibrazioni e rumorosità.
  • Opzioni per applicazioni specifiche – Parabrezza più spessi con elevata resistenza agli impatti e resistenti agli impatti per soddisfare rispettivamente gli standard EN356 P8B e P5A. Un kit di prefiltraggio cabina riduce l'ingresso di polvere e il rischio di contaminazione dell'aria.
  • Visibilità eccezionale – Ampie aree vetrate, luci di lavoro a LED e telecamere, display con doppia schermata.

Facilità d'uso

  • Il vantaggio di tecnologie integrate – Funzionano in modo autonomo, senza l'intervento dell'operatore. Caratteristiche quali il blocco automatico del freno e dell'assale o il blocco automatico della marcia svolgono in autonomia alcune delle operazioni necessarie.
  • Tecnologie intelligenti – Incrementano la produttività rendendo il funzionamento più facile: provate la funzione SmartBoom™ o lo sterzo a joystick disponibili a richiesta.
  • Cabine esclusive – Cabine su misura per l'operatore, con funzioni e opzioni regolabili, dal sedile all'assegnazione dei comandi dell'attrezzatura su joystick e pedale.

Manutenzione

  • Accesso a terra – Ai componenti da sottoporre alla manutenzione ordinaria, quali filtri dell'olio motore e del combustibile o rubinetti dei liquidi.
  • Manutenzione ridotta – Funzioni automatiche come la pompa elettrica e il sistema di lubrificazione con intervalli di ingrassaggio prolungati.

Versatilità

  • Varie configurazioni – Dalle offerte flessibili di escavatori alle soluzioni di movimentazione materiali (MH, Material Handling) dedicate. Due lunghezze di braccio MH, con avambraccio dritto o con terminale di posa, e una scelta di carri per soddisfare le esigenze dei clienti.
  • Diversi kit per il trattamento dei rifiuti (WH, Waste Handling) disponibili a richiesta – Il kit "filtro a rete fine" protegge il tunnel di raffreddamento dalla polvere e include un prefiltro dell'aria per il motore. La ventola reversibile e la griglia vibrante regolabili dei kit WH aggiungono un'ulteriore protezione.
  • Vari accessori – Per affrontare tutti i tipi di lavori, da vari tipi di benna con chiusura idraulica al generatore Cat da 15 kW.

Tecnologia CAT Connect

  • Il sistema Product Link™ collega i proprietari alle attrezzature, fornendo informazioni sull'ubicazione della macchina, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, i tempi di inattività, gli eventi e i codici diagnostici.