< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Sappiamo che quando si tratta di attrezzature per movimentazione materiali, la riuscita dipende dalla produttività e da bassi costi di esercizio. Il modello MH3024 è un movimentatore di materiali per usi specifici, progettato per applicazioni industriali e di riciclaggio che richiedono prodotti sicuri, affidabili e di qualità.

Motore

Modello motore Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Emissioni Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV Less
Cilindrata 427.8 in3 7.01 B Less
Peso lordo massimo (ISO 14396) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) Less
Massima potenza netta (ISO 9249/SAE J1349) 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) Less
Nota *Valori metrici. *Valori metrici. Less
Alesaggio 4.1 in 105.0 mm Less
Corsa 5.3 in 135.0 mm Less
Coppia massima a 1.400 giri/min 612.0 lbf-ft 830.0 N·m Less
Cilindri 6 in linea 6 in linea Less

Pesi

Peso operativo 22.330 - 27.000 kg (49.229 - 59.525 lb) 22.330 - 27.000 kg (49.229 - 59.525 lb) Less
Con braccio MH (6800 mm/22'4”) - Carro MH e avambraccio dritto 57651.0 lb 26150.0 kg Less
Con braccio MH (6800 mm/22'4”) - Carro MH e avambraccio terminale di posa 56813.0 lb 25770.0 kg Less
Con braccio MH (6800 mm/22'4”) - Carro standard e avambraccio dritto 55601.0 lb 25220.0 kg Less
Avambracci - Dritti (4.800 mm/15'9") 2789.0 lb 1265.0 kg Less
Avambracci - Terminale di posa (4.900 mm/16'1") 1896.0 lb 860.0 kg Less
Avambracci - Terminale di posa (5.900 mm/19'4") 2381.0 lb 1080.0 kg Less
Lama di spinta MH 1488.0 lb 675.0 kg Less
Nota *Peso operativo con pneumatici in gomma piena, contrappeso a richiesta, carro MH, serbatoio del combustibile pieno, operatore e attrezzatura, 1.400 kg (3.086 lb). Il peso varia in base alla configurazione. *Peso operativo con pneumatici in gomma piena, contrappeso a richiesta, carro MH, serbatoio del combustibile pieno, operatore e attrezzatura, 1.400 kg (3.086 lb). Il peso varia in base alla configurazione. Less
Contrappesi – Standard 9039.0 lb 4100.0 kg Less
Contrappesi – Opzionale 11464.0 lb 5200.0 kg Less

Meccanismo di rotazione

Velocità di rotazione 9.0 giri/min 9.0 giri/min Less
Coppia di rotazione massima 43516.0 lbf-ft 59.0 kN·m Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 111.0 gal 420.0 B Less
Sistema di raffreddamento 12.3 gal 46.9 B Less
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 9.1 gal 34.5 B Less
Capacità del serbatoio idraulico 52.8 gal 200.0 B Less
Capacità del circuito idraulico 93.0 gal 352.0 B Less

Carro

Distanza da terra dell'assale (carro MH) 12.8 in 325.0 mm Less
Angolo assale oscillante ±5 gradi ±5 gradi Less

Trasmissione

Massima velocità di marcia 16.0 mph 25.0 km/h Less
Massima velocità di marcia (2a marcia) 16.0 mph 25.0 km/h Less
Velocità riduttore (2a marcia) 7.5 mph 12.0 km/h Less
Massima pendenza (25.000 kg/55.115 lb) 60% 60% Less

Impianto idraulico: pressione massima

Circuito attrezzo - Normale 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Circuito attrezzo - Sollevamento potenziato 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Circuito di marcia 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Circuito ausiliario – Media pressione 3046.0 psi 21000.0 kPa Less
Circuito ausiliario – Alta pressione 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Meccanismo di rotazione 4496.0 psi 31000.0 kPa Less

Impianto idraulico: flusso massimo

Circuito attrezzo/marcia 95.0 Gal/min 359.0 L/min Less
Circuito ausiliario – Alta pressione 66.0 Gal/min 250.0 L/min Less
Circuito ausiliario – Media pressione 13.0 Gal/min 49.0 L/min Less
Meccanismo di rotazione 31.1 Gal/min 118.0 L/min Less

Dimensioni massime (approssimative)

Altezza di spedizione massima* 11.08 ft 3635.0 mm Less
Larghezza di spedizione massima 9.83 ft 2990.0 mm Less
Nota *L'avambraccio da 5.900 mm (19'4") deve essere staccato per il trasporto. *L'avambraccio da 5.900 mm (19'4") deve essere staccato per il trasporto. Less

Gamme operative - senza attrezzatura: braccio MH (6800 mm/22'4"); Lunghezza avambraccio (4800 mm/15'9")

Altezza massima 40.75 ft 12425.0 mm Less
Sbraccio massimo 37.5 ft 11435.0 mm Less
Profondità massima 6.0 ft 1820.0 mm Less

Gamme operative - senza attrezzatura: braccio MH (6800 mm/22'4"); Lunghezza avambraccio (4900 mm/16'1")

Altezza massima 41.0 ft 12505.0 mm Less
Sbraccio massimo 37.83 ft 11530.0 mm Less
Profondità massima 6.25 ft 1920.0 mm Less

Gamme operative - senza attrezzatura: braccio MH (6800 mm/22'4"); Lunghezza avambraccio (5900 mm/19'4")

Altezza massima 43.67 ft 13300.0 mm Less
Sbraccio massimo 40.92 ft 12485.0 mm Less
Profondità massima 9.58 ft 2925.0 mm Less

Prestazioni

  • Potente ed efficiente – Il motore Cat® C7.1 ACERT™ è conforme agli standard sulle emissioni U. S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. La tecnologia delle emissioni funziona in modo autonomo – non è richiesta alcuna azione da parte dell'operatore, né l'arresto per la rigenerazione.
  • Pompe di rotazione dedicate – Per movimenti combinati più rapidi e uniformi.
  • Impianto idraulico all'avanguardia – Offre una maggiore precisione e velocità, mantenendo basso il consumo di combustibile.

Efficienza

  • Consumo di combustibile – Ridotto fino al 10%*, senza influire sulla produttività per costi di esercizio più bassi.
  • Funzioni di risparmio del combustibile integrate – Per eliminare gli sprechi con caratteristiche quali il controllo automatico del regime motore, l'arresto del motore al minimo e la modalità Eco avanzata.
  • Elevata efficienza di raffreddamento – La ventola assiale mantiene le temperature di funzionamento e i costi a livelli bassi.
*Rispetto alla precedente serie D MH.

Sicurezza

  • Certificazione Blue Angel – Bassi livelli di vibrazioni e rumorosità.
  • Opzioni per applicazioni specifiche – Parabrezza più spessi con elevata resistenza agli impatti e resistenti agli impatti per soddisfare rispettivamente gli standard EN356 P8B e P5A. Un kit di prefiltraggio cabina riduce l'ingresso di polvere e il rischio di contaminazione dell'aria.
  • Visibilità eccezionale – Ampie aree vetrate, luci di lavoro a LED e telecamere, display con doppia schermata.

Facilità d'uso

  • Il vantaggio di tecnologie integrate – Funzionano in modo autonomo, senza l'intervento dell'operatore. Caratteristiche quali il blocco automatico del freno e dell'assale o il blocco automatico della marcia svolgono in autonomia alcune delle operazioni necessarie.
  • Tecnologie intelligenti – Incrementano la produttività rendendo il funzionamento più facile: provate la funzione SmartBoom™ o lo sterzo a joystick disponibili a richiesta.
  • Cabine esclusive – Cabine su misura per l'operatore, con funzioni e opzioni regolabili, dal sedile all'assegnazione dei comandi dell'attrezzatura su joystick e pedale.

Manutenzione

  • Accesso a terra – Ai componenti da sottoporre alla manutenzione ordinaria, quali filtri dell'olio motore e del combustibile o rubinetti dei liquidi.
  • Manutenzione ridotta – Funzioni automatiche come la pompa elettrica e il sistema di lubrificazione con intervalli di ingrassaggio prolungati.

Versatilità

  • Varie configurazioni – Dalle offerte flessibili di escavatori alle soluzioni di movimentazione materiali (MH, Material Handling) dedicate. Braccio MH, con avambraccio dritto o con terminale di posa, e una scelta di carri, lama di spinta anteriore inclusa, per soddisfare le esigenze dei clienti.
  • Diversi kit per il trattamento dei rifiuti (WH, Waste Handling) disponibili a richiesta – Il kit "filtro a rete fine" protegge il tunnel di raffreddamento dalla polvere e include un prefiltro dell'aria per il motore. La ventola reversibile e la griglia vibrante regolabili dei kit WH aggiungono un'ulteriore protezione.
  • Vari accessori – Per affrontare tutti i tipi di lavori, da vari tipi di benna con chiusura idraulica al generatore Cat da 15 kW.

Tecnologia CAT Connect

  • Il sistema Product Link™ collega i proprietari alle attrezzature, fornendo informazioni sull'ubicazione della macchina, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, i tempi di inattività, gli eventi e i codici diagnostici.

Caratteristiche principali

Vantaggi per svolgere il lavoro in maniera efficiente ed efficace