Movimentatori gommati di materiali MH3026

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Modello motore
Cat C7.1
Cat C7.1
Peso operativo
25.220-26.150 kg (55.601-57.651 lb)
25.220-26.150 kg (55.601-57.651 lb)
Massima velocità di traslazione
16 mile/h
25 km/h

Descrizione generale

EFFICIENZA INARRESTABILE PER I LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI

Parlando di attrezzature per movimentazione materiali, il successo dipende dalla produttività e da bassi costi di esercizio. Il modello MH3026 è un movimentatore di materiali per usi specifici, progettato per applicazioni industriali e di riciclaggio che richiedono prodotti sicuri, affidabili e di qualità.

Vantaggi

Alte prestazioni

Grazie a una strategia di potenza costante, il modello MH3026 assicura una risposta rapida al variare dei carichi erogando la stessa potenza a prescindere dalle condizioni operative.

Fino a 10% Minor consumo di combustibile

Abbattete i costi del combustibile senza impatti negativi sulla produttività.

Maggiore versatilità

Le configurazioni flessibili della macchina e una varietà di accessori consentono la personalizzazione della macchina in base alle esigenze più specifiche.

Caratteristiche tecniche di MH3026

Modello motore Cat C7.1 Cat C7.1
Emissioni Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV
Cilindrata 427.8 in³ 7.01 l
Valore lordo massimo - ISO 14396 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*])
Nota *Valori metrici. *Valori metrici.
Potenza massima netta - SAE J1349/ISO 9249 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) 126 kW (169 hp [171 hp/PS*])
Alesaggio 4.1 in 105 mm
Corsa 5.3 in 135 mm
Coppia massima - 1.400 giri/min 612 ft·lbf 830 N·m
Cilindri 6 in linea 6 in linea
Peso operativo 25.220-26.150 kg (55.601-57.651 lb) 25.220-26.150 kg (55.601-57.651 lb)
Con braccio MH (6.800 mm/22'4") - Carro MH 2,99 m/9'8" e avambraccio terminale di posa 5.900 mm (19'4") 56813 lb 25770 kg
Con braccio MH (6.800 mm/22'4") - Carro MH 2,99 m/9'8" e avambraccio dritto 57651 lb 26150 kg
Componenti principali - Terminale di posa (5.500 mm/18'1") 2370 lb 1075 kg
Lama di spinta MH 1643 lb 745 kg
Componenti principali - Lama MH 1643 lb 745 kg
Con braccio MH (6.800 mm/22'4") - Carro MH 2,75 m/9'0" e avambraccio dritto 55601 lb 25220 kg
Componenti principali - Terminale di posa (5.900 mm/19'4") 2459 lb 1115 kg
Componenti principali - Terminale di posa (4.900 mm/16'1") 2106 lb 955 kg
Componenti principali - Dritto (4.800 mm/15'9") 3131 lb 1420 kg
Nota Peso operativo con pneumatici in gomma piena, contrappeso 5.200 kg (11.465 lb), carro MH, serbatoio del combustibile pieno, operatore e attrezzatura, 1.400 kg (3.086 lb). Il peso varia in base alla configurazione. Peso operativo con pneumatici in gomma piena, contrappeso 5.200 kg (11.465 lb), carro MH, serbatoio del combustibile pieno, operatore e attrezzatura, 1.400 kg (3.086 lb). Il peso varia in base alla configurazione.
Velocità di rotazione 9 r/min 9 r/min
Coppia di rotazione massima 43516 ft·lbf 59 kN·m
Capacità dell'impianto idraulico 93 gal (US) 352 l
Serbatoio del DEF (Diesel Exhaust Fluid) 9.1 gal (US) 34.5 l
Sistema di raffreddamento 12.3 gal (US) 46.9 l
Serbatoio del combustibile 111 gal (US) 420 l
Capacità del serbatoio idraulico 52.8 gal (US) 200 l
Distanza da terra dell'assale - tutti i carri MH 12.8 in 325 mm
Angolo assale oscillante ±5 gradi ±5 gradi
Massima velocità di traslazione 16 mile/h 25 km/h
Velocità riduttore - 2a marcia 7.5 mile/h 12 km/h
Massima velocità di traslazione - 2a marcia 16 mile/h 25 km/h
Pendenza massima superabile (25.000 kg/55.120 lb) 60% 60%
Circuito attrezzo/marcia 95 gal/min 359 l/min
Rotazione 31.1 gal/min 118 l/min
Circuito ausiliario - Media pressione 13 gal/min 49 l/min
Circuito ausiliario - Alta pressione 66 gal/min 250 l/min
Profondità massima 8.25 ft 2525 mm
Altezza massima 43.67 ft 13300 mm
Profondità massima 9.58 ft 2925 mm
Altezza massima 41.33 ft 12605 mm
Sbraccio massimo 40.92 ft 12485 mm
Sbraccio massimo 39.08 ft 11910 mm
Circuito attrezzo - Normale 5076 psi 35000 kPa
Rotazione 4496 psi 31000 kPa
Circuito ausiliario - Media pressione 3046 psi 21000 kPa
Circuito di marcia 5076 psi 35000 kPa
Circuito ausiliario - Alta pressione 5076 psi 35000 kPa
Circuito attrezzo - Sollevamento potenziato 5366 psi 37000 kPa
Altezza di spedizione massima* 11.08 ft 3635 mm
Nota *L'avambraccio da 5.900 mm (19'4") deve essere staccato per il trasporto. *L'avambraccio da 5.900 mm (19'4") deve essere staccato per il trasporto.
Larghezza di spedizione massima 9.83 ft 2990 mm

MH3026 Attrezzatura standard

Impianto elettrico

  • Alternatore, 115 A
  • Batterie per impieghi gravosi esenti da manutenzione
  • Luci: Luci di lavoro a LED su braccio e avambraccio
  • Luci: Una luce a LED sul contrappeso per la telecamera posteriore e una sul lato destro per la telecamera laterale
  • Luci: Luce di cortesia interna a LED per cabina
  • Luci: Due luci di circolazione su strada anteriori alogene
  • Luci: Due luci di circolazione su strada posteriori a LED
  • Luci: Luci di lavoro a LED montate sulla cabina (due anteriori e una posteriore) e compatibili con le strutture FOG
  • Interruttore di arresto principale
  • Avvisatore acustico

Motore

  • Il motore Cat C7.1 è conforme agli standard sulle emissioni Stage IV
  • Tecnologie di post-trattamento, incluso il Modulo emissioni pulite (CEM, Clean Emission Module) Cat
  • Filtro dell'aria
  • Capacità operativa a un’altitudine di 3.000 m senza riduzione della potenza
  • Controllo automatico del regime motore (AESC, Automatic Engine Speed Control) con minimo basso one-touch
  • Arresto motore al minimo (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento automatico
  • Filtro del combustibile
  • Separatore combustibile/acqua con interruttore acqua nel combustibile
  • Capacità di raffreddamento fino a 48 °C senza riduzione della potenza
  • Selettore della modalità di potenza
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Capacità di funzionamento con combustibile biodiesel (B20)

Impianto idraulico

  • Rilevamento idraulico regolabile
  • Flessibili Cat XT-6 ES
  • Circuiti di comando (standard e a richiesta, a seconda della scelta di braccio/avambraccio/leverismo): Media pressione - Bidirezionale, circuito di media pressione, per la rotazione o l'inclinazione delle attrezzature
  • Modalità di sollevamento potenziato
  • Impianto idraulico con rilevamento del carico
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Raccordi ad attacco rapido
  • Pompa separata per il sistema di rotazione
  • Comando pompa elettrico (EPC, Electric Pump Control)
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio (BLCV, Boom Lowering Control Valve), con dispositivo di allarme per sovraccarico
  • Valvola di ritegno di abbassamento dell'avambraccio (SLCV, Stick Lowering Check Valve)

Cabina operatore

  • Monitor a colori supplementare per le telecamere, visualizzazione in modalità split screen delle immagini di entrambe le telecamere
  • Braccioli regolabili
  • Condizionatore, riscaldatore e sbrinatore con controllo automatico clima
  • Portabicchiere
  • Protezioni superiore/anteriore imbullonate
  • Portabottiglie
  • Impianto tergicristallo parallelo intermittente (quattro velocità) montato in basso a copertura sia della parte superiore, sia di quella inferiore del vetro del parabrezza
  • Radio CD/MP3 (12 V) dotata di altoparlanti e convertitore da 12 V
  • Appendiabiti
  • Sistema di controllo della velocità di crociera
  • Tappetino, lavabile, con vano portaoggetti
  • Sedile con sospensioni completamente regolabili
  • Sollevatore idraulico della cabina
  • Quadro strumenti e indicatori, display grafico a colori: Informazioni e messaggi di avvertenza nella lingua locale
  • Quadro strumenti e indicatori, display grafico a colori: Indicatori dei livelli combustibile e DEF, temperatura del liquido di raffreddamento del motore e dell'olio idraulico
  • Quadro strumenti e indicatori, display grafico a colori: Intervallo di cambio filtri/liquidi, ore di funzionamento
  • Quadro strumenti e indicatori, display grafico a colori: Spie per luci anteriori, indicatore di svolta, basso livello combustibile, impostazione motore
  • Quadro strumenti e indicatori, display grafico a colori: Orologio con batteria di riserva per 10 giorni
  • Illuminazione interna a LED con interruttore sullo sportello
  • Azionamento tramite joystick con un cursore proporzionale
  • Parabrezza laminato
  • Consolle lato sinistro, inclinabile, con blocco per tutti i comandi
  • Accendisigari (24 V)
  • Vano portadocumenti nella console destra
  • Portatelefono
  • Freno di stazionamento
  • Codice PIN motore per prevenzione avviamento, integrato nel monitor
  • Alimentazione, 12 V - 10 A
  • Lunotto (vetro temprato)/uscita di emergenza, con martello
  • Cintura di sicurezza retrattile, integrata nel sedile
  • Spia e allarme cintura di sicurezza
  • Lucernario in vetro laminato
  • Finestrini scorrevoli sugli sportelli
  • Piantone dello sterzo, regolabile in inclinazione e altezza
  • Gradino, integrato nel mantello
  • Vano portaoggetti per portavivande
  • Parasole per parabrezza e lucernaio
  • Leva di sicurezza, integrata nella console lato sinistro
  • Cabina sigillata, con ventilazione positiva filtrata a velocità variabile

Carro

  • Blocco automatico del freno e dell'assale
  • Blocco elettrico traslazione e rotazione
  • Velocità riduttore
  • Trazione integrale
  • Assali per impieghi gravosi, motore di traslazione avanzato, forza frenante regolabile e sistema freno a disco
  • Assale anteriore oscillante, bloccabile, con punto di ingrassaggio remoto
  • Gradini ampi sul lato sinistro e sul lato destro
  • Cassette degli attrezzi, a sinistra e a destra, nel carro
  • Trasmissione idrostatica a due velocità
  • Albero di trasmissione monocorpo con intervalli di ingrassaggio pari a 1.000 ore

Altre attrezzature

  • Sistema di lubrificazione automatica (attrezzi e ingranaggio rotazione)
  • Freno di rotazione automatico
  • Possibilità di aggiungere il circuito idraulico ausiliario
  • Gruppo di raffreddamento, filtro a rete a maglia fine e prefiltro dell'aria del motore
  • Funzione Cat Electronic Technician (ET)
  • Contrappeso, 5.200 kg
  • Chiusura sportelli e tappi con chiave unica Cat
  • Specchietti, grandangolari, telaio e cabina
  • Product Link
  • Telecamere: Telecamera grandangolare montata posteriormente, integrata nel contrappeso
  • Telecamere: Telecamera grandangolare sul lato destro, montata sul tunnel di raffreddamento
  • SOS? Valvole di prelievo rapido per olio motore, olio idraulico e liquido di raffreddamento
  • Interruttore di arresto di emergenza del motore
  • Anelli distanziatori per pneumatici

MH3026 Attrezzatura a richiesta

Tubazioni e controlli ausiliari

  • Tubazioni per avambracci e bracci ausiliari
  • Circuiti di comando (standard e a richiesta, a seconda della scelta di braccio/avambraccio/leverismo): Comando delle attrezzature/multifunzione - Linea alta pressione mono/bidirezionale per applicazione martello o apertura e chiusura di un'attrezzatura
  • Circuiti di comando (standard e a richiesta, a seconda della scelta di braccio/avambraccio/leverismo): Comando delle attrezzature/multifunzione. Pressione e flusso programmabili fino a 10 attrezzature - selezione tramite monitor
  • Circuiti di comando (standard e a richiesta, a seconda della scelta di braccio/avambraccio/leverismo): Circuiti per attacco rapido e tubazioni per attacco rapido idraulico (sia attacchi rapidi Cat spinotto-benna che dedicati/CW, controllati da un interruttore dedicato)
  • SmartBoom

Impianto idraulico

  • Olio idraulico biodegradabile Cat BIO HYDO Advanced HEES

Leverismo anteriore

  • Braccio VA (5.490 mm): Avambraccio dritto (2.500, 2.900 mm)
  • Braccio monopezzo (5.650 mm): Avambraccio dritto (2.500, 2.900 mm)
  • Braccio per movimentazione materiali (6.800 mm): Avambraccio MH con terminale di posa(4.900, 5.500 o 5.900 mm)
  • Braccio per movimentazione materiali (6.800 mm): Avambraccio MH dritto (4800 mm)

Impianto elettrico

  • Allarme di marcia regolabile
  • Faro rotante
  • Generatore, 15 kW

Cabina operatore

  • Protezioni superiore/anteriore
  • Sterzo con joystick
  • Joystick avanzati con due cursori proporzionali
  • Pedale ausiliario ad alta pressione
  • Sedile, schienale regolabile, con sospensione pneumatica verticale e orizzontale e poggiatesta: Regolazione automatica in base al peso, supporto lombare meccanico, sistema di climatizzazione passiva, regolazione lunghezza/angolazione cuscino sedile e riscaldamento sedile (Comfort)
  • Sedile, schienale regolabile, con sospensione pneumatica verticale e orizzontale e poggiatesta: Regolazione automatica in base ad altezza e peso, sistema di climatizzazione attivo, tessuto sedile in microfibra premium, supporto lombare pneumatico, regolazione lunghezza e angolazione cuscino sedile e smorzamento regolabile, riscaldamento e ventilazione (Deluxe)
  • Aletta parapioggia
  • Parabrezza: Parabrezza monoblocco laminato e resistente agli impatti e lucernaio (a norma EN356 P5A, 10 mm)
  • Parabrezza: Parabrezza e lucernaio in due parti, apribile e fissa, con suddivisione 70/30 ed elevata resistenza agli urti (EN356 P8B, 26 mm)
  • Specchietti regolabili elettronicamente e riscaldati, telaio e cabina

Pneumatici

  • Pneumatico doppio 11.00-20
  • Pneumatico doppio in gomma piena, 10.00-20

Carro

  • Carro MH (2,75 m o 2,99 m di larghezza) con quattro stabilizzatori saldati
  • Carro MH (2,75 m o 2,99 m di larghezza) con quattro stabilizzatori saldati e lama montata frontalmente
  • Carro standard, con bilancieri (anteriori e/o posteriori), lama apripista (anteriore o posteriore)
  • Pacchetto di accesso agevole alla cabina, parte anteriore
  • Pacchetto di accesso agevole alla cabina, parte posteriore

Altre attrezzature

  • Leverismi benna
  • Sistema di sicurezza della macchina Cat
  • Attacco rapido idraulico
  • Velocità massima 20 km/h o 25 km/h*
  • Pompa di rifornimento con supporto per tubo flessibile
  • Kit per il trattamento dei rifiuti, che aggiunge una ventola con inversione e una griglia vibrante al kit di protezione raffreddamento
  • Sistema di filtraggio avanzato della cabina
  • Attrezzature

Scopri il confronto tra MH3026 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

Esplora tecnologia

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Esplora tecnologia

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Esplora tecnologia