Motore
Modello motore | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Emissioni | Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV |
Cilindrata | 427.8 in³ 7.01 l |
Valore lordo massimo - ISO 14396 | 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) |
Potenza massima netta - SAE J1349/ISO 9249 | 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) |
Coppia massima - 1.400 giri/min | 612.0 ft·lbf 830.0 N·m |
Alesaggio | 4.1 poll. 105.0 mm |
Nota | *Valori metrici. *Valori metrici. |
Corsa | 5.3 poll. 135.0 mm |
Cilindri | 6 in linea 6 in linea |