120M a trazione integrale

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Il Motorgrader Cat® 120M AWD è progettato per aumentare la produttività in minor tempo. Il comfort dell'operatore e la facilità di manutenzione senza precedenti contribuiscono a ottimizzare la redditività dell'investimento.

Motore

Potenza di base (1ª marcia) - Netta 138.0 HP 103.0 kW Less
Alesaggio 4.13 poll. 105.0 mm Less
Corsa 5.0 poll. 127.0 mm Less
Velocità alla potenza nominale 2.000 giri/min 2.000 giri/min Less
Coppia massima (AWD on) 710.0 libbre per piede 963.0 N·m Less
Gamma VHP Plus - Netta 103-136 kW (138-182 hp) 103-136 kW (138-182 hp) Less
Gamma VHP Plus - Netta (metrica) 103-136 kW (140-185 hp) 103-136 kW (140-185 hp) Less
Incremento di coppia (VHP Plus) 40% 40% Less
Potenza di base (1ª marcia) - Netta (metrica) 140.0 HP 103.0 kW Less
Standard sulle emissioni U.S.A. EPA Tier 3/EU Stage IIIA equivalenti U.S.A. EPA Tier 3/EU Stage IIIA equivalenti Less
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Massima 1.650 giri/min 1.650 giri/min Less
Temperatura ambiente alta - velocità ventola - minima 600 giri/min 600 giri/min Less
Nota (1) Coppia massima (VHP Plus) misurata a 1.400 giri/min. Coppia massima (VHP Plus) misurata a 1.400 giri/min. Less
Nota (2) La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione. La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione. Less
Nota (3) La potenza netta indicata è quella disponibile al regime nominale di 2.000 giri/min misurata al volano e con motore dotato di ventola funzionante alla velocità minima, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al regime nominale di 2.000 giri/min misurata al volano e con motore dotato di ventola funzionante alla velocità minima, filtro dell'aria, silenziatore e alternatore. Less
Nota (4) Potenza dichiarata a norma ISO 14396: regime motore nominale = 2.000 giri/min; VHP Plus = 175 kW (234 hp) Potenza dichiarata a norma ISO 14396: regime motore nominale = 2.000 giri/min; VHP Plus = 175 kW (234 hp) Less
Nota (5) La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3048 m (10.000 ft). La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3048 m (10.000 ft). Less
Standard - velocità ventola - minima 600 giri/min 600 giri/min Less
Standard – velocità ventola – massima 1.150 giri/min 1.150 giri/min Less
Cilindrata 403.0 in³ 6.6 l Less
Numero di cilindri 6 6 Less
Altezza per riduzione di potenza 11500.0 ft 3.505 m Less
Capacità a temperatura ambiente elevata 122.0 °F 50.0 °C Less

Engine

Engine Model Cat C6.6 ACERT™ Cat C6.6 ACERT™ Less

Telaio

Assale anteriore - Inclinazione ruote, sinistra/destra 18° 18° Less
Assale anteriore - Oscillazione totale per lato 32° 32° Less
Barra di traino - Altezza 6.0 poll. 152.0 mm Less
Barra di traino - Larghezza 3.0 poll. 76.2 mm Less
Ralla - Diametro 60.2 poll. 1.53 mm Less
Struttura telaio anteriore - Altezza 11.0 poll. 280.0 mm Less
Struttura telaio anteriore - Larghezza 10.0 poll. 255.0 mm Less

Versoio

Larghezza lama 12.0 ft 3.7 m Less
Raggio arco 16.3 poll. 413.0 mm Less
Distanza libera gola 5.2 poll. 134.0 mm Less
Larghezza 12.0 ft 3.7 m Less
Versoio - Altezza 24.0 poll. 610.0 mm Less

Intervallo lama

Massima profondità di taglio 28.3 poll. 720.0 mm Less
Intervallo inclinazione lama - Indietro Less
Massimo sollevamento dal suolo 16.8 poll. 427.0 mm Less
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Destra 75.0 poll. 1.905 mm Less
Spostamento centrale ralla - Destra 25.8 poll. 656.0 mm Less
Spostamento centrale ralla - Sinistra 25.8 poll. 656.0 mm Less
Spostamento laterale versoio - Destra 26.0 poll. 660.0 mm Less

Portata della lama

Intervallo inclinazione lama - avanti 40° 40° Less
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Sinistra 68.6 poll. 1.742 mm Less
Spostamento laterale versoio - Sinistra 20.1 poll. 510.0 mm Less

Pesi

Peso operativo - Con attrezzatura tipica 40565.0 libbre 18400.0 kg Less
Gross Vehicle Weight: Typically Equipped - total 40565.0 libbre 18400.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Base - Assale anteriore 9303.0 libbre 4220.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Base - Assale posteriore 26479.0 libbre 12011.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Base - Totale 35783.0 libbre 16231.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Assale anteriore 11221.0 libbre 5.09 kg Less
Peso lordo del veicolo - Con attrezzatura tipica - Assale posteriore 29343.0 libbre 13310.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Assale anteriore 15077.0 libbre 6.839 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Assale posteriore 33523.0 libbre 15206.0 kg Less
Peso lordo del veicolo - Massimo - Totale 48601.0 libbre 22045.0 kg Less

Prestazioni

  • Il cambio automatico programmabile semplifica le operazioni consentendo la programmazione ottimale dei cambi di marcia in base alle applicazioni.
  • La trasmissione a contralberi powershift è stata realizzata per il motore specifico, garantendo pertanto la massima potenza a terra.
  • Il comando elettronico dell'acceleratore migliora la produttività, fornendo la combinazione di potenza e coppia ottimale per le esigenze dell'applicazione.