Motore
Potenza motore (ISO 14396) | 196 CV 147 kW |
Foro | 4.1 pollici 105 mm |
Altezza per riduzione di potenza | 9.842 ft 3 m |
Cilindrata | 427.8 in³ 7.01 l |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V |
Modello motore | Cat 7.1 Cat 7.1 |
Regime del motore | 2.200 2.200 |
Capacità standard | 109 °F 43 °C |
Alta - Capacità temperatura ambiente | 122 °F 50 °C |
Coppia massima - ISO 9249 | 616 lb/ft 835 N·m |
Corsa | 5.3 pollici 135 mm |
Incremento di coppia - ISO 9294 | 40% 40% |
Numero di cilindri | 6 6 |
Nota (1) | La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione. La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione. |
Nota (2) | La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 2.200 giri/min con motore dotato di ventola, filtro aria, marmitta e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 2.200 giri/min con motore dotato di ventola, filtro aria, marmitta e alternatore. |
Nota (3) | Potenza dichiarata a norma ISO 14396 Potenza dichiarata a norma ISO 14396 |
Potenza motore AWD (ISO 14396) | 196 CV 147 kW |