120 GC

Motorgrader 120 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso*
35494 lb
16100 kg
Larghezza lama
12 ft
3.7 m
Coppia massima
544 lb/ft
738 N·m

Descrizione generale

Confortevole e affidabile a un costo contenuto

Il motorgrader Cat® 120 GC è facile da gestire e da utilizzare. La ventola a velocità variabile e la modalità ECO standard riducono il consumo di combustibile e il libero accesso ai punti di manutenzione rende le attività di assistenza semplici e veloci. È possibile controllare la lama con precisione uniforme usando i comandi a leva comodamente dalla nuovissima cabina.

Vantaggi

Comfort dell'operatore

Incrementate la produttività e il comfort con il sedile regolabile e il sistema di ventilazione opzionale.

Basso costo di funzionamento all'ora

I costi rimangono contenuti grazie ai cicli di manutenzione prolungati e alla ventola reversibile opzionale, risparmiando anche sul combustibile con la modalità ECO.

Prestazioni affidabili

Il movimento preciso della lama e la potenza del motore C4.4 vi aiutano a terminare il lavoro in tempo ed entro il budget.

Caratteristiche tecniche di 120 GC

Coppia massima 544 lb/ft 738 N·m
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 L
Potenza motore AWD (ISO 14396) 128 kW 171 HP
Nota (1) La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 2.000 giri/min con motore equipaggiato con ventola, filtro aria, silenziatore ed alternatore. Potenza dichiarata a norma ISO 14396. La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 2.000 giri/min con motore equipaggiato con ventola, filtro aria, silenziatore ed alternatore. Potenza dichiarata a norma ISO 14396.
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V
Corsa 5 pollici 127 mm
Altezza per riduzione di potenza 9842 ft 3000 m
Foro 4.1 pollici 105 mm
Modello motore Cat® C4.4 Cat® C4.4
Incremento di coppia - ISO 9294 21% 21%
Peso* 35494 lb 16100 kg
Peso della trazione integrale (AWD) 36376 lb 16500 kg
Lunghezza della macchina* 391.4 pollici 9941 mm
Altezza massima 149.1 pollici 3787.8 mm
Larghezza 94.6 pollici 2402 mm
Nota *Attrezzatura tipica con blocchi di spinta e ripper. *Attrezzatura tipica con blocchi di spinta e ripper.
Larghezza lama 12 ft 3.7 m
Larghezza del tagliente 6 pollici 152 mm
Gioco gola 4.7 pollici 112 mm
Raggio arco 16.3 pollici 413 mm
Cantonale - Larghezza 152 pollici 6 mm
Altezza della lama 20 pollici 580 mm
Intervallo inclinazione lama - Indietro 5° 5°
Spostamento laterale versoio - Destra 26.1 pollici 663 mm
Spostamento laterale versoio - Sinistra 20.2 pollici 512 mm
Massimo sollevamento dal suolo 16.1 pollici 410 mm
Spostamento centrale ralla - Sinistra 25.8 pollici 656 mm
Intervallo inclinazione lama - Avanti 40° 40°
Spostamento centrale ralla - Destra 25.8 pollici 656 mm
Massima profondità di taglio 30.5 pollici 775 mm
Sistema di raffreddamento 10.3 gal (US) 39 L
Riduttore ralla senza frizione antiscivolamento 0.4 gal (US) 1.5 L
Impianto idraulico 14.5 gal (US) 55 L
Riduttore ralla con frizione antiscivolamento 1.8 gal (US) 7 L
Trasmissione 4.5 gal (US) 17 L
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) (solo Tier 4) 3.2 gal (US) 12 L
Serbatoio del combustibile 71 gal (US) 269 L
Basamento motore 2 gal (US) 7.6 L
Riciclabilità 92% 92%

120 GC Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

CABINA

  • Sedile standard
  • Volante/Comando a leva
  • Display informazioni
  • Product Link

MOTORE

  • Cat C4.4
  • Modalità ECO
  • Ventola a velocità variabile

BARRA DI TRAINO-RALLA-VERSOIO

  • Valvola combustibile

SICUREZZA

  • Freno di stazionamento
  • Avvisatore acustico
  • Specchietto retrovisore
  • Freni idraulici
  • Specchietti laterali
  • Pedane e corrimano

120 GC Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

CABINA

  • Sedile con sospensioni meccaniche
  • Sedile a sospensione pneumatica
  • Struttura ROPS/FOPS
  • Sistema di riscaldamento/raffreddamento della cabina
  • Tergicristallo posteriore
  • Cabina base
  • Tettuccio
  • Cabina Plus
  • Cabina a profilo ribassato
  • Illuminazione alogena
  • Predisposizione per montaggio radio
  • Lunotto posteriore schermato
  • Tergicristalli anteriori
  • Misuratore digitale della pendenza della lama

MOTORE

  • Ventola reversibile
  • Trazione integrale (AWD)

BARRA DI TRAINO-RALLA-VERSOIO

  • Frizione antiscivolamento riduttore ralla
  • Circle Saver

SICUREZZA

  • Telecamera posteriore
  • Impianto dello sterzo secondario

ATTREZZATURE

  • Blocco di spinta
  • Ripper
  • Scarificatore
  • Lama anteriore
  • Gancio di traino

Scopri il confronto tra 120 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Verifica le offerte correnti per  120 GC

Visualizza più offerte