Motorgrader 140 GC

140 GC Motorgrader Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo - Con attrezzatura tipica
38725 lb
17565 kg
Larghezza lama
12 ft
3.7 m
Foro
4.1 in
105 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Progettato per prestazioni superiori

Progettato per prestazioni superiori

  • Migliorate l'efficienza dei consumi fino al 5% grazie alla modalità ECO standard.
  • La ventola a velocità variabile riduce il consumo di combustibile e il calore sotto il cofano per una maggiore durata dei componenti.
  • La produttività aumenta con il comando elettronico dell'acceleratore che combina la potenza del motore e la coppia ottimale secondo le esigenze dell'applicazione.
  • La trasmissione powershift con convertitore di coppia e il design equilibrato della macchina garantiscono la piena potenza della barra di traino a terra con il motore Cat C7.1
  • L'opzione di trazione integrale (AWD) facilita la movimentazione dei materiali sfusi. La maggiore potenza ottenuta con la trazione integrale consente di operare su terreni irregolari con prestazioni ottimali che aumentano la produttività.
  • L'impianto idraulico offre caratteristiche multifunzione per prestazioni precise e prevedibili che consentono livellamenti più uniformi.
  • Il giunto centrale consente di ridurre il raggio di sterzata, con conseguente miglioramento della manovrabilità.
  • Il misuratore digitale della pendenza della lama mostra il grado di pendenza senza fare affidamento su inclinometri manuali per un luogo di lavoro più produttivo e sicuro.
  • Product Link consente di acquisire la posizione, le ore di funzionamento, il consumo di combustibile, la produttività, i tempi di inattività, i codici diagnostici e altri dati relativi alla macchina su richiesta mediante l'interfaccia online VisionLink, che migliora l'efficienza del cantiere con costi di esercizio ridotti.
Comfort sul lavoro

Comfort sul lavoro

  • La cabina offre diverse opzioni di comfort: sedile standard, a sospensione meccanica o pneumatica.
  • L'operatore può regolare facilmente il controllo della console e dello sterzo.
  • L'impianto di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione (HVAC) ad alta capacità favorisce la circolazione dell'aria esterna, impedendo l'ingresso di polvere e l'appannamento dei finestrini.
  • Trovate rapidamente l'attrezzatura corrente sul display anteriore.
  • La posizione di montaggio integrata consente di aggiungere facilmente una radio alla cabina.
Affidabile in qualsiasi ambiente

Affidabile in qualsiasi ambiente

  • Il versoio della ralla del traino resta come montato in fabbrica, offrendo un livellamento di precisione passaggio dopo passaggio.
  • La struttura della macchina è costruita per durare a lungo. È progettata per usare diversi tipi di attrezzatura, come le lame anteriori.
  • L'opzione con frizione di scivolamento protegge la trazione della ralla se la macchina colpisce un oggetto fisso.
  • L'assale anteriore prolunga al massimo la durata dei cuscinetti e riduce al minimo la necessità di manutenzione.
  • L'opzione Circle Saver consente di ridurre le riparazioni costose alla ralla e al pignone così come la necessità di lubrificazione quotidiana.
Sicurezza sul lavoro, ogni giorno

Sicurezza sul lavoro, ogni giorno

  • Con l'opzione della telecamera posteriore, l'operatore può vedere ciò che si trova alle sue spalle. Il display apposito può restare sempre acceso per garantire la sicurezza sul posto di lavoro.
  • Le telecamere anteriori doppie offrono una maggiore visibilità durante la circolazione su strada e l'utilizzo della lama.
  • In caso di stallo del motore, l'impianto dello sterzo secondario arresta la macchina in tutta sicurezza.
  • Pedane e corrimani posizionati strategicamente garantiscono tre punti di contatto per entrare e uscire dalla macchina.
  • La cintura di sicurezza a quattro punti disponibile a richiesta assicura una maggiore protezione.
  • L'interruttore di arresto del motore accessibile da terra interrompe l'afflusso del carburante al motore quando è attivo e spegne la macchina.
  • Gli specchietti laterali e retrovisori consentono di vedere la parte posteriore della macchina.
  • Le luci posizionate strategicamente consentono di lavorare anche dopo il tramonto offrendo visibilità notturna.
Manutenzione semplificata

Manutenzione semplificata

        
  • I filtri, ad esempio per combustibile, aria motore e olio, sono raggruppati per agevolare l'accesso e la manutenzione preventiva.
  •     
  • La barra di traino-ralla-versoio standard aumenta la resistenza usando i denti temprati della ralla e inserti antiusura sostituibili per garantire una salda tenuta dei componenti montati in fabbrica.
  •     
  • I freni idraulici sono ben oleati cosicché non sia necessaria la manutenzione.
  •     
  • La protezione inferiore standard protegge la trasmissione e il filtro. La protezione su richiesta al di sotto della cabina protegge la macchina da eventuali danni negli impieghi gravosi.
  •     
  • Dedica meno tempo alla pulizia del sistema di raffreddamento con l'opzione della ventola reversibile: la pulizia settimanale garantisce una riduzione dei costi e maggiori tempi di attività.
  •     
  • La risoluzione dei problemi a distanza collega l'utente agli esperti dell'assistenza presso i dealer per risolvere il problema e riprendere il lavoro rapidamente.
  •     
  • L'aggiornamento a distanza assicura che il software della macchina sia sempre aggiornato per fornire prestazioni ottimali senza influire sul programma di lavoro.
  •     
  • Il nuovo impianto idraulico include la porta di scarico della pressione di lavoro integrata, un punto morto inferiore del motore integrato e riduzione delle potenziali perdite per una qualità e una sicurezza superiori.
  •     
  • Le porte per il prelievo di campioni S•O•S semplificano la manutenzione e permettono un prelievo rapido e facile dei campioni di liquido da analizzare.
  •     
  • L'impianto idraulico include la porta di scarico della pressione di lavoro integrata, un punto morto inferiore del motore integrato e riduzione delle potenziali perdite per una qualità e una sicurezza superiori.
Capacità superiori

Capacità superiori

  • Le opzioni di contrappeso e blocchi di spinta standard o per impieghi gravosi migliorano le prestazioni e l'efficienza della macchina.
  • Sono disponibili opzioni di ripper e scarificatore per un maggiore supporto su terreni duri in pendenza.
  • L'opzione del gruppo di sollevamento anteriore può essere abbinata ad attrezzature come la lama anteriore dritta.
  • Espandete le funzionalità della macchina con il gancio di traino.
  • Per una maggiore copertura di strada, aggiungere l'estensione del versoio per usufruire di ulteriori 605 mm (24 pollici).

Caratteristiche tecniche di 140 GC

Peso operativo - Con attrezzatura tipica 38725 lb 17565 kg
Nota *Il peso operativo di una macchina con attrezzatura tipica viene calcolato con il serbatoio del combustibile pieno, liquido di raffreddamento, lubrificanti, operatore, blocco di spinta, ripper posteriore, pneumatici con cerchioni multipezzo (Inclinazione *17,5-25/**17.5R-25) e altre attrezzature. *Il peso operativo di una macchina con attrezzatura tipica viene calcolato con il serbatoio del combustibile pieno, liquido di raffreddamento, lubrificanti, operatore, blocco di spinta, ripper posteriore, pneumatici con cerchioni multipezzo (Inclinazione *17,5-25/**17.5R-25) e altre attrezzature.
Larghezza lama 12 ft 3.7 m
Raggio arco 16.3 in 413 mm
Altezza della lama 24 in 610 mm
Larghezza del tagliente 6 in 152 mm
Cantonale 6 in 152 mm
Gioco gola 4.4 in 112 mm
Foro 4.1 in 105 mm
Altezza per riduzione di potenza 9842 ft 3000 m
Cilindrata 427.8 in³ 7.01 l
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V
Modello motore Cat 7.1 Cat 7.1
Regime del motore 2,200 2,200
Capacità standard 109 °F 43 °C
Alta - Capacità temperatura ambiente 122 °F 50 °C
Coppia massima - ISO 9249 616 lb/ft 835 N·m
Corsa 5.3 in 135 mm
Incremento di coppia - ISO 9294 40% 40%
Numero di cilindri 6 6
Nota (1) La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione. La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione.
Nota (2) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 2.200 giri/min con motore dotato di ventola, filtro aria, marmitta e alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 2.200 giri/min con motore dotato di ventola, filtro aria, marmitta e alternatore.
Nota (3) Potenza dichiarata a norma ISO 14396 Potenza dichiarata a norma ISO 14396
Larghezza trazione integrale (AWD) 99.3 in 2523 mm
Lunghezza della macchina* 406.7 in 10322 mm
Altezza massima 132.4 in 3363 mm
Larghezza 95.6 in 2428 mm
Nota *Attrezzatura tipica con blocchi di spinta e ripper. *Attrezzatura tipica con blocchi di spinta e ripper.
Spostamento centrale ralla sinistra 29.6 in 752 mm
Spostamento centrale ralla destra 28.7 in 728 mm
Massima profondità di taglio 28.1 in 715 mm
Massimo sollevamento dal suolo 18.7 in 475 mm
Sbraccio massimo sinistro 74.3 in 1886 mm
Sbraccio massimo destro 71.3 in 1812 mm
Spostamento laterale del versoio sinistro 25.6 in 649 mm
Spostamento laterale del versoio destro 20.7 in 526 mm
Intervallo inclinazione lama all'indietro 5 5
Intervallo inclinazione lama in avanti 40 40
Serbatoio del combustibile 78 gal (US) 295 l
Riduttore ralla con frizione antiscivolamento 2 gal (US) 7.5 l
Riduttore ralla senza frizione antiscivolamento 0.5 gal (US) 2 l
Sistema di raffreddamento 40 l 10.6 gal (US)
Basamento motore 5.5 gal (US) 21 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) (solo Tier 4) 4.2 gal (US) 16 l
Impianto idraulico 11.9 gal (US) 45 l
Trasmissione 4.8 gal (US) 18 l
Peso con trazione integrale (AWD) (Stage V)* 40543 lb 18390 kg
Peso con trazione integrale (AWD) (Tier 4 Final)** 42119 lb 19105 kg
Peso (Tier 4 Final)** 40488 lb 18365 kg
Nota L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Il sistema contiene 2,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 2,86 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Il sistema contiene 2,0 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 2,86 tonnellate metriche.

140 GC Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Cabina

  • Sedile standard
  • Volante/Comando a leva
  • Cabina base
  • Display informazioni
  • Illuminazione alogena
  • Predisposizione per montaggio radio
  • Product Link
  • Portacellulare

Trasmissione

  • Cat C7.1
  • Modalità Eco
  • Ventola a velocità variabile
  • Differenziale autosbloccante (no-spin)

Sicurezza

  • Freno di stazionamento
  • Avvisatore acustico
  • Specchietto retrovisore
  • Freni idraulici
  • Specchietti retrovisori
  • Pedane e corrimano
  • Impianto idraulico con porta di scarico della pressione di lavoro integrata
  • Impianto idraulico con punto morto inferiore del motore integrato

140 GC Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

Cabina

  • Sedile con sospensioni meccaniche
  • Sedile a sospensione pneumatica
  • Struttura ROPS/FOPS
  • Sistema di riscaldamento/raffreddamento della cabina
  • Tergicristallo posteriore
  • Tettuccio
  • Cabina Plus
  • Lunotto posteriore schermato
  • Tergicristalli anteriori
  • Misuratore digitale della pendenza della lama

Trasmissione

  • Ventola con flusso reversibile
  • Trazione integrale (AWD)

Barra di traino-Ralla-Versoio

  • Frizione antiscivolamento riduttore ralla
  • Circle Saver

Sicurezza

  • Telecamera posteriore
  • Impianto dello sterzo secondario
  • Telecamera anteriore
  • Cintura di sicurezza a quattro punti

Versatilità

  • Scarificatore
  • Contrappeso
  • Blocco di spinta
  • Gruppo di sollevamento anteriore di fabbrica
  • Lama da neve
  • Lama anteriore
  • Pneumatici L3
  • Prefiltro Sy-Klone

Scopri il confronto tra 140 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC
140 GC
140 GC
140 GC
140 GC