Sui motorgrader Cat® di nuova generazione è ora disponibile una nuova specifica che mostra la potenza effettiva alle prestazioni a terra. Cat ha aggiornato la strategia di potenza (chiamata Power to the Ground) in modo che la macchina eroghi potenza costante in ogni condizione: caldo o freddo, carico pesante o leggero. Ciò significa che il grader risulta più stabile, più prevedibile e più facile da controllare, soprattutto durante il livellamento di precisione.
Si continua a ottenere la stessa produttività reale, con operazioni più fluide e una migliore efficienza dei consumi.
Potenza a terrapiù costante
Con una potenza netta realmente costante, la macchina eroga una potenza costante indipendentemente dalla temperatura o dal carico, garantendo prestazioni di livellamento più prevedibili e un controllo e una sensibilità della macchina migliori, soprattutto per il livellamento di precisione.
Miglioramento della qualità di livellamento con tecnologiedi controllo integrate
Una curva di potenza più stabile consente a Cat Grade con Cross Slope, Stable Blade e 3D Grade di funzionare in modo più accurato, migliorando la risposta del controllo automatico della lama con una potenza costante e prevedibile.
Nessuna perdita nella produttivitàreale
I motorgrader motore Cat di nuova generazione offrono le stesse leggendarie prestazioni per la costruzione di strade, la preparazione dei cantieri, lo scavo di fossi e la rimozione della neve, ora dotate delle più recenti innovazioni di progettazione.
Migliore efficienzadei consumi
La funzione Power to the Ground favorisce un funzionamento più fluido e un consumo ridotto di combustibile, evitando picchi di potenza non necessari e consentendo alla macchina di funzionare con una potenza ottimizzata più spesso.