Motorgrader Cat® 150: progettato per prestazioni eccezionali di potenza e precisione

150 di nuova generazione Motorgrader Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249/SAE J1349
219 HP
163 kW
Peso operativo - Con attrezzatura tipica
45012 lb
20417 kg
Larghezza lama
12 ft
3657 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Cabina riprogettata

Cabina riprogettata

Cabina riprogettata

La cabina ridisegnata migliora la visibilità al suolo e la semplicità operativa, grazie al raggruppamento intuitivo dei comandi, all'upgrade dei sedili su richiesta e a numerose opzioni di personalizzazione per il comfort dell'operatore Il Motorgrader Cat 150 offre configurazioni con leva e volante (LVR) o joystick (JOY) per adattarsi alle preferenze dell'operatore.
Sicurezza

Sicurezza

Sicurezza

  • Il monitoraggio dell'operatore mantiene il freno di stazionamento inserito e l'impianto idraulico disinserito finché l'operatore non è seduto e la macchina è pronta per il funzionamento in sicurezza.
  • La vernice antiriflesso semplifica le operazioni notturne per non affaticare la vista.
  • Il rifornimento da terra non richiede di salire sulla macchina per riempire il serbatoio del combustibile.
  • Pedane e corrimano posizionati strategicamente garantiscono tre punti di contatto per entrare e uscire dalla macchina.
  • Le luci LED consentono di lavorare anche dopo il tramonto offrendo una maggiore visibilità notturna.
  • Lo sterzo sensibile alla velocità riduce la sensibilità della sterzata agli aumenti della velocità di avanzamento per un maggiore controllo e una maggiore sicurezza dell'operatore.
  • La pompa elettroidraulica standard dell'impianto dello sterzo secondario si aziona automaticamente in caso di caduta della pressione dello sterzo, per consentire all'operatore di sterzare in modo da poter arrestare la macchina.
  • Disattiva tutte le funzioni dell'attrezzo pur continuando ad assicurare il controllo dello sterzo. Questa funzione è particolarmente utile durante la guida su strada.
  • Su ogni ruota tandem sono installati freni, per eliminare i carichi di frenata sull'apparato propulsore. Gli impianti frenanti ridondanti sfruttano accumulatori che consentono l'arresto in caso di guasto della macchina.
  • Pedane tandem in acciaio perforato e corrimano opportunamente dislocati offrono una piattaforma robusta per salire, scendere e muoversi intorno alla macchina.
  • La frizione antiscivolamento riduttore ralla standard protegge la barra di traino standard, la ralla e il versoio dai carichi per urti quando la lama incontra ostacoli fissi. Inoltre, riduce il rischio di cambi improvvisi di direzione in caso di scarsa aderenza al terreno. Gli accumulatori di sollevamento della lama a richiesta aiutano a smorzare i carichi per urti consentendo la corsa in verticale della lama. Questa funzione a richiesta riduce l'usura e i carichi per urti per una maggiore sicurezza dell'operatore.
  • Tecnologia

    Tecnologia

    Tecnologia

    Utilizzando i dati forniti da macchine altamente tecnologiche, si ottengono più informazioni e conoscenze sulle attrezzature di lavoro e sulle operazioni.
  • La predisposizione per il montaggio (ARO) Cat Grade è l'elemento costitutivo di tutte le tecnologie del Motorgrader Cat.
  • Cat VisionLink offre approfondimenti sui dati fruibili per tutte le risorse, indipendentemente dalle dimensioni del parco macchine o dal produttore delle attrezzature.*Per rivedere i dati delle attrezzature dal desktop o dal dispositivo mobile per massimizzare i tempi di attività e ottimizzare le risorse. I dashboard forniscono informazioni come ore, miglia, posizione, tempi di inattività e utilizzo di combustibile. Prendi decisioni informate per ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere.
  • Cat Inspect è un'applicazione per dispositivi mobili che consente di eseguire con facilità i controlli di manutenzione preventiva (PM, Preventive Maintenance) digitali, le ispezioni e le verifiche giornaliere. Le ispezioni possono essere integrate con facilità con altri sistemi dati Cat come VisionLink per tenere costantemente sotto controllo il parco macchine.
  • Remote Troubleshoot è un'applicazione per dispositivi mobili che consente al vostro concessionario Cat di eseguire prove diagnostiche sulla macchina connessa da remoto per assicurare una rapida risoluzione dei problemi e ridurre i tempi di fermo.
  • Cat Grade 3D per Motorgrader, denominato "senza montante", è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione, la produttività e la velocità nelle operazioni di livellamento. Il controllo automatico della lama riduce gli interventi dell'operatore e il numero di passaggi necessari per portare a termine il lavoro e risparmiare tempo e denaro. E-fence è calibrato completamente in fabbrica.
  • Cross Slope Assist comprende attualmente il cilindro di rilevamento della posizione (PSC), l'evitamendo delle lame E-fence e due sensori per semplificare gli upgrade senza montante. Consente all'operatore di controllare manualmente un'estremità del versoio mentre il sistema controlla l'altro.
  • La predisposizione per il montaggio ARO (Attachment Ready Option) offre supporti girevoli pronti per il sensore per una più rapida installazione dell'attrezzatura aftermarket.
    Costi di manutenzione ridotti

    Costi di manutenzione ridotti

    Costi di manutenzione ridotti

  • I filtri e i punti di accesso raggruppati sono un ausilio per gli operatori
  • La modalità Eco consente di ridurre il consumo di combustibile.
  • I filtri, ad esempio per olio idraulico, aria motore e DEF, sono raggruppati per agevolare l'accesso e la manutenzione preventiva. I filtri di nuova generazione contribuiscono a ridurre i costi di fluidi e filtri.
  • Dedica meno tempo alla pulizia del sistema di raffreddamento con l'opzione della ventola reversibile: la pulizia settimanale contribuisce a tenere i costi contenuti aumentando i tempi di attività.
  • Il cerchio ad alte prestazioni a richiesta consente di eliminare le ore di manutenzione mensile programmata per le ispezioni frequenti, la sostituzione delle bande di usura e la regolazione dei pattini del cerchio associate ai cerchi tradizionali. I vantaggi comprendono l'aumento della coppia in circolo, delle prestazioni e della durata. Assicura una rotazione fluida e senza sforzo della lama, contribuendo al rispetto delle tolleranze di elevazione previste dal progetto stradale
  • I denti temprati della ralla offrono una maggiore resistenza nella manutenzione delle strade con barra di traino-ralla-versoio standard. Per livellamenti di finitura difficili, l'opzione di regolazione dall'alto della barra di traino è ideale nelle applicazioni che richiedono la massima precisione, offrendo una riduzione fino al 45% dei costi di manutenzione rispetto allo standard.
  • Sostenibilità

    Sostenibilità

    Sostenibilità

    • Il motore Cat è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
    • I motori diesel Cat hanno l'obbligo di utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrogenato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, rivolgetevi al vostro dealer Cat o consultate le Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina (SEBU6250).
    • Il temporizzatore di arresto motore al minimo riduce il consumo di combustibile, le emissioni di gas serra e i tempi di inattività non necessari spegnendo la macchina dopo un periodo di regime al minimo preimpostato.
    • Cat Grade contribuisce a ridurre la combustione del combustibile e le emissioni dei gas serra consentendo di livellare più rapidamente e accuratamente con l'automazione delle azioni della lama.
    • Gli intervalli di manutenzione prolungati non solo riducono i tempi di inattività, ma consentono anche di ridurre la quantità di liquido e filtri che vengono sostituiti nel corso della vita della macchina.
    • VisionLink mostra le emissioni di CO2 per le risorse monitorate, calcolate in base al tipo di combustibile per il consumo di combustibile durante il tempo di funzionamento ogni giorno in un intervallo di date selezionato.
    • Consente di utilizzare meno combustibile durante il funzionamento al minimo. Il monitoraggio online del parco macchine Cat VisionLink permette di gestire i tempi di funzionamento al minimo e di ridurre il consumo di combustibile e le emissioni di gas serra.
    • Le parti Cat Reman sono una scelta sostenibile. Le nuove parti Cat sono progettate per garantire più di una vita, quindi le parti Cat Reman sono davvero rigenerate, non semplicemente riparate o ricondizionate. La lavorazione delle parti Cat Reman assicura l'incorporazione delle ultime modifiche di design, quindi avete la garanzia di ottenere qualità e prestazioni eccezionali di un prodotto nuovo a un costo minore.
    *I motori senza dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultare il dealer Cat).

    Caratteristiche tecniche di 150 di nuova generazione

    Potenza netta - ISO 9249/SAE J1349 219 HP 163 kW
    Modello motore Cat® C9.3B Cat® C9.3B
    Peso operativo - Con attrezzatura tipica 45012 lb 20417 kg
    Larghezza lama 12 ft 3657 mm
    Marce avanti/retromarce 9 marce avanti/6 retromarce 9 marce avanti/6 retromarce
    Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) (solo Tier 4) 10.6 Gal 40 l
    Serbatoio del combustibile 42.3 Gal 160 l
    Nota (1) * Il peso operativo con attrezzatura tipica è calcolato con serbatoio del combustibile pieno, liquido di raffreddamento, lubrificanti, operatore, blocco di spinta, protezione trasmissione, ripper posteriore/scarificatore, pneumatici 14.0R24 con cerchioni multipezzo e altre attrezzature. * Il peso operativo con attrezzatura tipica è calcolato con serbatoio del combustibile pieno, liquido di raffreddamento, lubrificanti, operatore, blocco di spinta, protezione trasmissione, ripper posteriore/scarificatore, pneumatici 14.0R24 con cerchioni multipezzo e altre attrezzature.

    150 di nuova generazione Attrezzatura standard

    NOTA

    • L'attrezzatura standard può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

    CABINA

    • Portacellulare
    • Sedile, vinile
    • Cintura di sicurezza
    • Tergicristalli, anteriori
    • Schermo, parasole posteriore
    • Cabina, base
    • Bloccaggio del differenziale, manuale
    • Display informazioni
    • Appendiabiti
    • Portabicchiere
    • Stoccaggio in cabina
    • Specchietti, montante B
    • Specchietti, vista posteriore
    • Luci, plafoniera interna
    • Climatizzatore automatico
    • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)/FOPS (Falling Object Protective Structure)

    SICUREZZA

    • Allarme di retromarcia
    • Corrimano
    • Freni idraulici
    • Impianto idraulico, punto morto inferiore del motore integrato
    • Impianto idraulico, porta di scarico della pressione di lavoro integrata
    • Freno di stazionamento
    • Cassetta degli attrezzi tandem
    • Pedane tandem

    TRASMISSIONE

    • Motore diesel Cat C9.3B
    • Trasmissione, 9 marce avanti/6 retromarce, inclusa la marcia per livellamento di finitura
    • Modalità Eco
    • Capacità standard 43 °C (109 °F)
    • Scarico ecologico
    • Arresto motore al minimo
    • Leva del cambio con bilanciere per cambio marcia in salita/discesa

    BARRA DI TRAINO-RALLA-VERSOIO

    • Regolazione ralla - parte inferiore
    • Frizione antiscivolamento riduttore ralla
    • Versoio da 3,65 m (12 ft)

    IMPIANTO ELETTRICO

    • Alternatore sigillato
    • Alternatore, base 115 A a 24 V
    • Luci di retromarcia
    • Pannello interruttori
    • Batterie da 900 CCA per uso standard
    • Luci posteriori a LED
    • Luci a LED
    • Barre luci basse e alte

    ASSISTENZA E MANUTENZIONE

    • Filtri dei liquidi di nuova generazione
    • Riempimento combustibile
    • Predisposizione per riempimento rapido del combustibile
    • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
    • Liquido di raffreddamento a lunga durata

    150 di nuova generazione Attrezzatura a richiesta

    NOTA

    • L'attrezzatura a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

    CABINA

    • Sedile, a sospensione pneumatica
    • Sedile, sospensione meccanica
    • Sedile, premium riscaldato e ventilato
    • Tergicristalli, anteriori inferiori
    • Tergicristalli, posteriori
    • Schermo, lunotto
    • Cabina, Plus (finestrini laterali scorrevoli)
    • Cabina, premium (finestrini laterali scorrevoli e tergicristalli su sportello)
    • Specchietti, vista laterale
    • Ventole, sbrinamento
    • Predisposizione per radio
    • AM/FM, Bluetooth®, meteo
    • Radio CB con convertitore
    • Radio satellitare

    SICUREZZA

    • Staffa per targa
    • Blocco manuale
    • Sistema di rilevamento dell'operatore
    • Telecamera retrovisiva
    • Impianto dello sterzo secondario
    • Avvisatore acustico
    • Cassetta degli attrezzi barra di traino
    • Montaggi faro rotante
    • Luci di emergenza integrate
    • Insonorizzazione

    TRASMISSIONE

    • Trasmissione con cambio automatico
    • Sostituzione dell'olio motore ad alta velocità
    • Kit per basse temperature:
    • Kit per basse temperature Plus
    • Trazione integrale (AWD)

    BARRA DI TRAINO-RALLA-VERSOIO

    • Regolazione ralla - parte superiore
    • Ralla - Ralla a elevate prestazioni
    • Circle Saver
    • Accumulatori di sollevamento della lama
    • Versoio da 4,27 m (14 ft)
    • Punte da livellamento su versoio da 4,27 m (14 ft)

    IMPIANTO ELETTRICO

    • Batterie da 1,125 CCA per impieghi gravosi
    • Luci a LED per lame da neve
    • Luci posteriori e indicatori di direzione a scomparsa

    ASSISTENZA E MANUTENZIONE

    • Luce di servizio motore

    ATTREZZATURE

    • Gruppi di sollevamento
    • Cerchio a elevate prestazioni
    • Contrappeso
    • Blocco di spinta
    • Scarificatore nella parte centrale della macchina (MMS)
    • Scarificatore/ripper posteriore
    • Lama anteriore
    • Lame da neve
    • Lama spazzaneve
    • Lama spazzaneve dritta
    • Spazzatrici
    • Gruppi di sollevamento
    • Cerchio a elevate prestazioni
    • Contrappeso
    • Lama spazzaneve dritta
    • Spazzatrici

    Tecnologia e servizi compatibili

    Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

    1 - 8 di 9 Items Articoli
    Indietro Avanti

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

    Esplora tecnologia
    1 - 8 di 9 Items Articoli
    Indietro Avanti

    Cat GRADE con 3D per motorgrader è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione, la produttività e la velocità nelle operazioni di livellamento. Il controllo automatico della lama riduce gli interventi dell'operatore e il numero di passaggi necessari per portare a termine il lavoro e risparmiare tempo e denaro.

    Esplora tecnologia

    Cat® GRADE con Cross Slope è un sistema integrato che consente agli operatori di motorgrader di raggiungere il livello più velocemente e con maggiore precisione automatizzando la pendenza trasversale della lama, in modo che l'operatore possa portare a termine più lavoro in un determinato periodo di tempo. Altri vantaggi del sistema sono l'abbattimento dei consumi di combustibile e un utilizzo dei materiali ridotto fino al 40%.

    Esplora tecnologia

    Scopri il confronto tra 150 di nuova generazione e prodotti spesso oggetto di paragone.

    Galleria multimediale

    Motorgrader 150

    Motorgrader 150

    Motorgrader 150

    Motorgrader 150

    Motorgrader 150
    Motorgrader 150
    Motorgrader 150
    Motorgrader 150

    Verifica le offerte correnti per  150 di nuova generazione

    Visualizza più offerte