I motorgrader Cat® 120 sono progettati per offrire accuratezza di livellamento e prestazioni elevate.

120 Motorgrader Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249/SAE J1349
174 HP
130 kW
Peso operativo - Con attrezzatura tipica
37,106 lb
16 831 kg
Larghezza lama
12 ft
3.7 m

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Caratteristiche più recenti (15A) per configurazione LVR

Caratteristiche più recenti (15A) per configurazione LVR

Modernizzazione della cabina
        
  1. Ingranaggio per il livellamento di finitura aggiuntivo, che consente di migliorare i lavori di livellamento di precisione senza utilizzare il pedale di comando a impulsi o i freni di servizio per controllare la velocità.
  2.     
  3. Selettore delle marce riprogettato in F-N-R, che migliora il cambio marcia e offre una migliore ergonomia per l'operatore.
  4.     
  5. Telecamera posteriore ad alta definizione (HD) integrata.
  6.     
  7. Remote Flash attivato dal display.
  8.     
  9. L'operatore può scegliere di mantenere la telecamera posteriore sempre attiva oppure di visualizzarla automaticamente sul display quando viene selezionata la retromarcia.
  10.     
  11. Schermo di pendenza trasversale più grande.
  12.     
  13. Sincronizzazione degli avvisi di manutenzione programmata sul display.
  14.     
  15. Individuate rapidamente le applicazioni grazie alla visualizzazione elenco griglia, ai nomi abbreviati delle applicazioni e alle opzioni menu divise per categoria.
  16.     
  17. Un nuovo centro di notifica mantiene le informazioni rilevanti visibili all'operatore e mostra i messaggi senza restringere la visuale della telecamera.
  18.     
  19. Le notifiche con codice colorato impostano i messaggi critici in modo distinto dal resto.
  20.     
  21. Luci di segnalazione integrate a richiesta su tutti e 4 i lati della cabina migliorano la visibilità e proteggono le luci da eventuali danni.
Aggiornamento allo scarificatore/al ripper posteriore per impieghi gravosi per prestazioni superiori.

Non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche. Verificate con il concessionario Cat locale la disponibilità delle offerte specifiche nella vostra zona. Il numero di fabbricazione 15A rappresenta modifiche esclusivamente alle configurazioni delle leve.
MOVIMENTATE PIÙ MATERIALE CON MENO COMBUSTIBILE

MOVIMENTATE PIÙ MATERIALE CON MENO COMBUSTIBILE

        
  • Peso e potenza bilanciati nel motore Cat C7.1.
  •     
  • L'utilizzo della modalità Eco nelle applicazioni meno gravose permette di aumentare l'efficienza nei consumi di combustibile.
  •     
  • Cat® Grade con Cross Slope Indicate aiuta gli operatori a raggiungere più rapidamente il livellamento target e migliora precisione di livellamento, efficienza e produttività del cantiere.
  •     
  • La trasmissione powershift lavora incessantemente con la stabilità della macchina per garantire la potenza della barra di traino sul terreno.
  •     
  • I componenti della trasmissione sono realizzati specificamente per essere rigenerati.
COMFORT SUL LAVORO

COMFORT SUL LAVORO

        
  • La cabina offre diverse opzioni di comodità: Standard, Comfort plus e Premium plus.
  •     
  • Visualizza le informazioni della macchina, come i livelli di combustibile, le opzioni della tecnologia Grade con Cross Slope e gli avvisi della macchina. Lo schermo antiriflesso facilita la lettura indipendentemente dalla luminosità.
  •     
  • L'impianto di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione (HVAC) ad alta capacità favorisce la deumidificazione e la pressurizzazione della cabina, la circolazione dell'aria esterna, impedendo l'ingresso di polvere e l'appannamento dei finestrini.
  •     
  • L'opzione Bluetooth® o il cavo ausiliare consentono di collegare il proprio telefono per ascoltare la musica e i podcast durante la giornata lavorativa.
  •     
  • La posizione di montaggio integrata consente di aggiungere facilmente una radio alla cabina.
  •     
  • I numerosi portaoggetti nella cabina riducono l'ingombro.
  •     
  • L'opzione di climatizzazione controllata automaticamente, consente di impostare la temperatura ideale.
  •     
  • La porta USB consente di ricaricare il proprio cellulare e di posizionarlo in uno spazio apposito.
TECNOLOGIA ORIENTATA ALLA PRODUTTIVITÀ

TECNOLOGIA ORIENTATA ALLA PRODUTTIVITÀ

        
  • Il motorgrader di nuova generazione offre tecnologia Grade aggiornata, visualizzata sul touchscreen a colori da 254 mm (10 in) (LVR) oppure sul display touchscreen da 203 mm (8 in) (JOY).
  •     
  • Mediante il misuratore digitale della pendenza della lama è possibile raggiungere il grado di pendenza senza fare affidamento su inclinometri manuali.
  •     
  • L'opzione Cat Grade con Cross Slope Indicate offre una lettura in tempo reale della pendenza trasversale e può essere scalata per il movimento automatico della lama.
  •     
  • L'opzione di predisposizione al montaggio Cat Grade (ARO; Attachment Ready Option) offre i collegamenti necessari per aggiungere tecnologie di controllo della pendenza.
  •     
  • Stable Blade rileva il sobbalzo della lama per ridurre l'utilizzo manuale dell'acceleratore e le rilavorazioni sul sito.
  •     
  • VisionLinkTM consente di monitorare, tenere traccia e gestire il motorgrader stradale tramite la condivisione di dati e risultati con l'organizzazione.
  •     
  • L'aggiornamento del software mediante i servizi a distanza, consente di evitare la messa fuori servizio della macchina.
FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA INTEGRATE

FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA INTEGRATE

  • L'obiettivo riscaldato mantiene la videocamera posteriore pulita.
  • In caso di stallo del motore, l'impianto dello sterzo secondario entra in funzione per aiutare nell'arresto della macchina in tutta sicurezza.
  • Pedane e corrimano posizionati strategicamente garantiscono tre punti di contatto per entrare e uscire dalla macchina.
  • L'interruttore di arresto del motore accessibile da terra interrompe l'afflusso del carburante al motore quando è attivo e spegne la macchina.
  • I finestrini di collegamento consentono di vedere la parte posteriore della macchina.
  • Le luci LED consentono di lavorare anche dopo il tramonto offrendo una maggiore visibilità notturna.
  • La tecnologia Cat Grade garantisce la sicurezza sul posto di lavoro, riducendo la necessità di controlli manuali della pendenza nelle macchine operative.
  • Per una maggiore sicurezza dell'operatore è disponibile a richiesta la cintura di sicurezza a quattro punti.
COSTI DI MANUTENZIONE INFERIORI

COSTI DI MANUTENZIONE INFERIORI

  • I filtri, ad esempio per combustibile, aria motore e olio, sono raggruppati per agevolare l'accesso e la manutenzione preventiva.
  • I filtri di nuova generazione contribuiscono a ridurre i costi di filtraggio.
  • I denti temprati della ralla offrono una maggiore resistenza nella manutenzione delle strade con barra di traino-ralla-versoio standard.
  • Per livellamenti di finitura difficili, l'opzione di regolazione dall'alto della barra di traino è ideale nelle applicazioni che richiedono la massima precisione. Offre una riduzione dei costi di manutenzione rispetto alla versione standard.
  • I freni idraulici sono ben oleati cosicché non sia necessaria la manutenzione.
  • Il Circle Saver consente di ridurre riparazioni costose alla ralla e al pignone.

Caratteristiche tecniche di 120

Potenza netta - ISO 9249/SAE J1349 174 HP 130 kW
Modello motore Cat 7.1 Cat 7.1
Emissioni Conformità agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V Conformità agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V
Nota (1) La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione. La potenza netta è stata misurata secondo gli standard ISO 9249, SAE J1349 e 80/1269/CEE in vigore al momento della produzione.
Nota (2) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 2.000 giri/min con motore equipaggiato con ventola, filtro aria, marmitta ed alternatore. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano a 2.000 giri/min con motore equipaggiato con ventola, filtro aria, marmitta ed alternatore.
Peso operativo - Con attrezzatura tipica 37,106 lb 16 831 kg
Nota *Con attrezzatura tipica include 3,7 m (12 ft) più lama, pneumatico, piastra di spinta, ripper, protezione inferiore, operatore e tutti i fluidi. *Con attrezzatura tipica include 3,7 m (12 ft) più lama, pneumatico, piastra di spinta, ripper, protezione inferiore, operatore e tutti i fluidi.
Larghezza lama 12 ft 3.7 m
Trasmissione Powershift, in presa diretta, a contralberi Powershift, in presa diretta, a contralberi
Marce avanti/retromarce 9 marce avanti/6 retromarce 9 marce avanti/6 retromarce
Serbatoio del combustibile 65 gal (US) 246 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) (solo Tier 4) 3 gal (US) 11 l
Riciclabilità 96% 96%
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di anidride carbonica pari a 2,288 tonnellate metriche (2,521 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,6 kg (3,5 lb) di refrigerante con un equivalente di anidride carbonica pari a 2,288 tonnellate metriche (2,521 tonnellate).

120 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

Cabina

  • Sedile in vinile
  • Struttura ROPS, insonorizzazione standard
  • Sistema di riscaldamento/raffreddamento della cabina
  • Cabina base
  • Display informativo ibrido da 254 mm (10 pollici)
  • Illuminazione alogena

Tecnologia Cat

  • Product Link

Motore

  • Cat C7.1
  • Modalità Eco
  • Ventola idraulica a richiesta

Barra di traino-Ralla-Versoio

  • Standard
  • Frizione antiscivolamento riduttore ralla

Sicurezza

  • Freno di stazionamento
  • Avvisatore acustico
  • Specchietto retrovisore
  • Freni idraulici
  • Impianto dello sterzo secondario
  • Specchietti laterali
  • Pedane e corrimano

120 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

Cabina

  • Sedile in pelle o tessuto
  • Volante/Comando a leva
  • Comandi joystick
  • Tergicristallo posteriore
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Indicatore cintura di sicurezza
  • Sedile riscaldato/raffreddato
  • Radio Bluetooth/Auxiliary
  • Luci a LED
  • Lunotto posteriore schermato

Tecnologia Cat

  • Cat Grade con misuratore digitale della pendenza della lama
  • Cat Grade con indicatore della pendenza trasversale
  • Cat Grade con Cross Slope
  • Predisposizione per il montaggio (ARO; Attachment Ready Option) Cat Grade
  • Stable Blade
  • Servizi a distanza

Motore

  • Trazione integrale (AWD)

Barra di traino-Ralla-Versoio

  • Regolazione dall'alto
  • Circle Saver

Sicurezza

  • Telecamera posteriore

Versatilità

  • Contrappeso
  • Blocco di spinta
  • Ripper
  • Scarificatore
  • Gruppo di sollevamento anteriore
  • Lama anteriore
  • Lama anteriore
  • Ripper HD

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per motorgrader è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione, la produttività e la velocità nelle operazioni di livellamento. Il controllo automatico della lama riduce gli interventi dell'operatore e il numero di passaggi necessari per portare a termine il lavoro e risparmiare tempo e denaro.

Esplora tecnologia

Cat® GRADE con Cross Slope è un sistema integrato che consente agli operatori di motorgrader di raggiungere il livello più velocemente e con maggiore precisione automatizzando la pendenza trasversale della lama, in modo che l'operatore possa portare a termine più lavoro in un determinato periodo di tempo. Altri vantaggi del sistema sono l'abbattimento dei consumi di combustibile e un utilizzo dei materiali ridotto fino al 40%.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 120 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120

Verifica le offerte correnti per  120

Visualizza più offerte