Motore
Potenza di base (1a marcia) - Netta | 179 CV 133 kW |
Modello motore | Cat® C9.3 Cat® C9.3 |
Foro | 4.5 pollici 115 mm |
Corsa | 5.9 pollici 149 mm |
Numero di giri alla potenza nominale | 2.000 giri/min 2.000 giri/min |
Capacità standard | 109 °F 43 °C |
Coppia massima - VHP Plus | 840 lb/ft 1138 N·m |
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 3ª-6ª retromarcia | 200 CV 149 kW |
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 2ª marcia avanti | 189 CV 141 kW |
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 5ª marcia avanti | 215 CV 160 kW |
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 3ª marcia avanti | 200 CV 149 kW |
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 8ª marcia avanti | 231 CV 172 kW |
Riserva di coppia | 38% 38% |
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 2ª retromarcia | 189 CV 141 kW |
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 1ª marcia avanti | 179 CV 133 kW |
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 6ª marcia avanti | 220 CV 164 kW |
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 1ª retromarcia | 179 CV 133 kW |
Gamma VHP Plus - Netta | 133-172 kW (179-231 hp) 133-172 kW (179-231 hp) |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V |
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 7ª marcia avanti | 225 CV 168 kW |
Gamma VHP Plus - Netta - Metrica | 133-172 kW (181-234 hp) 133-172 kW (181-234 hp) |
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 4ª marcia avanti | 210 CV 156 kW |
Potenza di base (1ª marcia) - Netta - Metrica | 181 CV 133 kW |
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Standard | 1.400 giri/min 1.400 giri/min |
Cilindrata | 567.5 in³ 9.3 l |
Numero di cilindri | 6 6 |
Altezza per riduzione di potenza | 10000 ft 3050 m |
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Massima | 1.550 giri/min 1.550 giri/min |
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Minima | 500 giri/min 500 giri/min |
Alta - Capacità temperatura ambiente | 122 °F 50 °C |