150 / 150 AWD - Tier 4 / Stage 5

Motorgrader 150 / 150 AWD - Tier 4 / Stage 5 Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo - Con attrezzatura tipica
43950 lb
19935 kg
Larghezza lama
12 ft
3.7 m
Modello motore
Cat® C9.3
Cat® C9.3

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

PROGETTATO PER GLI OPERATORI

PROGETTATO PER GLI OPERATORI

  • Una buona visibilità è un fattore chiave ai fini della sicurezza e dell'efficienza. Le porte angolate della cabina, il vano motore affusolato e un finestrino posteriore inclinato offrono una buona visuale del versoio, degli pneumatici e del retro della macchina. Una videocamera posteriore a richiesta migliora ulteriormente la visuale intorno alla macchina.
  • La cabina più comoda e spaziosa disponibile sul mercato.
  • Gli intuitivi comandi a joystick sostituiscono le tradizionali leve e diminuiscono del 78% il movimento di mani e braccia, contribuendo a ridurre la fatica dell'operatore per una migliore produttività.
  • Il joystick sinistro controlla lo sterzo, l'articolazione, il ritorno al centro, l'inclinazione degli pneumatici, la selezione delle marce, il cilindro di sollevamento del versoio sinistro e il flottaggio.
  • Il joystick destro controlla la barra di traino, le funzioni ralla e versoio, il comando elettronico dell'acceleratore e il bloccaggio/sbloccaggio manuale del differenziale.
  • L'angolo di inclinazione del joystick riflette l'angolo di sterzata delle ruote sterzanti.
  • Un sistema di ritenuta mantiene in posizione il joystick finché l'operatore non lo aziona.
  • Il sistema di controllo dello sterzo ne riduce automaticamente la sensibilità a velocità di avanzamento più elevate, per garantire un controllo preciso.
  • Il ripper posteriore e/o il gruppo di sollevamento anteriore (se in dotazione) sono comandati mediante rotelline di regolazione a variazione continua.
  • Gli interruttori di comando sono a portata di mano.
  • Il sedile moderno ha cuscini più morbidi, possibilità di inclinazione in tre posizioni e su richiesta cuscini con riscaldamento e con riscaldamento/ventilazione.
  • Le console di comando sono regolate elettronicamente, permettendo a ogni operatore di impostare la posizione operativa ideale.
  • I numerosi supporti ammortizzanti riducono la rumorosità e le vibrazioni per offrire un ambiente di lavoro più rilassato.
  • L'impianto di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione (HVAC) ad alta capacità favorisce la deumidificazione e la pressurizzazione della cabina, la circolazione dell'aria esterna, impedendo l'ingresso di polvere e l'appannamento dei finestrini.
  • Radio deluxe opzionale con lettore CD/MP3 e tecnologia Bluetooth®.
  • Un nuovo display dei messaggi mostra informazioni diagnostiche e sulle prestazioni della macchina. Posizionato nella console centrale, il display mostra inoltre i valori del sistema per il controllo del livellamento della pendenza trasversale.
  • Il comando elettronico dell'acceleratore migliora la produttività, fornendo la combinazione di potenza e coppia ottimale per le esigenze dell'applicazione.
  • Il sistema articolato di ritorno al centro riporta automaticamente il telaio della macchina nella posizione diritta da qualsiasi angolo di articolazione, al semplice tocco di un pulsante.
  • È possibile selezionare la modalità di modulazione sollevamento lama più adatta all'applicazione o alle preferenze dell'operatore: fine, normale o grossolana.
PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ

PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ

  • Il motore Cat C9.3 offre le prestazioni necessarie per mantenere velocità di livellamento costanti, garantendo la massima produttività.
  • Le tecnologie del motore più aggiornato ottimizzano la produttività, l'efficienza dei consumi, l'affidabilità e la durata, riducendo al minimo le emissioni.
  • La ventola idraulica a richiesta regola automaticamente la velocità in base alle esigenze di raffreddamento. Quando le esigenze di raffreddamento diminuiscono, è quindi possibile usufruire di una maggiore potenza al suolo e di una migliore efficienza del combustibile.
  • Il temporizzatore di arresto motore al minimo può essere abilitato da software dal dealer Cat per spegnere il motore dopo un periodo di tempo prefissato, contribuendo pertanto a ridurre il consumo di combustibile e le emissioni.
  • La ventola reversibile a richiesta elimina i detriti durante la marcia.
  • I motorgrader garantiscono efficienza e durata nelle applicazioni più difficili.
  • Il bloccaggio e lo sbloccaggio del differenziale automatico standard sblocca il differenziale durante le curve e lo riblocca durante la marcia in rettilineo semplificando il funzionamento e migliorando la protezione dell'apparato propulsore.
  • Il sistema completo di controllo elettronico della pressione delle frizioni ottimizza la modulazione del comando di precisione e consente cambi fluidi per tutte le marce e cambi di direzione regolari, riducendo le sollecitazioni sugli ingranaggi.
  • Il cambio automatico programmabile semplifica le operazioni consentendo la programmazione dei cambi di marcia in base alle applicazioni.
  • La modalità Eco può essere attivata per risparmiare fino al 10% di combustibile a seconda dell'applicazione.
  • La trasmissione a contralberi powershift è stata realizzata per il motore Cat, garantendo pertanto la massima potenza a terra.
  • Ampia gamma di esercizio per la massima produttività.
  • La protezione dal fuorigiri del motore impedisce il passaggio alle marce inferiori prima che sia stata raggiunta una velocità di avanzamento di sicurezza accettabile.
  • Il fusello sigillato mantiene i cuscinetti dell'assale anteriore lubrificati e liberi da impurità. Il design del fusello Cat "Live Spindle" permette di installare all'esterno il cuscinetto a rulli conici più grande, dove il carico è maggiore, prolungandone la durata.
  • L'assale posteriore modulare imbullonato aumenta la facilità di manutenzione e migliora il controllo della contaminazione grazie al facile accesso ai componenti del differenziale.
  • I freni di servizio, a dischi multipli in bagno d'olio, sono azionati idraulicamente e assicurano frenate regolari e precise riducendo i costi di esercizio. I freni sono posizionati su ciascuna ruota tandem e presentano una superficie frenante più ampia, assicurando una potenza di frenata affidabile e una maggiore durata dei freni.
  • La tecnologia delle emissioni è trasparente: non è richiesta alcuna azione da parte dell'operatore, né l'arresto. La rigenerazione viene eseguita automaticamente all'avviamento a freddo e, se necessario, in background mentre si lavora.
  • Solo per raggiungere gli standard Tier 4 Final è stato aggiunto un sistema alla comprovata strategia di emissioni Cat: la riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction).
  • Il sistema SCR utilizza il DEF (Diesel Exhaust Fluid), il cui rifornimento può essere comodamente effettuato a terra.
  • Un indicatore sul cruscotto mostra il livello del liquido.
  • All'arresto, una pompa spurga automaticamente le tubazioni DEF.
  • Se le temperature del motore/impianto di post-trattamento sono elevate, uno spegnimento ritardato del motore verrà attivato automaticamente per raffreddare la macchina e quindi spurgare le tubazioni.
COSTRUITO PER LA PRODUZIONE A LUNGO TERMINE

COSTRUITO PER LA PRODUZIONE A LUNGO TERMINE

  • Il telaio del motorgrader e i componenti della barra di traino Caterpillar sono stati progettati per fornire massime prestazioni e durata.
  • La ralla monolitica in acciaio forgiato è costruita per resistere a sollecitazioni elevate e un sistema antiusura mantiene i costi e i tempi di manutenzione estremamente bassi.
  • L'attacco di articolazione è caratterizzato da un grande cuscinetto a rulli conici in grado di sostenere i carichi in modo uniforme e regolare. Sigillato per prevenire la contaminazione, include un perno di bloccaggio che impedisce l'articolazione durante la manutenzione o il trasporto.
  • Barra di traino, ralla e versoio aiutano a mantenere i componenti aderenti.
  • Gli spessori e le barrette anti-usura brevettate regolabili dalla parte superiore, facili da aggiungere o sostituire, riducono i tempi di inattività.
  • I durevoli inserti antiusura in nylon composito garantiscono la massima coppia alla ralla e una lunga durata dei componenti.
  • Le barrette anti-usura tra il gruppo di supporto della lama e il versoio possono essere facilmente regolate e sostituite.
  • Il sistema di ritenuta del versoio senza spessori sfrutta viti di regolazione in verticale e in orizzontale per mantenere allineate le barrette anti-usura del versoio, riducendo le vibrazioni della lama e assicurando un controllo preciso della lama.
  • L'ampia angolazione della lama, il profilo ottimizzato del versoio e l'ampio gioco della gola permettono di lavorare in modo più efficiente, consentendo al materiale di rotolare più liberamente lungo la lama.
  • Le barre con trattamento termico, i taglienti e i cantonali temprati, nonché i bulloni per impieghi gravosi assicurano la massima affidabilità e una lunga durata del versoio.
  • La barra di collegamento consente un'ampia escursione di posizionamento del versoio per facilitare le applicazioni di livellamento su scarpate, scavo e pulizia di fossati.
  • Il collaudato sistema a rilevamento del carico e l'avanzato impianto elettroidraulico garantiscono un controllo superiore dell'attrezzatura e prestazioni reattive dell'impianto idraulico, che rendono più agevole il lavoro dell'operatore. L'adattamento continuo del flusso e della pressione idraulica alle richieste di potenza riduce il riscaldamento e l'assorbimento di energia.
  • Movimenti coerenti, uniformi e prevedibili: le valvole elettroidrauliche PPPC (Proportional Priority Pressure-Compensating, a compensazione di pressione a priorità proporzionale) hanno portate diverse per i lati testata e testa di biella, in modo che l'operatore possa contare su una risposta costante, adeguata e affidabile dell'attrezzo.
  • Flusso bilanciato: il flusso idraulico è bilanciato per garantire il funzionamento simultaneo di tutte le attrezzature, senza rallentare il motore o la velocità di alcuni attrezzi.
  • La lama può flottare liberamente sotto il proprio peso. Il flottaggio su entrambi i cilindri consente alla lama di seguire il contorno del terreno. Il flottaggio di un solo cilindro consente alla punta della lama di seguire la superficie stradale mentre l'operatore comanda l'inclinazione con l'altro cilindro di sollevamento.
  • Un grande circuito indipendente dell'olio idraulico evita la contaminazione tra gli impianti e ne permette il corretto raffreddamento, riducendo così l'accumulo di calore e assicurando una maggiore durata dei componenti.
  • I tubi flessibili Cat XT™ permettono di lavorare con pressioni elevate, assicurando massima potenza e tempi di fermo più brevi.
TECNOLOGIA ORIENTATA ALLA PRODUTTIVITÀ

TECNOLOGIA ORIENTATA ALLA PRODUTTIVITÀ

  • Le tecnologie Cat fanno un uso intelligente di tecnologie e servizi che consentono di migliorare l'efficienza in cantiere. Utilizzando i dati forniti da macchine altamente tecnologiche, si ottengono più informazioni e conoscenze sulle attrezzature di lavoro e sulle operazioni
  • Le tecnologie Cat ottimizzano significativamente queste aree chiave:
  • Gestione delle macchine: aumento dei tempi di attività e riduzione dei costi di esercizio.
  • Productivity - monitoraggio della produzione e gestione dell'efficienza in cantiere.
  • Safety - sensibilizzazione presso il cantiere per garantire la sicurezza delle persone e delle attrezzature.
  • Tra le tecnologie Cat si annoverano:
  1. Le tecnologie Link aggiungono funzionalità wireless alle macchine, permettendo il trasferimento a due vie delle informazioni raccolte da sensori di bordo, moduli di controllo e altre tecnologie Cat che sfruttano applicazioni fuori bordo, come il nostro software Cat VisionLink®.
  2. Cat Product Link/VisionLink è completamente integrato nella macchina e contribuisce a eliminare ogni incertezza nella gestione delle attrezzature. La facilità di accesso alle informazioni in tempo reale su posizione della macchina, ore di funzionamento, consumo di combustibile, tempi di fermo e codici di evento tramite l'interfaccia utente on-line VisionLink può contribuire alla gestione efficace della propria flotta e alla riduzione dei costi di esercizio.
  3. Le tecnologie Grade riuniscono i dati di progetto digitali, le funzioni di guida dell'operatore in cabina e i dispositivi automatici di controllo della lama per garantire maggiore precisione durante i lavori di livellamento, ridurre le rilavorazioni e diminuire i costi correlati al movimento terra, nonché alle applicazioni di finitura di precisione e di livellamento preliminare.
  4. Il sistema Cat GRADE with Cross Slope è un sistema a richiesta completamente integrato, montato in fabbrica, che consente all'operatore di ottenere una maggiore efficienza e mantenere una precisa inclinazione trasversale. Il sistema controlla automaticamente un solo lato della lama, riducendo fino al 50% gli interventi manuali da parte dell'operatore. Gli operatori esperti possono mantenere elevati livelli di efficienza per più tempo durante la giornata lavorativa, mentre gli operatori meno esperti possono aumentare più rapidamente la produttività. Il sistema è utilizzabile fin dal primo giorno ed è modulabile per i futuri kit di aggiornamentoche forniscono il controllo aggiuntivo 2D e/o 3D.
  • Abbinato agli altri sistemi integrati, Cat Messenger ottimizza le capacità di diagnosi per un'analisi rapida dei dati critici.
  • L'Electronic Technician (Cat ET) consente ai tecnici della manutenzione di accedere ai dati diagnostici memorizzati e di configurare i parametri della macchina mediante il collegamento dati Cat.
  • La funzione di aumento del regime minimo dalla bassa tensione della batteria aumenta il regime minimo quando viene rilevata una tensione di sistema bassa, a garanzia di un'adeguata tensione nel sistema e di una migliore affidabilità della batteria.
  • La funzione di riduzione automatica della potenza del motore protegge il motore riducendo automaticamente la coppia erogata e avvisando l'operatore in caso di rilevamento di condizioni critiche.
FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA INTEGRATE

FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA INTEGRATE

  • Il monitoraggio dell'operatore mantiene il freno di stazionamento inserito e l'impianto idraulico disinserito finché l'operatore non è seduto e la macchina è pronta per il funzionamento in sicurezza.
  • Lo sterzo sensibile alla velocità riduce la sensibilità della sterzata agli aumenti della velocità di avanzamento per un maggiore controllo e una maggiore sicurezza dell'operatore.
  • La pompa elettroidraulica dell'impianto dello sterzo secondario si aziona automaticamente in caso di caduta della pressione dello sterzo, per consentire all'operatore di sterzare in modo da poter arrestare la macchina.
  • Disattiva tutte le funzioni dell'attrezzo pur continuando ad assicurare il controllo dello sterzo. Questa funzione è particolarmente utile durante la guida su strada.
  • Su ogni ruota tandem sono installati freni, per eliminare i carichi di frenata sull'apparato propulsore. Gli impianti frenanti ridondanti sfruttano accumulatori che consentono l'arresto in caso di guasto della macchina.
  • Pedane tandem in acciaio perforato e corrimano opportunamente dislocati offrono una piattaforma robusta per salire, scendere e muoversi intorno alla macchina.
  • La frizione antiscivolamento riduttore ralla protegge la barra di traino, la ralla e il versoio dai carichi per urti quando la lama incontra ostacoli fissi. Inoltre, riduce il rischio di cambi improvvisi di direzione in caso di scarsa aderenza al terreno.
  • Gli accumulatori di sollevamento della lama aiutano a smorzare i carichi per urti consentendo la corsa in verticale della lama. Questa funzione a richiesta riduce l'usura e i carichi per urti per una maggiore sicurezza dell'operatore.
  • Caratteristiche di sicurezza -
  1. Videocamera posteriore a richiesta con monitor in cabina
  2. Disponibile su richiesta, la nuova spia della cintura di sicurezza ricorda all'operatore di allacciarla
  3. Punti di manutenzione raggruppati con accesso da terra
  4. Vetro del parabrezza laminato
  5. Illuminazione LED opzionale
  6. Sezionatore elettrico con accesso da terra
  7. Interruttore di arresto del motore accessibile da terra
  8. La vernice antiriflesso semplifica le operazioni notturne
  9. Parafanghi anteriori e posteriori disponibili a richiesta
MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI MASSIMO LIVELLO

MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI MASSIMO LIVELLO

  • I motorgrader Cat sono progettati per aumentare i tempi di utilizzo e ridurre i costi.
  • Punti di manutenzione raggruppati e intervalli di manutenzione prolungati consentono un notevole risparmio sui tempi di manutenzione.
  • Le nuove luci a LED montate su richiesta nel vano sinistro semplificano la manutenzione della macchina in ambienti poco illuminati.
  • I dealer Cat non hanno rivali. Dalla scelta della macchina all'acquisto, fino all'assistenza, alla manutenzione, alla formazione degli operatori e alla rigenerazione, i dealer Cat dispongono dell'esperienza e delle capacità giuste per garantire la massima produttività dei clienti.

Caratteristiche tecniche di 150 / 150 AWD - Tier 4 / Stage 5

Peso operativo - Con attrezzatura tipica 43950 lb 19935 kg
Peso lordo del veicolo - Massimo - Assale anteriore 17075 lb 7745 kg
Peso lordo del veicolo - Massimo - Assale posteriore 38069 lb 17268 kg
Peso operativo - Attrezzatura tipica - Assale anteriore 12549 lb 5692 kg
Peso operativo - Attrezzatura tipica - Assale posteriore 31401 lb 14243 kg
Peso lordo del veicolo - Base - Assale anteriore 9601 lb 4355 kg
Peso lordo del veicolo - Base - Assale posteriore 28590 lb 12968 kg
Peso lordo del veicolo - Massimo - Totale 55144 lb 25013 kg
Peso lordo del veicolo - Base - Totale 38191 lb 17323 kg
Peso operativo - Attrezzatura tipica - Totale 43950 lb 19935 kg
Larghezza lama 12 ft 3.7 m
Versoio - Altezza 24 in 610 mm
Versoio - Spessore 0.87 in 22 mm
Raggio arco 16.3 in 413 mm
Gioco gola 6.5 in 166 mm
Larghezza del tagliente 6 in 152 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Cantonale - Larghezza 6 in 152 mm
Cantonale - Spessore 0.6 in 16 mm
Trazione alla lama - Peso lordo di base 25732 lb 11672 kg
Trazione alla lama - Peso lordo massimo 34262 lb 15541 kg
Pressione abbassamento lama - Peso lordo di base 16480 lb 7475 kg
Pressione abbassamento lama - Peso lordo massimo 29308 lb 13294 kg
Versoio - Larghezza lama 12 ft 3.7 m
Modello motore Cat® C9.3 Cat® C9.3
Foro 4.5 in 115 mm
Corsa 5.9 in 149 mm
Numero di giri alla potenza nominale 2.000 giri/min 2.000 giri/min
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 1ª retromarcia 200 HP 149 kW
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 1ª marcia avanti 200 HP 149 kW
Coppia massima - VHP Plus 920 lb/ft 1247 N·m
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 8ª marcia avanti 252 HP 188 kW
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 6ª marcia avanti 241 HP 180 kW
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 2ª marcia avanti 210 HP 156 kW
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 7ª marcia avanti 247 HP 184 kW
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Standard 1.400 giri/min 1.400 giri/min
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 5ª marcia avanti 236 HP 176 kW
Gamma VHP Plus - Netta - Metrica 149-188 kW (202-255 hp) 149-188 kW (202-255 hp)
Capacità standard 109 °F 43 °C
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 3ª-6ª retromarcia 220 HP 164 kW
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 4ª marcia avanti 231 HP 172 kW
Potenza di base (1ª marcia) - Netta - Metrica 202 HP 149 kW
Gamma VHP Plus - Netta 149-188 kW (200-252 hp) 149-188 kW (200-252 hp)
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 2ª retromarcia 210 HP 156 kW
VHP Plus - Marcia - Potenza netta - 3ª marcia avanti 220 HP 164 kW
Riserva di coppia 39% 39%
Cilindrata 567.5 in³ 9.3 l
Numero di cilindri 6 6
Altezza per riduzione di potenza 10000 ft 3050 m
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Massima 1.550 giri/min 1.550 giri/min
Temperatura ambiente alta - Velocità ventola - Minima 500 giri/min 500 giri/min
Alta - Capacità temperatura ambiente 122 °F 50 °C
Potenza di base (1a marcia) - Netta 200 HP 149 kW
Velocità massima - Marcia avanti 29 mile/h 46.6 km/h
Velocità massima - Retromarcia 23 mile/h 36.8 km/h
Raggio di sterzata - Pneumatici anteriori esterni 25.59 ft 7.8 m
Angolo di sterzata - Sinistra/destra 50° 50°
Angolo di articolazione - Sinistra/destra 20° 20°
Marcia avanti - 1ª 2.5 mile/h 4.1 km/h
Marcia avanti - 2ª 3.4 mile/h 5.5 km/h
Marcia avanti - 3ª 5 mile/h 8 km/h
Marcia avanti - 4ª 6.9 mile/h 11 km/h
Marcia avanti - 5ª 10.6 mile/h 17.1 km/h
Marcia avanti - 6ª 14.5 mile/h 23.3 km/h
Marcia avanti - 7ª 19.9 mile/h 32 km/h
Marcia avanti - 8ª 29 mile/h 46.6 km/h
Retromarcia - 1ª 2 mile/h 3.2 km/h
Retromarcia - 2ª 3.7 mile/h 6 km/h
Retromarcia - 3ª 5.4 mile/h 8.7 km/h
Retromarcia - 4ª 8.4 mile/h 13.5 km/h
Retromarcia - 5ª 15.7 mile/h 25.3 km/h
Retromarcia - 6ª 23 mile/h 36.8 km/h
Capacità di combustibile 104 gal (US) 394 l
Sistema di raffreddamento 15 gal (US) 57 l
Impianto idraulico - Totale 26.4 gal (US) 100 l
Impianto idraulico - Serbatoio 16.9 gal (US) 64 l
Trasmissione - Differenziale - Riduttori finali 18.5 gal (US) 70 l
DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5.8 gal (US) 22 l
Olio motore 7.9 gal (US) 30 l
Scatola tandem - Ciascuna 20 gal (US) 76 l
Alloggiamento del supporto dell'asse della ruota anteriore 0.13 gal (US) 0.5 l
Scatola di comando ralla 1.8 gal (US) 7 l
Marce avanti/retromarce 8 marce avanti/6 retromarce 8 marce avanti/6 retromarce
Trasmissione APECS, Powershift, trasmissione diretta APECS, Powershift, trasmissione diretta
Freni - Servizio A dischi in bagno d'olio A dischi in bagno d'olio
Freni - Di servizio - Area della superficie 3565 in² 23000 cm²
Freni - Stazionamento A dischi in bagno d'olio A dischi in bagno d'olio
Freni - Secondari Doppio circuito Doppio circuito
Tipo circuito Parallelo Parallelo
Tipo di pompa A pistoni a portata variabile A pistoni a portata variabile
Resa della pompa 55.7 gpm 210 L/min
Pressione massima del sistema 3500 psi 24150 kPa
Capacità serbatoi 16.9 gal (US) 64 l
Pressione di standby 885 psi 6100 kPa
Barra di traino - Larghezza 3 in 76.2 mm
Ralla - Diametro 60.2 in 1530 mm
Ralla - Spessore barra lama 1.6 in 40 mm
Barra di traino - Altezza 6 in 152 mm
Struttura telaio anteriore - Larghezza 12 in 305 mm
Struttura telaio anteriore - Altezza 12.6 in 321 mm
Ralla - Altezza 5.4 in 138 mm
Barra di traino - Spessore 0.5 in 12.7 mm
Piastra anteriore superiore/inferiore - Larghezza 12 in 305 mm
Piastra anteriore superiore/inferiore - Spessore 0.87 in 22 mm
Assale anteriore - Altezza al centro 23.5 in 596 mm
Assale anteriore - Inclinazione ruote - Sinistra/destra 18° 18°
Assale anteriore - Oscillazione totale per lato 32° 32°
Spostamento centrale ralla - Destra 28.7 in 728 mm
Spostamento centrale ralla - Sinistra 27.4 in 695 mm
Spostamento laterale versoio - Destra 26 in 660 mm
Spostamento laterale versoio - Sinistra 20.1 in 510 mm
Angolo di posizionamento massimo della lama 90° 90°
Intervallo inclinazione lama - Avanti 40° 40°
Intervallo inclinazione lama - Indietro
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Destra 77.9 in 1978 mm
Sbraccio massimo all'esterno degli pneumatici - Sinistra 70.5 in 1790 mm
Massimo sollevamento dal suolo 18.9 in 480 mm
Massima profondità di taglio 28.1 in 715 mm
Spaziatura portadenti del ripper 21 in 533 mm
Profondità di scarificatura - Massima 16.8 in 426 mm
Portadenti del ripper 5 5
Forza di penetrazione 20812 lb 9440 kg
Forza di rottura 27794 lb 12607 kg
Aumento lunghezza macchina con braccio sollevato 40.6 in 1031 mm
Anteriore, tipo V, 5 o 11 denti - Portadenti dello scarificatore 5/11 5/11
Anteriore, tipo V, 5 o 11 denti - Massima profondità di scarificatura 18.4 in 467 mm
Posteriore - Massima profondità di scarificatura 16.8 in 426 mm
Centrale, tipo V - Larghezza di lavoro 46.6 in 1184 mm
Anteriore, tipo V - Larghezza operativa 47.4 in 1205 mm
Anteriore, tipo V, 5 o 11 denti - Larghezza di lavoro 40.6 in 1031 mm
Centrale, tipo V - Massima profondità di scarificatura 11.5 in 292 mm
Centrale, tipo V - Portadenti dello scarificatore 11 11
Centrale, tipo V - Spaziatura dei portadenti dello scarificatore 4.6 in 116 mm
Anteriore, tipo V, 5 o 11 denti - Spaziatura dei portadenti dello scarificatore 4.6 in 116 mm
Posteriore - Larghezza di lavoro 84 in 2133 mm
Posteriore - Portadenti dello scarificatore 9 9
Posteriore - Spaziatura dei portadenti dello scarificatore 10.5 in 267 mm
Sterzata ISO 5010 ISO 5010
Struttura ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499
Freni ISO 3450 ISO 3450
Livelli di rumorosità ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,8 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,574 tonnellate metriche.
Altezza 19.9 in 506 mm
Larghezza 7.9 in 201 mm
Spessore sponda laterale - Interno 0.63 in 16 mm
Spessore sponda laterale - Esterno 0.71 in 18 mm
Passo catena di trasmissione 2 in 50.8 mm
Interasse ruote 60 in 1523 mm
Oscillazione tandem - Avanti/in alto 15° 15°
Oscillazione tandem - Avanti/in basso 25° 25°
Altezza - Sommità della cabina 130 in 3308 mm
Lunghezza - Da contrappeso a ripper 399 in 10136 mm
Larghezza - Pneumatici anteriori esterni 98.9 in 2511 mm
Lunghezza – Da assale anteriore a tandem intermedio 241 in 6123 mm
Lunghezza – Da pneumatico anteriore a retro della macchina 351 in 8912 mm
Lunghezza - Da assale anteriore a versoio 100 in 2552 mm
Lunghezza - Tra assali tandem 60 in 1523 mm
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni 98.9 in 2511 mm
Larghezza - Linee centrali pneumatici 84.3 in 2140 mm
Altezza – centro assale anteriore 23.5 in 596 mm
Altezza - Tubo di scarico 128 in 3256 mm
Altezza - Sommità dei cilindri 120 in 3040 mm
Distanza libera da terra - Assale posteriore 13.3 in 339 mm

150 / 150 AWD - Tier 4 / Stage 5 Attrezzatura standard

TRASMISSIONE

  • Filtro dell'aria, doppio stadio, tipo a secco, diesel, con riduzione automatica della potenza del motore ed espulsore automatico polveri, indicatore di intasamento su Cat Messenger
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Cinghia a serpentina, con tendicinghia automatico
  • Freni a disco in bagno d'olio idraulici su quattro ruote
  • Ventola idraulica a richiesta apribile verso l'esterno
  • Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) da 22,0 L (5,8 gal) con accesso da terra e scarico sedimenti
  • Bloccaggio/sbloccaggio automatico dei differenziali
  • Scarico olio motore ecologico
  • Modalità Economy
  • Sistema elettronico di protezione dal fuorigiri
  • Motore C9.3 conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V
  • Serbatoio del combustibile da 394 L (104 gal), accesso da terra e scarico sedimenti
  • Freno di stazionamento multidisco, sigillato, raffreddato a olio
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Assale posteriore modulare
  • Scarico sedimenti serbatoio del combustibile
  • Comando tandem
  • Trasmissione, 8F/ 6R, powershift, azionamento diretto, APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy, Strategia avanzata della produttività dei comandi elettronici)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Allarme di retromarcia
  • Alternatore, 150 A, sigillato
  • Batterie, esenti da manutenzione, per impieghi gravosi, 1.125 CCA
  • Pannello interruttori, accessibile da terra
  • Cablaggio della cabina e valvole elettroidrauliche
  • Impianto elettrico, 24 V
  • Predisposizione per il sistema di controllo del livellamento - Cablaggio cabina, software, valvole elettroidrauliche, risalti e staffe
  • Luci per circolazione su strada montate sul tetto, di retromarcia, di arresto a LED e di posizione
  • Product Link
  • Dispositivo di avviamento elettrico

CABINA

  • Acceleratore
  • Climatizzatore con riscaldatore
  • Bracciolo e poggiapolso a regolazione elettronica
  • Articolazione con ritorno automatico al centro
  • Sistema informativo per operatore Cat Messenger
  • Indicatore posizione centrale
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Display, numero di giri e indicatore marcia digitali
  • Porte, lato destro e sinistro, con tergicristallo
  • Indicatore, livello macchina
  • Pannello indicatori (analogici) - combustibile, articolazione, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, regime motore, temperatura dell'olio idraulico, rigenerazione, DEF
  • Contaore digitale
  • Comandi idraulici a joystick, sollevamento lama a destra/sinistra con posizione di flottaggio, riduttore ralla, spostamento laterale e inclinazione lama, spostamento centrale, inclinazione ruote anteriori, articolazione e servosterzo
  • Joystick, braccioli regolabili
  • Selezione marce con joystick
  • Servosterzo idraulico con joystick
  • Scalette cabina lato destro e sinistro
  • Luci notturne cabina
  • Specchietto retrovisore interno grandangolare
  • Presa di corrente, 12 V
  • Predisposizione radio, intrattenimento
  • Cabina con struttura ROPS insonorizzata a 70 dB(A)
  • Sedile Comfort in tessuto, con sospensione
  • Cintura di sicurezza retrattile da 76 mm (3 pollici)
  • Vano portaoggetti per frigo portatile/portavivande
  • Comando acceleratore elettronico
  • Finestrini in vetro laminato: - anteriore fisso con tergicristallo ad azione intermittente - sportelli con tergicristalli ad azione intermittente (3)
  • Finestrini: temprati: - laterali destro e sinistro con tergicristalli - posteriore con tergicristallo ad azione intermittente

LIQUIDI

  • Antigelo
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata fino a -35 °C (-30 °F)

PNEUMATICI, CERCHIONI E RUOTE

  • Tolleranza parziale per pneumatici su cerchioni multipezzo da 254 x 607 mm (10 x 24 in) inclusa nel prezzo e nel peso base della macchina

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD

  • Accumulatori dei freni, doppi certificati
  • Vernice antiriflesso
  • Paraurti posteriore integrato, con gancio
  • Manuale dei ricambi su CD-ROM
  • Frizione antiscivolamento del riduttore della ralla
  • Taglienti: - 152 × 16 mm (6 × 5/8 pollice) - curvi in acciaio DH-2 - bulloni di montaggio da 19 mm (3/4 pollice)
  • Sportelli (3) vano motore con serratura
  • Barra di traino - 6 pattini, piastre di usura sostituibili
  • Valvole elettroidrauliche, tubazioni idrauliche per 8 funzioni base
  • Cantonali: - da 16 mm (5/8 pollice) in acciaio DH-2 - bulloni di montaggio da 19 mm (3/4 pollice)
  • Controllo livello liquidi da terra
  • Telaio articolato, con fermo di sicurezza
  • Spegnimento motore da terra
  • Martelletto (per uscita di emergenza)
  • Avvisatore acustico, elettrico
  • Tubazioni idrauliche per le funzioni base
  • Bloccaggio idraulico attrezzature (per circolazione su strada e manutenzione)
  • Versoio
  • Montaggio accessori per il tetto cabina
  • Pompa idraulica ad alta capacità, 98 cm³ (6 in³)
  • Accesso al radiatore per pulizia (da entrambi i lati con sportelli incernierati)
  • Impianto dello sterzo supplementare
  • Facilità di manutenzione, lato sinistro
  • Porte S·O·S℠: motore, impianto idraulico, trasmissione, liquido di raffreddamento, combustibile
  • Pedane/protezioni tandem
  • Cassetta degli attrezzi

150 / 150 AWD - Tier 4 / Stage 5 Attrezzatura a richiesta

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 280 A
  • Batterie: per servizio estremamente gravoso, 1.400 CCA
  • Luci: Fari abbaglianti
  • Luci: Fari anabbaglianti
  • Luci: Luci di lavoro, base
  • Luci: Luci di lavoro, Plus, LED
  • Luci: Avvertenza: faro rotante o luce stroboscopica
  • Luci: Attacco per luce di avvertenza

PROTEZIONI

  • Protezione dell'articolazione
  • Parafanghi, anteriori
  • Parafanghi posteriori
  • Protezione assale anteriore
  • Insonorizzazione (fondo)
  • Insonorizzazione (vano)
  • Trasmissione

CABINA

  • Specchietti esterni: riscaldati 24 V
  • Specchietti esterni: su supporti
  • Allestimento Comfort Plus
  • Allestimento Comfort Premium

TRASMISSIONE

  • Trazione integrale
  • Prefiltro, neve
  • Dispositivo di avviamento, per impieghi gravosi, 1.000 A
  • Trasmissione, cambio automatico

ALTRE ATTREZZATURE

  • AccuGrade ARO
  • Pendenza trasversale integrata
  • Accumulatori per sollevamento lama
  • Telecamera posteriore
  • Cat Product Link 321SR
  • Cat Product Link 522
  • Scarico ecologico motore Wiggins
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore: 120 V
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore: 240 V
  • Per ripper posteriore, apripista, lama spazzaneve e spartineve sono disponibili soluzioni idrauliche con una o più valvole idrauliche aggiuntive.
  • Supporto lama spartineve predisposto sul telaio
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento, a etere
  • Ventola reversibile, automatica o manuale

ATTREZZATURE/G.E.T.

  • Prolunga lama, lato sinistro, 610 mm (2 ft)
  • Prolunga lama, lato destro, 610 mm (2 ft)
  • Contrappeso
  • Taglienti, curvi
  • Cantonali sovrapposti
  • Gruppo di sollevamento anteriore, attacco
  • Gruppo di sollevamento anteriore, meccanico
  • Punta da livellamento, penetrazione stretta e super
  • Scarificatore a montaggio centrale, pacchetto
  • Versoio: 4267 mm × 610 mm × 22 mm (14 ft × 24 in × 7/8 in)
  • Versoio: 4.267 mm × 686 mm × 25 mm (14 ft × 27 in × 1 in)
  • Piastra di spinta
  • Ripper, posteriore
  • Denti del ripper
  • Scarificatore, anteriore
  • Allestimento da neve
  • Pacchetto di predisposizione per spartineve
  • Gancio di traino

ALLESTIMENTI DELLA MACCHINA

  • Allestimento per il Canada
  • Allestimento per l'Europa
  • Allestimento per circolazione su strada TUV

SOLUZIONI A RICHIESTA PER GLI PNEUMATICI

  • Misura dei cerchioni - 9 × 24; Gruppo ruote - monopezzo; Pneumatici - 14.0R24
  • Misura dei cerchioni - 13 × 25; Gruppo ruote - monopezzo; Pneumatici - 17.5R25
  • Misura dei cerchioni - 10 × 24; Gruppo ruote - multipezzo; Pneumatici - 14.0R24
  • Misura dei cerchioni - 10 × 24; Gruppo ruote - multipezzo; Pneumatici - 14.0-24
  • Misura dei cerchioni - 14 × 25; Gruppo ruote - multipezzo; Pneumatici - 17.5R25
  • Misura dei cerchioni - 14 × 25; Gruppo ruote - multipezzo; Pneumatici - 17.5-25
  • Nota: Rivolgersi al proprio dealer per la larghezza, la misura e la marca dei singoli pneumatici.

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat GRADE con 3D per motorgrader è un sistema di controllo del livellamento integrato in fabbrica che consente di migliorare l'efficienza, la precisione, la produttività e la velocità nelle operazioni di livellamento. Il controllo automatico della lama riduce gli interventi dell'operatore e il numero di passaggi necessari per portare a termine il lavoro e risparmiare tempo e denaro.

Esplora tecnologia

Cat® GRADE con Cross Slope è un sistema integrato che consente agli operatori di motorgrader di raggiungere il livello più velocemente e con maggiore precisione automatizzando la pendenza trasversale della lama, in modo che l'operatore possa portare a termine più lavoro in un determinato periodo di tempo. Altri vantaggi del sistema sono l'abbattimento dei consumi di combustibile e un utilizzo dei materiali ridotto fino al 40%.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 150 / 150 AWD - Tier 4 / Stage 5 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motorgrader 150

Motorgrader 150

Motorgrader 150

Motorgrader 150

Motorgrader 150

Motorgrader 150

Motorgrader 150
Motorgrader 150
Motorgrader 150
Motorgrader 150
Motorgrader 150
Motorgrader 150

Motorgrader 150

Motorgrader 150

Motorgrader 150

Motorgrader 150

Motorgrader 150

Motorgrader 150

Joystick di comando avanzati | Motorgrader Cat®

Motorgrader Cat® Serie M | Tecnologie integrate

Motorgrader 150
Motorgrader 150
Motorgrader 150
Motorgrader 150
Motorgrader 150
Motorgrader 150
Joystick di comando avanzati | Motorgrader Cat®
Motorgrader Cat® Serie M | Tecnologie integrate

360 View
360 View

Verifica le offerte correnti per  150 / 150 AWD - Tier 4 / Stage 5

Visualizza più offerte