PL61

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Realizzato per far fronte alle condizioni di lavoro più impegnative. La potenza e la versatilità del PL61, abbinate ai componenti robusti, permettono di affrontare le condizioni di lavoro più difficili e varie. Questa macchina offre l'affidabilità e la durata che i clienti si aspettano dai posatubi Cat.

Motore

Modello motore Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potenza al volano 125.0 hp 93.0 kW Less
Potenza netta - Caterpillar 125.0 hp 93.2 kW Less
Potenza netta - CEE 80/1269 125.0 hp 93.2 kW Less
Potenza netta - SAE J1349 123.4 hp 92.1 kW Less
Alesaggio 4.13 in 105.0 mm Less
Corsa 5.0 in 127.0 mm Less
Cilindrata 403.0 in3 6.6 L Less
Potenza netta - ISO 9249 125.0 hp 93.2 kW Less

Carro

Numero di pattini - Ciascun lato 40 40 Less
Rulli inferiori - Per lato 7 7 Less
Cingoli al suolo 104.0 in 2645.0 mm Less
Larghezza dei pattini - Stretti 22.0 in 560.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo - Stretti 4650.0 in2 3.0 m2 Less
Pressione a terra - Stretti 8.2 psi 56.3 kPa Less
Superficie di contatto al suolo - LGP 6200.0 in2 4.0 m2 Less
Pressione a terra - LGP 6.3 psi 43.4 kPa Less
Carreggiata - LGP 79.0 in 2000.0 mm Less
Carreggiata - Stretta 70.0 in 1770.0 mm Less
Larghezza dei pattini - LGP 30.0 in 760.0 mm Less

Pesi

Peso operativo - Pattini stretti 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Peso operativo 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Peso operativo - LGP 39242.0 lb 17800.0 kg Less
Peso di spedizione - Pattini stretti 35428.0 lb 16070.0 kg Less
Peso di spedizione - LGP 37192.0 lb 16870.0 kg Less

Attrezzatura per applicazioni di posatubi

Capacità di sollevamento 40000.0 lb 18145.0 kg Less
Lunghezza del braccio 18.0 ft 5.49 m Less
Diametro tamburo verricello gancio 8.5 in 216.0 mm Less
Diametro tamburo verricello braccio 9.63 in 245.0 mm Less
Diametro flangia verricello gancio 15.5 in 398.0 mm Less
Diametro flangia verricello braccio 14.63 in 372.0 mm Less
Lunghezza tamburo verricello gancio 10.0 in 254.0 mm Less
Lunghezza tamburo verricello braccio 10.0 in 254.0 mm Less
Capacità verricello gancio - Diametro di 16 mm (5/8 in) 239.0 ft 72.85 m Less
Capacità verricello braccio - Diametro di 16 mm (5/8 in) 162.0 ft 49.38 m Less
Gancio con fune montata - Diametro di 16 mm (5/8 in) 130.0 ft 39.62 m Less
Braccio con fune montata - Diametro di 16 mm (5/8 in) 130.0 ft 39.62 m Less
Velocità linea del braccio 151.0 ft/min 46.0 m/min Less
Velocità gancio con tamburi scoperti (bassa) 108.0 ft/min 33.0 m/min Less
Velocità gancio con tamburi scoperti (alta) 228.0 ft/min 69.5 m/min Less
Velocità gancio linea a 2 parti (bassa) 54.0 ft/min 16.5 m/min Less
Velocità gancio linea a 2 parti (alta) 114.0 ft/min 34.8 m/min Less
Velocità gancio linea a 3 parti (bassa) 36.0 ft/min 11.0 m/min Less
Velocità gancio linea a 3 parti (alta) 76.0 ft/min 23.2 m/min Less
Contrappeso estensibile 6570.0 lb 2980.0 kg Less

Comandi idraulici

Tipo a pistoni, variabile, due sezioni a pistoni, variabile, due sezioni Less
Portata - Massima 142.0 Gal/min 540.0 L/min Less
Regolazione della valvola di sfogo - Contrappeso 2500.0 psi 17237.0 kPa Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 77.9 gal 295.0 L Less
Basamento (con filtro) 4.35 gal 16.5 L Less
Riduttori finali (ciascuno) 6.0 gal 23.0 L Less
Sistema di raffreddamento 6.4 gal 24.4 L Less
Serbatoio idraulico 15.3 gal 58.0 L Less

Capacità di sollevamento

Capacità di sollevamento al punto di ribaltamento - ISO 8813 40000.0 lb 18145.0 kg Less

Posatubi

Componenti robusti, integrati


Cabina operatore

Progettata per garantire comfort e produttività


Comandi dello sterzo e dell'attrezzatura

Ergonomici, per un uso più semplice


Cabina chiusa

Progettata tenendo a mente la produttività nelle operazioni con i tubi


Motore e trasmissione

Eccezionale efficienza


Struttura

Solidità intrinseca


Carro

Progettato per le massime prestazioni


Tecnologie integrate

Soluzioni per semplificare il lavoro e renderlo più efficiente


Sostenibilità

Un pensiero per le generazioni future


Facilità di manutenzione

Più produttività, meno costi


Sicurezza

Progettato tenendo a mente la protezione


Assistenza rinomata del dealer Cat

Quando i tempi di attività contano


PL61Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Allarme retromarcia
  • Alternatore da 95 A
  • Batterie, per impieghi gravosi, 900 CCA
  • Convertitore da 12 V, 15 A
  • Connettore diagnostico
  • Luci, alogene (quattro anteriori, due posteriori)
  • Avvisatore acustico
  • Dispositivo di avviamento, 24 Volt

CABINA
  • Tettoia, riscaldata
  • Cabina, struttura ROPS con sedile in tessuto o tettoia, struttura ROPS riscaldata con sedile in vinile
  • Cintura di sicurezza, riavvolgibile
  • Comandi elettroidraulici, regolabili, montati sul sedile
  • Poggiapiedi
  • Pannello strumenti compatto che include: - Indicatori del livello combustibile, temperatura del liquido di raffreddamento motore e temperatura dell'olio idraulico - 12 indicatori - Display digitale (velocità di avanzamento, regime motore e contaore)
  • Interruttore rotativo dell'acceleratore
  • Limitatore elettronico velocità di traslazione
  • Impostazioni indipendenti velocità di marcia avanti/retromarcia
  • Specchietto retrovisore
  • Specchietto ausiliario per attacco/attrezzatura posteriore
  • Predisposizione per radio a 12 V
  • Porte di alimentazione, 12 V (2)
  • Appendiabiti
  • Vano portaoggetti
  • Portabicchiere
  • Tappetino di gomma per impieghi gravosi
  • Unico pedale per le funzioni di decelerazione e frenata

POSATUBI
  • Braccio da 5,49 m (18 piedi)
  • Contrappeso, estensibile, 2.980 kg (6.570 lb)
  • Impianto idraulico, sistema posatubi

TRASMISSIONE
  • Motore, Cat C6.6 con tecnologia ACERT: - Con turbocompressore e postrefrigeratore - Impianto di alimentazione Common Rail
  • Sistema di raffreddamento con piastre e barre in alluminio (radiatore, apparato propulsore e postrefrigeratore)
  • Ventola idraulica "on demand"
  • Filtro dell'aria con prefiltro, espulsione automatica della polvere e presa d'aria sotto il cofano
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile con separatore acqua / combustibile
  • Trasmissione idrostatica ad anello chiuso, controllo elettronico, percorso doppio
  • Silenziatore sotto il cofano
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento con iniezione di etere
  • Antigelo, liquido di raffreddamento a lunga durata -37 °C (-35 °F)

CARRO
  • Carro per impieghi gravosi
  • Pulegge folli di tipo convenzionale lubrificate per l'intera durata
  • Rulli inferiori lubrificati per l'intera durata
  • Rulli superiori
  • Tendicingoli, idraulici
  • Segmenti cerchione ruota motrice sostituibili
  • Protezioni guidacingoli raschiatori, puleggia folle
  • Cingolo, 40 sezioni: - Configurazione standard, 560 mm (22 in) - Configurazione LGP, 760 mm (30 in)

ULTERIORE ATTREZZATURA STANDARD
  • Protezione e serbatoio del combustibile
  • Protezione incernierata del basamento
  • Vani motore bloccabili
  • Protezioni delle pulegge folli
  • Ventola e griglia del radiatore incernierate
  • Gancio di traino anteriore
  • Barra di traino rigida
  • Scarichi ecologici (olio motore, olio apparato propulsore e attrezzatura e liquido di raffreddamento del motore)
  • Ventola del radiatore apribile verso l'esterno
  • Porte S•O•S (motore, apparato propulsore, impianto idraulico e liquido di raffreddamento del motore)

PL61Attrezzatura a richiesta

OPZIONE PER POSATUBI
  • Macchina sprovvista di braccio