Pale cingolate compatte 239D3 Comfort. Prestazioni. Intelligenza.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Silenzio e comfort
Prestazioni ottimali
Maggiore facilità d'uso
Guida fluida
Funzionalità ottimizzate della macchina

Caratteristiche tecniche di 239D3

Motore

Specifiche operative

Pesi

Dimensioni

Impianto idraulico

Cabina

Trasmissione

Capacità di rifornimento

Livello di rumorosità

Sistema di climatizzazione (se in dotazione)

239D3 Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO

  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 80 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Luci: quadranti retroilluminati, due luci posteriori, due luci alogene anteriori e posteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 850 CCA

CABINA

  • Indicatori: Livello combustibile, contaore
  • Indicatori di avviso per l'operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito
  • Sedile regolabile in vinile
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick regolabili
  • Sistema di sicurezza antifurto con tastiera a 6 pulsanti
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE

  • Cat C2.2, motore turbo diesel, conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage IIIB* (*I motori Stage IIIB rispettano le direttive provvisorie della normativa sulle emissioni EU Non-road).
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Postrefrigeratore aria-aria (ATAAC)/radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica a una velocità
  • Sospensione - barre di torsione indipendenti (4)

ALTRO

  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo di lunga durata, -36 °C (-33 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Ausiliario, idraulica, flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Ventola a richiesta a velocità variabile
  • Product Link™ PL240, cellulare

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA

  • Idraulica standard o a flusso elevato
  • Attacco rapido meccanico o a comando elettrico
  • Cintura di sicurezza ad alta visibilità, 50 mm (2 pollici) o 75 mm (3 pollici)
  • Kit di predisposizione UE (solo Europa)
  • Cingolo in gomma armato in acciaio - 320 mm (12,6 in) con battistrada a tasselli o 400 mm (15,7 in) con battistrada a scolpiture trasversali
  • Ruota folle anteriore a doppia flangia/ruota folle posteriore a flangia singola
  • ALLESTIMENTI PERFORMANCE:
    – Allestimento Performance H1: idraulica a flusso standard (non autolivellante)
    – Allestimento Performance H2: idraulica a flusso standard, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
    – Allestimento Performance H3: idraulica a flusso elevato, doppio autolivellamento elettronico (sollevamento e abbassamento), sistema di ritorno all'angolo di scavo, posizionatore dell'attrezzatura, blocco finecorsa elettronico (sollevamento e abbassamento)
  • ALLESTIMENTI COMFORT:
    – Struttura ROPS aperta (C0): sedile statico (senza acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore o portiera)
    – Struttura ROPS aperta (C1): acceleratore a pedale, padiglione, portabicchiere e sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o con schienale alto, riscaldato, con sospensione pneumatica) (senza riscaldatore o portiera)
    – Struttura ROPS chiusa con riscaldatore (C2): acceleratore a pedale, padiglione, riscaldatore e sbrinatore, finestrini laterali, portabicchiere, predisposizione radio, sedile a scelta (sedile a sospensione meccanica o pneumatica con schienale alto, riscaldato) e portiera (in vetro o policarbonato)
    – Struttura ROPS chiusa con climatizzatore (C3): C2 + Climatizzatore

239D3 Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURA A RICHIESTA

  • Comandi manuali/a pedale
  • Contrappesi esterni
  • Faro rotante
  • Riscaldatore blocco motore - 120 V
  • Olio idraulico per climi freddi
  • Vernice personalizzata
  • Product Link PL641, cellulare
  • Controllo dell'assetto
  • Display avanzato con telecamera retrovisiva: Schermo LCD a colori da 127 mm (5 pollici), sistema di sicurezza multi-operatore avanzato, regolazioni a video per la risposta dell'attrezzo, risposta dell'impianto idrostatico e controllo dello scorrimento
  • Sistema di ritorno all'angolo di scavo e posizionatore dell'attrezzatura
  • Radio Bluetooth® con microfono (ricevitore AM/FM/meteo con porta USB e jack di ingresso ausiliario)

Scopri il confronto tra 239D3 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Verifica le offerte correnti per  239D3

Visualizza più offerte