< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

La minipala gommata SSL 262D Cat, con sollevamento verticale, offre un ampio sbraccio e un'altezza di sollevamento adeguata per caricare l'autocarro in modo semplice e veloce. La stabilità e le migliori prestazioni di sollevamento che la contraddistinguono consentono un'eccellente movimentazione dei materiali.

Motore

Modello motore Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo) Less
Potenza netta al volano 72.9 HP 54.4 kW Less
Gross Power 74.3 HP 55.4 kW Less
Potenza lorda – SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW Less
Potenza netta CEE ISO 9249 73.7 HP 54.9 kW Less
Potenza netta SAE 1349 72.9 HP 54.4 kW Less
Cilindrata 203.0 in³ 3.3 l Less
Corsa 4.7 poll. 120.0 mm Less
Alesaggio 3.7 poll. 94.0 mm Less

Weights

Peso operativo 8011.0 libbre 3634.0 kg Less

Specifiche operative

Capacità operativa nominale 2700.0 libbre 1225.0 kg Less
Capacità operativa nominale con contrappeso a richiesta 2950.0 libbre 1338.0 kg Less
Carico di ribaltamento 5400.0 libbre 2449.0 kg Less
Forza di strappo, cilindro di inclinazione 7355.0 libbre 3336.0 kg Less

Dimensioni

Passo 49.2 poll. 1249.0 mm Less
Lunghezza con la benna a terra 146.2 poll. 3714.0 mm Less
Lunghezza senza benna 117.9 poll. 2995.0 mm Less
Altezza - Sommità della cabina 83.1 poll. 2110.0 mm Less
Larghezza agli pneumatici del veicolo 66.0 poll. 1676.0 mm Less
Altezza totale max 157.8 poll. 4008.0 mm Less
Altezza perno benna al massimo Sollevamento 124.9 poll. 3172.0 mm Less
Altezza perno della benna nella posizione di di trasporto 7.9 poll. 200.0 mm Less
Sbraccio al massimo sollevamento/scarico 30.9 poll. 786.0 mm Less
Gioco al massimo sollevamento/scarico 93.7 poll. 2380.0 mm Less
Distanza libera da terra 8.9 poll. 226.0 mm Less
Angolo di partenza 26° 26° Less
Sbalzo dietro l'assale posteriore 42.6 poll. 1083.0 mm Less
Angolo massimo di scarico 51° 51° Less
Raggio di sterzata dalla parte posteriore centrale 71.1 poll. 1805.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro dell'accoppiatore 55.2 poll. 1401.0 mm Less
Raggio di sterzata dal centro della benna 85.9 poll. 2181.0 mm Less
Sbraccio max con i bracci paralleli 50.9 poll. 1293.0 mm Less
Angolo di chiusura benna alla massima altezza 84° 84° Less
Sbraccio al perno della benna alla massima altezza di sollevamento 15.5 poll. 393.0 mm Less

Impianto idraulico

Flusso idraulico (2) XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato Less
Flusso idraulico (1) Standard Standard Less
Pressione idraulica pala (2) 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Pressione idraulica pala (1) 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Flusso idraulico pala 32.0 gal/min 121.0 l/min Less
Flusso idraulico pala (1) 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Potenza idraulica (calcolata) (2) 76.0 HP 57.0 kW Less
Potenza idraulica (calcolata) (1) 44.0 HP 33.0 kW Less

Cabina

Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Struttura FOPS ISO 3449:2005 Livello I ISO 3449:2005 Livello I Less
FOPS Livello II ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II Less

Apparato propulsore

Velocità di traslazione in marcia avanti 7.7 mile/h 12.5 km/h Less

Trasmissione

Velocità di traslazione in retromarcia 7.7 mile/h 12.5 km/h Less
Velocità di traslazione in marcia avanti - Opzione a due velocità 11.0 mile/h 17.7 km/h Less
Velocità di traslazione in retromarcia - opzione a 2 velocità 11.0 mile/h 17.7 km/h Less

Rifornimenti

Carter catene (per lato) 3.3 gal (US) 12.7 l Less

Service Refill Capacities

Sistema di raffreddamento 3.7 gal (US) 14.0 l Less
Serbatoio del combustibile 24.8 gal (US) 94.0 l Less
Serbatoio idraulico 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Capacità di rifornimento

Coppa motore 3.0 gal (US) 11.0 l Less
Impianto idraulico 13.7 gal (US) 52.0 l Less

Cabina confortevole

La cabina sigillata e pressurizzata, la migliore del settore, disponibile su richiesta, offre un ambiente operativo più pulito e silenzioso con un'eccellente visibilità sull'attrezzatura. Il sedile a sospensione pneumatica, riscaldato, con schienale alto e comandi joystick regolabili rende la serie D il non plus ultra del comfort.

Straordinaria potenza

L'apparato propulsore ad alte prestazioni assicura un rendimento e una produttività massimi grazie al sistema di gestione elettronica della coppia, alla marcia a due velocità su richiesta e a un esclusivo acceleratore elettronico a mano e a pedale con funzione di decelerazione. Il motore Cat C3.3B a controllo elettronico assicura elevati valori di potenza e coppia, pur rispettando gli EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIB). È disponibile un impianto idraulico XPS ad alta portata per le applicazioni che richiedono le massime prestazioni dalle attrezzature idrauliche.

Versatilità necessaria per affrontare qualsiasi lavoro

Il sistema di "livellamento intelligente" Cat (ILEV) offre la tecnologia leader del settore, integrazione e caratteristiche opzionali, quali il doppio autolivellamento elettronico, il ripristino scavo dell'attrezzatura e il posizionatore attrezzatura. Il sistema di controllo dell'assetto sensibile alla velocità, disponibile su richiesta, consente alla macchina di operare con più efficienza sui terreni accidentati, migliorando la ritenuta del materiale, il comfort dell'operatore e la produttività. L'ampia gamma di attrezzature Cat Work Tools disponibili rende la minipala gommata SSL Cat la macchina più versatile nella sua categoria.

Visualizzazione avanzata

Massima funzionalità della macchina e massimo controllo grazie al display avanzato opzionale, che consente di regolare sul video la risposta dell'attrezzo, la risposta dell'impianto idrostatico e il controllo del riduttore. Il display offre inoltre una funzionalità multilingue con configurazioni personalizzabili, sistema di sicurezza e telecamera retrovisiva.

Manutenzione semplice

L'accesso da terra a tutti i punti di manutenzione ordinaria e giornaliera contribuisce a ridurre i tempi di fermo macchina e ad aumentare la produttività.

262D Attrezzatura standard

IMPIANTO ELETTRICO
  • Impianto elettrico a 12 V
  • Alternatore da 80 A
  • Interruttore di avviamento/spegnimento con chiave di accensione
  • Illuminazione: quadranti retroilluminati, due luci posteriori, due luci alogene anteriori e posteriori regolabili, luce di cortesia
  • Allarme di retromarcia
  • Batteria per impieghi gravosi da 880 CCA

CABINA
  • Indicatori: livello combustibile, contaore
  • Spie di allarme operatore: intasamento del filtro dell'aria, uscita alternatore, bracciolo sollevato/operatore non seduto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, pressione olio motore, attivazione candelette a incandescenza, intasamento del filtro dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico, freno di stazionamento inserito, sistema di emissioni motore
  • Sedile regolabile in vinile
  • Bracciolo ergonomico ripiegabile
  • Sistema di blocco dei comandi se l'operatore si alza dal sedile o solleva il bracciolo: disabilita l'impianto idraulico e la trasmissione idrostatica, inserisce il freno di stazionamento
  • Cabina con struttura ROPS, aperta, inclinabile
  • Struttura FOPS, Livello I
  • Finestrini superiore e posteriore
  • Tappetino
  • Specchietto retrovisore interno
  • Presa elettrica da 12 V
  • Avvisatore acustico
  • Acceleratore manuale (manopola) elettronico
  • Comandi joystick regolabili
  • Sistema di sicurezza antifurto con tastiera a 6 pulsanti
  • Vano portaoggetti con rete

TRASMISSIONE
  • Motore Cat C3.3B turbo diesel conforme agli EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIB)
  • Filtro dell'aria, doppio elemento, tenuta radiale
  • S·O·SSM - Valvola di prelievo olio idraulico
  • Filtri idraulici a cartuccia
  • Filtri a cartuccia con separatore di combustibile e acqua
  • Radiatore/scambiatore di calore dell'olio idraulico (affiancati)
  • Freni di stazionamento con inserimento a molla e disinserimento idraulico
  • Trasmissione idrostatica
  • Trazione a catena integrale

ALTRO
  • Vano motore con chiusura
  • Antigelo a lunga durata, -37 °C (-34 °F)
  • Punti di ancoraggio per il traino macchina (6)
  • Supporto bracci di sollevamento
  • Indicatore di livello dell'olio idraulico
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento radiatore
  • Vaso di espansione radiatore
  • Tubo flessibile Cat ToughGuard™
  • Impianto idraulico ausiliario a flusso continuo
  • Attacchi rapidi per impieghi gravosi a superficie piana con funzione di rilascio pressione integrata
  • Anello a D con fessura per il passaggio dei tubi flessibili dell'attrezzatura lungo il lato del braccio di sollevamento sinistro
  • Presa elettrica, faro rotante
  • Protezione pannello sottoscocca
  • Ventola a richiesta a velocità variabile