Movimentatori telescopici TH314D

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità di carico nominale
7937 lb
3600 kg
Altezza di sollevamento massima
45.4 ft
13850 mm
Modello motore
TCD 3.6 L4*
TCD 3.6 L4*

Descrizione generale

La macchina TH314D è stata progettata con precisione per gestire qualsiasi attività e garantire stabilità, manovrabilità, velocità e potenza in qualsiasi impiego.

Vantaggi

POTENTE ED EFFICIENTE

Idraulica potente e stabilità superiore

COMFORT TUTTO IL GIORNO

Visibilità a 360 gradi eccezionale

LAVORO AGEVOLATO

Sistema di stabilità adattivo - Aumenta la produttività

Caratteristiche tecniche di TH314D

Modello motore TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4*
Foro 3.9 pollici 98 mm
Corsa 4.7 pollici 120 mm
Cilindrata 219.7 in³ 3.6 L
Potenza lorda 55,4 KW; 75,3 ch/CV/ps; 74,3 hp/BHP 55,4 KW; 75,3 ch/CV/ps; 74,3 hp/BHP
Nota *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V. *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage V.
Coppia massima 405 N·m a 1.300 giri/min 405 N·m a 1.300 giri/min
Peso operativo con telaio portaforche e forche 22256 lb 10095 kg
Capacità di carico nominale 7937 lb 3600 kg
Altezza di sollevamento massima 45.4 ft 13850 mm
Sbraccio massimo anteriore 28.5 ft 8.68 m
Velocità massima di marcia 11.8 miglia/h 19 km/h
Carico all'altezza massima - Stabilizzatori abbassati 6614 lb 3000 kg
Altezza massima di sollevamento - Stabilizzatori abbassati 45.4 ft 13.85 m
Carico all'altezza massima - Stabilizzatori sollevati 3307 lb 1500 kg
Carico a sbraccio massimo - Stabilizzatori sollevati 220 lb 100 kg
Altezza massima di sollevamento - Stabilizzatori sollevati 45.4 ft 13.85 m
Raggio di curvatura esterno - Sopra gli pneumatici 12.5 ft 3.81 m
Carico a sbraccio massimo - Stabilizzatori abbassati 1984 lb 900 kg
Valvola combustibile 15.5/80-24 15.5/80-24
Pressione massima del sistema 3916 psi 270 bar
Portata massima della pompa 26.4 gal/min 100 l/min
Portata idraulica ausiliaria 25.1 gal/min 95 l/min
Tipo di pompa Pompa a ingranaggi Pompa a ingranaggi
Serbatoio del combustibile 39.6 gal (US) 150 L
Serbatoio idraulico 26.9 gal (US) 102 L
Forza di strappo della benna - ISO 8313 16186 lbf 72 kN
Trazione alla barra 55,4 kW 15512 lbf 69 kN
Richiamo sfilo 14,8 secondi 14,8 secondi
Pala indietro 3,5 secondi 3,5 secondi
Combinato - Verso il basso e verso l'interno 19,5 secondi 19,5 secondi
Braccio abbassato 11,6 secondi 11,6 secondi
Braccio sollevato 15,9 secondi 15,9 secondi
Combinato - Verso l'alto e verso l'esterno 27 secondi 27 secondi
Estrazione sfilo 15,1 secondi 15,1 secondi
Pala avanti - Scarico 2,5 secondi 2,5 secondi
Forza di strappo del braccio 16186 lbf 72 kN
Freni di stazionamento Meccanici sull'assale anteriore Meccanici sull'assale anteriore
Freni di servizio Freni servoassistiti dell'assale anteriore e posteriore Freni servoassistiti dell'assale anteriore e posteriore
Retromarcia - 2 5.6 miglia/h 9 km/h
Retromarcia - 3 11.8 miglia/h 19 km/h
Marcia avanti - 2 5.6 miglia/h 9 km/h
Marcia avanti - 1 3.1 miglia/h 5 km/h
Marcia avanti - 3 11.8 miglia/h 19 km/h
Retromarcia - 1 3.1 miglia/h 5 km/h
Rumorosità interna 80 dB(A) 80 dB(A)
Rumorosità esterna - Motore da 55,4 kW 104 dB(A) 104 dB(A)
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,2 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,575 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,2 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,575 tonnellate metriche.

TH314D Attrezzatura standard

Cabina con struttura ROPS e FOPS

  • Indicatore di stabilità longitudinale
  • Sedile con sospensioni meccaniche e cintura di sicurezza
  • Tergicristallo del finestrino sul tettuccio della cabina
  • Riscaldatore/sbrinatore
  • Centralina del joystick multifunzione con leva FNR
  • Tergicristalli anteriore e posteriore
  • Freno di stazionamento meccanico

Impianto elettrico

  • 1 batteria da 12 V 900 CCA
  • Luci di lavoro, 4 montate sulla cabina (2 anteriori, 2 posteriori)
  • Allarme retromarcia

Pneumatici

  • Pneumatico Mitas 14.00-24 16PR

Attacchi rapidi

  • Interfaccia manuale Cat "IT"

TH314D Attrezzatura a richiesta

Cabina con struttura ROPS e FOPS

  • Parasole
  • Griglia di protezione
  • Protezione tetto
  • Climatizzazione
  • Leva FNR montata sul piantone dello sterzo

Impianto elettrico

  • 1 batteria al gel da 12 V 815 CCA
  • Riscaldatore del monoblocco, 240 Volt
  • Faro rotante

Altre attrezzature

  • Spazzole per braccio
  • Impianto idraulico ausiliario dedicato per la testa del braccio
  • Specchietto retrovisore, convesso
  • Cassetta degli attrezzi
  • Rinforzo di sicurezza per il braccio

Pneumatici

  • Pneumatico 14.00-24 16PR Goodyear

Ganci di traino

  • Gancio di traino fuoristrada

Attacchi rapidi

  • Attacchi della concorrenza

Attrezzature

  • Telaio portaforche flottante
  • Forche per pallet
  • Spostamento laterale - Portaforche
  • Benna per uso generale da 1,0 m³ (1,3 yd³)
  • Benna per rimovimentazione da 1,5 m³ (1,95 yd³)
  • Benna multiuso da 1,0 m³ (1,3 yd³)
  • Braccio per movimentazione capriate

Scopri il confronto tra TH314D e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Verifica le offerte correnti per  TH314D

Visualizza più offerte