Dagli anni '80 Caterpillar produce movimentatori telescopici di alta qualità, a partire dalla serie RT, progettati tenendo sempre a mente l'operatore. Grazie all'affidabilità, alle prestazioni competitive e alla cabina di alta qualità, i movimentatori telescopici Cat rappresentano il vero cavallo da lavoro di qualsiasi azienda agricola. Gli oltre 25 anni di progresso hanno prodotto la straordinaria qualità presente esclusivamente nei movimentatori telescopici Cat TH Serie D.
Capacità di carico nominale | 7.716 libbre 3.5 kg | More |
Altezza di sollevamento massima | 22.97 ft 7.0 m | More |
Sbraccio massimo anteriore | 11.98 ft 3.65 m | More |
Capacità alla massima altezza di sollevamento | 4960.0 libbre 2.25 kg | More |
Capacità allo sbraccio massimo anteriore | 3.307 libbre 1.5 kg | More |
Raggio di curvatura esterno - Sopra gli pneumatici | 12.63 ft 3.85 m | More |
Raggio di curvatura esterno sopra le forche | 12.96 ft 3.95 m | More |
Modello motore | Cat C3.4B Cat C3.4B | More |
Standard | Mitas 15.5/80-24 a 16 tele Mitas 15.5/80-24 a 16 tele | More |
Opzione (1) | Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA | More |
Opzione (2) | Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL | More |
Opzione (3) | Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL | More |
Opzione (4) | Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL | More |
Opzione (5) | Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL | More |
Opzione (6) | Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload | More |
Opzione (7) | Firestone Duraforce Firestone Duraforce | More |
Opzione (8) | Pneumatici in gomma piena 13 × 24 Pneumatici in gomma piena 13 × 24 | More |
Tipo di pompa | A pistoni assiali, portata variabile A pistoni assiali, portata variabile | More |
Flusso idraulico ausiliario - Parte posteriore della macchina | 21.1 gal/min 80.0 l/min | More |
Flusso idraulico ausiliario - Testa del braccio - Continuo | 25.1 gal/min 95.0 l/min | More |
Flusso idraulico ausiliario - Testa del braccio - Intermittente | 25.1 gal/min 95.0 l/min | More |
Portata massima della pompa | 37.0 gal/min 140.0 l/min | More |
Pressione dell'impianto | 3771.0 psi 260.0 bar | More |
Pressione idraulica ausiliaria | 3553.0 psi 245.0 bar | More |
Tipo di sistema | Rilevamento del carico, centro chiuso Rilevamento del carico, centro chiuso | More |
Braccio sollevato | 6.5 secondi 6.5 secondi | More |
Braccio abbassato | 5.8 secondi 5.8 secondi | More |
Richiamo sfilo | 5.5 secondi 5.5 secondi | More |
Estrazione sfilo | 5.5 secondi 5.5 secondi | More |
Pala indietro | 3.0 secondi 3.0 secondi | More |
Combinato - Verso il basso e verso l'interno | 8.2 secondi 8.2 secondi | More |
Combinato - Verso l'alto e verso l'esterno | 10.2 secondi 10.2 secondi | More |
Pala avanti - Scarico | 3.0 secondi 3.0 secondi | More |
Freno di stazionamento | Ad azionamento meccanico sui freni di servizio dell'assale anteriore Ad azionamento meccanico sui freni di servizio dell'assale anteriore | More |
Freni di servizio | A dischi multipli in bagno d'olio, servoassistiti su entrambi gli assali A dischi multipli in bagno d'olio, servoassistiti su entrambi gli assali | More |
Assale anteriore | Mozzi a elevata inclinazione con riduttore epicicloidale e differenziale a slittamento limitato Mozzi a elevata inclinazione con riduttore epicicloidale e differenziale a slittamento limitato | More |
Assale posteriore | Differenziale aperto e mozzi con riduttori epicicloidali Differenziale aperto e mozzi con riduttori epicicloidali | More |
Altezza totale - Pneumatici standard* | 8.12 ft 2.475 mm | More |
Angolo di partenza | 60° 60° | More |
Cingoli | 6.52 ft 1.988 mm | More |
Distanza libera da terra | 1.41 ft 430.0 mm | More |
Larghezza cabina | 2.95 ft 900.0 mm | More |
Larghezza totale - Pneumatici standard | 7.81 ft 2.382 mm | More |
Lunghezza della macchina | 16.4 ft 5.0 mm | More |
Lunghezza totale alla parte anteriore del telaio portaforche | 16.4 ft 5.0 mm | More |
Massimo angolo di scarico forche | 128° 128° | More |
Massimo angolo di spinta forche | 24° 24° | More |
Nota | * Aggiungere 200 mm per il faro rotante. Aggiungere 40 mm per la protezione superiore. * Aggiungere 200 mm per il faro rotante. Aggiungere 40 mm per la protezione superiore. | More |
Passo | 10.38 ft 3.165 mm | More |
Sporgenza | 3.28 ft 1000.0 mm | More |
Climatizzazione | L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,2 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,575 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,2 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,575 tonnellate metriche. | More |
Alesaggio | 4.1 poll. 105.0 mm | More |
Cilindrata | 268.5 in³ 4.4 l | More |
Coppia massima | 390.9 ft·lbf 530.0 N·m | More |
Corsa | 5.0 poll. 127.0 mm | More |
Emissioni | *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. | More |
Modello* | Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ | More |
Potenza lorda | 92,6 kW (124 hp/bhp) 92,6 kW (124 hp/bhp) | More |
Alesaggio | 3.9 poll. 99.0 mm | More |
Cilindrata | 207.5 in³ 3.4 l | More |
Coppia massima | 339.3 ft·lbf 460.0 N·m | More |
Corsa | 4.3 poll. 110.0 mm | More |
Emissioni | *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. | More |
Modello* | Cat C3.4B Cat C3.4B | More |
Potenza lorda | 183 kW (111 hp/bhp) 183 kW (111 hp/bhp) | More |
Nota | *Configurazione della macchina con motore da 83 kW (111 hp/bhp) e pneumatici standard 15.5/80-24 a 16 tele. *Configurazione della macchina con motore da 83 kW (111 hp/bhp) e pneumatici standard 15.5/80-24 a 16 tele. | More |
Peso operativo con telaio portaforche e forche* | 17.163 libbre 7785.0 kg | More |
Forza di strappo alla benna | 16.186 72.0 kN | More |
Forza di strappo del braccio | 11240.0 50.0 kN | More |
Livelli di rumorosità - Esterno | 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) | More |
Livelli di rumorosità - In cabina | 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) | More |
Peso rimorchiabile - Con freni idraulici | 26.455 libbre 12000.0 kg | More |
Rotazione attacco rapido | 152° 152° | More |
Trazione alla barra - Motore da 83 kW/111 hp | 20682.0 92.0 kN | More |
Trazione alla barra - Motore da 93 kW/124 hp | 88.0 kN 19.783 | More |
Marcia avanti - 1 | 3.6 mile/h 5.8 km/h | More |
Marcia avanti - 2 | 5.3 mile/h 8.6 km/h | More |
Marcia avanti - 3 | 7.0 mile/h 11.3 km/h | More |
Marcia avanti - 4 | 10.4 mile/h 16.7 km/h | More |
Marcia avanti - 5 | 15.8 mile/h 25.4 km/h | More |
Marcia avanti - 6 | 24.9 mile/h 40.0 km/h | More |
Nota | *Velocità massima soggetta alla configurazione della macchina. *Velocità massima soggetta alla configurazione della macchina. | More |
Retromarcia - 1 | 3.6 mile/h 5.8 km/h | More |
Retromarcia - 2 | 7.0 mile/h 11.3 km/h | More |
Retromarcia - 3 | 15.8 mile/h 25.4 km/h | More |
Tipo | Powershift a 4 marce Powershift a 4 marce | More |
Scegliete il motore giusto per voi: sono disponibili due motori Cat® per una vasta gamma di applicazioni.
Progettato per durare. Facile accesso ai punti di ingrassaggio per una durata prolungata e senza guasti della macchina. Il leverismo con barra a Z offre forze di strappo potenti e cicli rapidi.
Una pompa a pistoni a cilindrata variabile, abbinata a una valvola di condivisione del flusso ad alte prestazioni, semplifica la multifunzionalità. Il sistema load sensing garantisce un eccellente risparmio di combustibile, poiché la pompa funziona solo quando è necessario.
La cabina è progettata tenendo conto delle esigenze dell'operatore con joystick multifunzionale e un ambiente di lavoro confortevole. L'esclusiva funzione “Preferenze dell'operatore” consente di configurare la macchina a seconda delle preferenze dei singoli operatori. Tra le opzioni disponibili, un sedile a sospensione pneumatica riscaldato, display ampi con tabelle di carico predefinite, telecamera posteriore, sensori di retromarcia e climatizzatore.