Movimentatori telescopici Movimentatore per usi agricoli TH408D

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità di carico nominale
8818 lb
4000 kg
Altezza di sollevamento massima
24.93 ft
7.6 m
Modello motore
Cat C3.4B
Cat C3.4B

Descrizione generale

MACCHINA CONFIGURATA PER IL SUCCESSO

La macchina TH408D è stata progettata con precisione per gestire qualsiasi attività e garantire stabilità, manovrabilità, velocità e potenza in qualsiasi impiego.

Vantaggi

POTENTE ED EFFICIENTE

Guida comoda e cabina premium

COMFORT TUTTO IL GIORNO

Idraulica potente e stabilità superiore

LAVORO AGEVOLATO

Sistema di stabilità adattivo - Aumenta la produttività

Caratteristiche tecniche di Movimentatore per usi agricoli TH408D

Capacità di carico nominale 8818 lb 4000 kg
Altezza di sollevamento massima 24.93 ft 7.6 m
Sbraccio massimo anteriore 14.11 ft 4.3 m
Raggio di curvatura esterno sopra le forche 14.86 ft 4.53 m
Raggio di curvatura esterno - Sopra gli pneumatici 12.63 ft 3.85 m
Capacità alla massima altezza di sollevamento 4464 lb 2025 kg
Capacità allo sbraccio massimo anteriore 3086 lb 1400 kg
Modello motore Cat C3.4B Cat C3.4B
Capacità di carico nominale 8818 lb 4000 kg
Capacità all'altezza massima 4464 lb 2025 kg
Capacità a sbraccio massimo 3086 lb 1400 kg
Potenza lorda a 2.200 giri/min - Opzione 2 142 HP 106 kW
Potenza lorda a 2.200 giri/min - Standard 111 HP 83 kW
Potenza lorda a 2.200 giri/min - Opzione 1 124 HP 92.6 kW
Altezza di sollevamento massima 24.9 ft 7.6 m
Sbraccio massimo anteriore 14.1 ft 4.3 m
Valvola combustibile Mitas 15.5/80-24 a 16 tele Mitas 15.5/80-24 a 16 tele
Opzione (8) Pneumatici in gomma piena 13 × 24 Pneumatici in gomma piena 13 × 24
Opzione (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Opzione (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Opzione (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Opzione (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Opzione (1) Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA
Opzione (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Opzione (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Serbatoio del combustibile 39.1 gal (US) 148 L
Serbatoio idraulico 31.7 gal (US) 120 L
Fluido di scarico diesel 5 gal (US) 19 L
Tipo di pompa A pistoni assiali, portata variabile A pistoni assiali, portata variabile
Pressione dell'impianto 3771 psi 260 bar
Pressione idraulica ausiliaria 3553 psi 245 bar
Flusso idraulico ausiliario - Testa del braccio - Continuo 25.1 gal/min 95 l/min
Tipo di sistema Rilevamento del carico, centro chiuso Rilevamento del carico, centro chiuso
Flusso idraulico ausiliario - Testa del braccio - Intermittente 25.1 gal/min 95 l/min
Flusso idraulico ausiliario - Parte posteriore della macchina 21.1 gal/min 80 l/min
Portata massima della pompa 37 gal/min 140 l/min
Braccio sollevato 7.2 s 7.2 s
Braccio abbassato 5.5 s 5.5 s
Richiamo sfilo 5.3 s 5.3 s
Estrazione sfilo 6 s 6 s
Pala indietro 2.9 s 2.9 s
Pala avanti - Scarico 3.5 s 3.5 s
Combinato - Verso il basso e verso l'interno 8.7 s 8.7 s
Combinato - Verso l'alto e verso l'esterno 10.7 s 10.7 s
Freno di stazionamento Ad azionamento meccanico sui freni di servizio dell'assale anteriore Ad azionamento meccanico sui freni di servizio dell'assale anteriore
Freni di servizio A dischi multipli in bagno d'olio, servoassistiti su entrambi gli assali A dischi multipli in bagno d'olio, servoassistiti su entrambi gli assali
Trazione alla barra - Motore da 93 kW/124 hp 88 kN 19783 lbf
Trazione alla barra - Motore da 106 kW/142 hp 21806 lbf 97 kN
Forza di strappo alla benna 16186 lbf 72 kN
Trazione alla barra - Motore da 83 kW/111 hp 20682 lbf 92 kN
Peso rimorchiabile - Con freni idraulici 26455 lb 12000 kg
Livelli di rumorosità - Esterno 106 dB(A) 106 dB(A)
Forza di strappo del braccio 10341 lbf 46 kN
Trazione alla barra - Motore da 92,6 kW/124 hp 19783 lbf 88 kN
Rotazione attacco rapido 152° 152°
Livelli di rumorosità - In cabina 74 dB(A) 74 dB(A)
Larghezza totale - Pneumatici standard 7.81 ft 2382 mm
Lunghezza totale alla parte anteriore del telaio portaforche 17.34 ft 5286 mm
Cingolo 6.52 ft 1988 mm
Distanza libera da terra 1.41 ft 430 mm
Massimo angolo di spinta forche 24° 24°
Altezza totale - Pneumatici standard* 8.12 ft 2475 mm
Lunghezza della macchina 17.26 ft 5260 mm
Sporgenza 3.28 ft 1000 mm
Larghezza cabina 2.95 ft 900 mm
Passo 10.38 ft 3165 mm
Angolo di partenza 60° 60°
Massimo angolo di scarico forche 128° 128°
Modello* Cat C3.4B Cat C3.4B
Cilindrata 207.5 in³ 3.4 L
Foro 3.9 pollici 99 mm
Coppia massima 339.3 ft·lbf 460 N·m
Potenza lorda 83 kW (111 hp/bhp) 83 kW (111 hp/bhp)
Emissioni *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV.
Corsa 4.3 pollici 110 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Coppia massima 390.9 ft·lbf 530 N·m
Foro 4.1 pollici 105 mm
Emissioni *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV.
Modello* Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™
Potenza lorda 92,6 kW (124 hp/bhp) 92,6 kW (124 hp/bhp)
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 L
Batteria 1 batteria da 12 V 1.000 CCA 1 batteria da 12 V 1.000 CCA
Uscita alternatore 12 V / 150 A 12 V / 150 A
Assale anteriore Mozzi a elevata inclinazione con riduttore epicicloidale e differenziale a slittamento limitato Mozzi a elevata inclinazione con riduttore epicicloidale e differenziale a slittamento limitato
Assale posteriore Differenziale aperto e mozzi con riduttori epicicloidali Differenziale aperto e mozzi con riduttori epicicloidali
Marcia avanti - 3 7 miglia/h 11.3 km/h
Marcia avanti - 1 3.6 miglia/h 5.8 km/h
Retromarcia - 1 3.6 miglia/h 5.8 km/h
Retromarcia - 2 7 miglia/h 11.3 km/h
Marcia avanti - 2 5.3 miglia/h 8.6 km/h
Marcia avanti - 6 24.9 miglia/h 40 km/h
Retromarcia - 3 15.8 miglia/h 25.4 km/h
Marcia avanti - 5 15.8 miglia/h 25.4 km/h
Tipo Powershift Cat PG124 a 6 marce Powershift Cat PG124 a 6 marce
Marcia avanti - 4 10.4 miglia/h 16.7 km/h
Nota *Velocità di traslazione soggetta alla configurazione della macchina. *Velocità di traslazione soggetta alla configurazione della macchina.
Emissioni *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV.
Corsa 5 pollici 127 mm
Modello* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
Foro 4.1 pollici 105 mm
Coppia massima 413 ft·lbf 560 N·m
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 L
Potenza lorda 106 kW (142 hp/bhp) 106 kW (142 hp/bhp)
Peso operativo con telaio portaforche e forche* 18797 lb 8526 kg
Nota *Configurazione della macchina con motore da 106 kW (142 hp/bhp) e pneumatici standard 15.5/80-24 a 16 tele. *Configurazione della macchina con motore da 106 kW (142 hp/bhp) e pneumatici standard 15.5/80-24 a 16 tele.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,2 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,575 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,2 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,575 tonnellate metriche.

Movimentatore per usi agricoli TH408D Attrezzatura standard

Cabina con struttura ROPS e FOPS

  • Indicatore di stabilità longitudinale
  • Parasole
  • Sedile con sospensioni meccaniche e cintura di sicurezza
  • Tergicristallo del finestrino sul tettuccio della cabina
  • Riscaldatore/sbrinatore
  • Impostazione del regime del motore
  • Centralina del joystick multifunzione con leva FNR
  • Tergicristalli anteriore e posteriore
  • Freno di stazionamento meccanico

Impianto elettrico

  • 1 batteria da 12 V 1.000 CCA
  • Luci di lavoro, 4 montate in cabina (2 anteriori, 2 posteriori) 2 montate sul braccio
  • Allarme retromarcia

Altre attrezzature

  • Spazzole per braccio
  • Impianto idraulico ausiliario dedicato per la testa del braccio

Pneumatici

  • Mitas 15.5/80-24 a 16 tele

Attacchi rapidi

  • Interfaccia manuale Cat "IT"
  • Nota: rivolgersi al dealer Cat per i dettagli sugli attacchi della concorrenza disponibili.

Movimentatore per usi agricoli TH408D Attrezzatura a richiesta

Cabina con struttura ROPS e FOPS

  • Telecamera posteriore
  • Sensore di retromarcia
  • Schermata del display multifunzione elettronico
  • Sedile a sospensione pneumatica con cintura di sicurezza
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato con cintura di sicurezza
  • Griglia di protezione
  • Protezione tetto
  • Climatizzazione
  • Leva FNR montata sul piantone dello sterzo
  • Freno di stazionamento SAHR

Impianto elettrico

  • 2 × batterie 12V 815 CCA
  • Riscaldatore del monoblocco, 240 Volt
  • Predisposizione Product Link™, versione 641
  • Manutenzione del cavo del rimorchio a sette (7) pin
  • Faro rotante

Altre attrezzature

  • Controllo dell'assetto con flottaggio braccio
  • 2° impianto idraulico ausiliario per la testa del braccio
  • Impianto idraulico ausiliario per la parte posteriore
  • Specchietto retrovisore, piatto
  • Specchietto retrovisore, convesso
  • Cassetta degli attrezzi
  • Rinforzo di sicurezza per il braccio

Pneumatici

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15.5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • Pneumatici in gomma piena 13 × 24

Ganci di traino

  • Gancio di richiamo
  • Attacco con aggancio idraulico
  • Gancio manuale EEC
  • Gancio automatico EEC
  • Gancio automatico EEC con Piton
  • Valvola del freno del rimorchio

Attacchi rapidi

  • Interfaccia idraulica Cat "IT"
  • Nota: rivolgersi al dealer Cat per i dettagli sugli attacchi della concorrenza disponibili.

Attrezzature

  • Telaio portaforche flottante
  • Telaio portaforche fisso ISO Classe 3
  • Telaio portaforche a spostamento laterale
  • Benna per uso generale da 1 m³
  • Benna per la rimovimentazione da 1,5 m³
  • Benna multiuso da 1,0 m³
  • Benna per grano da 2,0 m³
  • Benna per grano da 2,5 m³
  • Benna per grano da 3,0 m³
  • Forca per balle da 1.225 mm
  • Benna con chiusura idraulica
  • Forca per letame e benna con chiusura idraulica
  • Movimentatore balle
  • Spazzolatrice con raccoglitore

Scopri il confronto tra Movimentatore per usi agricoli TH408D e prodotti spesso oggetto di paragone.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Verifica le offerte correnti per  Movimentatore per usi agricoli TH408D

Visualizza più offerte