Movimentatori telescopici Movimentatore per usi agricoli TH3510D

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità di carico nominale
7716 lb
3500 kg
Altezza di sollevamento massima
32.2 ft
9.8 m
Modello motore
Cat C3.4B
Cat C3.4B

Descrizione generale

MACCHINA CONFIGURATA PER IL SUCCESSO

La macchina TH3510D è stata progettata con precisione per gestire qualsiasi attività e garantire stabilità, manovrabilità, velocità e potenza in qualsiasi impiego.

Vantaggi

POTENTE ED EFFICIENTE

Idraulica potente e stabilità superiore

COMFORT TUTTO IL GIORNO

Guida comoda e cabina premium

LAVORO AGEVOLATO

Sistema di stabilità adattivo - Aumenta la produttività

Caratteristiche tecniche di Movimentatore per usi agricoli TH3510D

Capacità di carico nominale 7716 lb 3500 kg
Altezza di sollevamento massima 32.2 ft 9.8 m
Sbraccio massimo anteriore 21.7 ft 6.6 m
Raggio di curvatura esterno - Sopra gli pneumatici 12.6 ft 3.85 m
Raggio di curvatura esterno sopra le forche 16 ft 4.88 m
Capacità allo sbraccio massimo anteriore 1102 lb 500 kg
Capacità alla massima altezza di sollevamento 1698 lb 770 kg
Modello motore Cat C3.4B Cat C3.4B
Potenza lorda a 2.200 giri/min - Opzione 2 142 HP 106 kW
Potenza lorda a 2.200 giri/min - Opzione 1 124 HP 93 kW
Potenza lorda a 2.200 giri/min - Standard 112 HP 83 kW
Capacità a sbraccio massimo 1102 lb 500 kg
Capacità di carico nominale 7716 lb 3500 kg
Capacità all'altezza massima 1698 lb 770 kg
Sbraccio massimo anteriore 21.7 ft 6.6 m
Altezza di sollevamento massima 32.2 ft 9.8 m
Valvola combustibile Mitas 15.5/80-24 a 16 tele Mitas 15.5/80-24 a 16 tele
Opzione (8) Pneumatici in gomma piena 13 × 24 Pneumatici in gomma piena 13 × 24
Opzione (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Opzione (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Opzione (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Opzione (1) Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA
Opzione (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Opzione (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Opzione (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Serbatoio del combustibile 39.1 gal (US) 148 L
Serbatoio idraulico 31.7 gal (US) 120 L
Fluido di scarico diesel 5 gal (US) 19 L
Tipo di pompa A pistoni assiali, portata variabile A pistoni assiali, portata variabile
Flusso idraulico ausiliario - Testa del braccio - Continuo 25.1 gal/min 95 l/min
Pressione dell'impianto 3771 psi 260 bar
Flusso idraulico ausiliario - Testa del braccio - Intermittente 25.1 gal/min 95 l/min
Pressione idraulica ausiliaria 3553 psi 245 bar
Portata massima della pompa 37 gal/min 140 l/min
Flusso idraulico ausiliario - Parte posteriore della macchina 21.1 gal/min 80 l/min
Tipo di sistema Rilevamento del carico, centro chiuso Rilevamento del carico, centro chiuso
Braccio sollevato 8 s 8 s
Braccio abbassato 6.5 s 6.5 s
Richiamo sfilo 10.5 s 10.5 s
Estrazione sfilo 11 s 11 s
Pala indietro 3.5 s 3.5 s
Pala avanti - Scarico 3 s 3 s
Combinato - Verso l'alto e verso l'esterno 24 s 24 s
Combinato - Verso il basso e verso l'interno 12.8 s 12.8 s
Freno di stazionamento Leva meccanica sull'assale anteriore Leva meccanica sull'assale anteriore
Freni di servizio Servoassistiti sui freni anteriori e posteriori Servoassistiti sui freni anteriori e posteriori
Tipo Powershift Cat PG124 a 6 marce Powershift Cat PG124 a 6 marce
Retromarcia - 2 7 miglia/h 11.2 km/h
Marcia avanti - 5 15.7 miglia/h 25.3 km/h
Marcia avanti - 6 24.9 miglia/h 40 km/h
Marcia avanti - 1 3.5 miglia/h 5.7 km/h
Retromarcia - 3 15.7 miglia/h 25.3 km/h
Marcia avanti - 2 5.3 miglia/h 8.6 km/h
Marcia avanti - 4 10.3 miglia/h 16.6 km/h
Nota *Velocità massima soggetta alla configurazione della macchina. *Velocità massima soggetta alla configurazione della macchina.
Retromarcia - 1 3.5 miglia/h 5.7 km/h
Marcia avanti - 3 7 miglia/h 11.2 km/h
Coppia massima 413 ft·lbf 560 N·m
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 L
Corsa 5 pollici 127 mm
Modello* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
Foro 4.1 pollici 105 mm
Potenza lorda 106 kW (142 hp/bhp) 106 kW (142 hp/bhp)
Emissioni *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV.
Peso rimorchiabile - Con freni idraulici 26455 lb 12000 kg
Trazione alla barra - Motore da 83 kW/111,3 hp 20682 lbf 92 kN
Trazione alla barra - Motore da 106 kW/142,1 hp 21806 lbf 97 kN
Forza di strappo del braccio 9217 lbf 41 kN
Trazione alla barra - Motore da 93 kW/124,1 hp 19783 lbf 88 kN
Livelli di rumorosità - Esterno 106 dB(A) 106 dB(A)
Forza di strappo alla benna 13938 lbf 62 kN
Livelli di rumorosità - In cabina 74 dB(A) 74 dB(A)
Rotazione attacco rapido 152° 152°
Larghezza cabina 3 ft 900 mm
Sporgenza 3.3 ft 1000 mm
Massimo angolo di scarico forche 128° 128°
Cingolo 6.5 ft 1988 mm
Massimo angolo di spinta forche 24° 24°
Larghezza totale - Pneumatici standard 7.8 ft 2382 mm
Lunghezza totale alla parte anteriore del telaio portaforche 17.4 ft 5300 mm
Altezza totale - Pneumatici standard* 8.1 ft 2475 mm
Lunghezza della macchina 17.3 ft 5260 mm
Passo 10.4 ft 3165 mm
Distanza libera da terra 1.4 ft 430 mm
Angolo di partenza 60° 60°
Corsa 4.3 pollici 110 mm
Modello* Cat C3.4B Cat C3.4B
Coppia massima 339.3 ft·lbf 460 N·m
Cilindrata 207.5 in³ 3.4 L
Foro 3.9 pollici 99 mm
Emissioni *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV.
Potenza lorda 83 kW (112 hp/bhp) 83 kW (112 hp/bhp)
Modello* Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™
Potenza lorda 93 kW (124 hp/bhp) 93 kW (124 hp/bhp)
Foro 4.1 pollici 105 mm
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 L
Coppia massima 390.9 ft·lbf 530 N·m
Corsa 5 pollici 127 mm
Emissioni *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV. *Conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IV.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,2 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,575 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,2 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,575 tonnellate metriche.
Uscita alternatore 12 V / 150 A 12 V / 150 A
Batteria 1 batteria da 12 V 1.000 CCA 1 batteria da 12 V 1.000 CCA
Assale anteriore Mozzi a elevata inclinazione con riduttore epicicloidale e differenziale a slittamento limitato Mozzi a elevata inclinazione con riduttore epicicloidale e differenziale a slittamento limitato
Assale posteriore Differenziale aperto e mozzi con riduttori epicicloidali Differenziale aperto e mozzi con riduttori epicicloidali
Peso operativo con telaio portaforche e forche* 20170 lb 9149 kg
Nota *Configurazione della macchina con motore da 106 kW (144 hp/bhp) e pneumatici standard 15.5/80-24 a 16 tele. *Configurazione della macchina con motore da 106 kW (144 hp/bhp) e pneumatici standard 15.5/80-24 a 16 tele.

Movimentatore per usi agricoli TH3510D Attrezzatura standard

Cabina con struttura ROPS e FOPS

  • Indicatore di stabilità longitudinale
  • Parasole
  • Sedile con sospensioni meccaniche e cintura di sicurezza
  • Tergicristallo del finestrino sul tettuccio della cabina
  • Riscaldatore/sbrinatore
  • Impostazione del regime del motore
  • Centralina del joystick multifunzione con leva FNR
  • Tergicristalli anteriore e posteriore
  • Freno di stazionamento meccanico

Impianto elettrico

  • 1 batteria da 12 V 1.000 CCA
  • Luci di lavoro, 4 montate in cabina (2 anteriori, 2 posteriori) 2 montate sul braccio
  • Allarme retromarcia

Altre attrezzature

  • Spazzole per braccio
  • Impianto idraulico ausiliario dedicato per la testa del braccio

Pneumatici

  • Mitas 15.5/80-24 a 16 tele

Attacchi rapidi

  • Interfaccia manuale Cat "IT"
  • Nota: rivolgersi al dealer Cat per i dettagli sugli attacchi della concorrenza disponibili.

Movimentatore per usi agricoli TH3510D Attrezzatura a richiesta

Cabina con struttura ROPS e FOPS

  • Telecamera posteriore
  • Sensore di retromarcia
  • Schermata del display multifunzione elettronico
  • Sedile a sospensione pneumatica con cintura di sicurezza
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato con cintura di sicurezza
  • Griglia di protezione
  • Protezione tetto
  • Climatizzazione
  • Leva FNR montata sul piantone dello sterzo
  • Freno di stazionamento SAHR

Impianto elettrico

  • 2 × batterie 12V 815 CCA
  • Riscaldatore del monoblocco, 240 Volt
  • Predisposizione Product Link™, versione 641
  • Manutenzione del cavo del rimorchio a sette (7) pin
  • Faro rotante

Altre attrezzature

  • Controllo dell'assetto con flottaggio braccio
  • 2° impianto idraulico ausiliario per la testa del braccio
  • Impianto idraulico ausiliario per la parte posteriore
  • Specchietto retrovisore, piatto
  • Specchietto retrovisore, convesso
  • Cassetta degli attrezzi
  • Rinforzo di sicurezza per il braccio

Pneumatici

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15.5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • Pneumatici in gomma piena 13 × 24

Ganci di traino

  • Gancio di richiamo
  • Attacco con aggancio idraulico
  • Gancio manuale EEC
  • Gancio automatico EEC
  • Gancio automatico EEC con Piton
  • Valvola del freno del rimorchio

Attacchi rapidi

  • Interfaccia idraulica Cat "IT"
  • Nota: rivolgersi al dealer Cat per i dettagli sugli attacchi della concorrenza disponibili.

Attrezzature

  • Telaio portaforche flottante
  • Telaio portaforche fisso ISO Classe 3
  • Telaio portaforche a spostamento laterale
  • Benna per uso generale da 1 m³
  • Benna per la rimovimentazione da 1,5 m³
  • Benna multiuso da 1,0 m³
  • Benna per grano da 2,0 m³
  • Benna per grano da 2,5 m³
  • Benna per grano da 3,0 m³
  • Forca per balle da 1.225 mm
  • Benna con chiusura idraulica
  • Forca per letame e benna con chiusura idraulica
  • Movimentatore balle
  • Spazzolatrice con raccoglitore

Scopri il confronto tra Movimentatore per usi agricoli TH3510D e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Movimentatore per usi agricoli TH3510D

Visualizza più offerte