< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I movimentatori telescopici della serie C sono dotati di un nuovo motore conforme alle normative sulle emissioni EU Stage IIIB (U.S. EPA Tier 4 Interim) e di una nuova trasmissione powershift che agevola l'operatore nella selezione del giusto rapporto per il lavoro da svolgere.Il nostro impianto idraulico collaudato è veloce e facile da usare ed è controllabile e progettato per risparmiare combustibile.

Motore

Engine Model Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Gross Power 101.0 HP 75.0 kW Less
Nota Il motore Cat C3.4B è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IIIB e U.S. EPA Tier 4 Interim. Il motore Cat C3.4B è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IIIB e U.S. EPA Tier 4 Interim. Less

Weights

Peso operativo 22498.0 libbre 10205.0 kg Less

Specifiche operative

Capacità di carico nominale 8157.0 libbre 3700.0 kg Less
Altezza di sollevamento massima (1) 44.9 ft 13700.0 mm Less
Sbraccio massimo anteriore 30.3 ft 9225.0 mm Less
Altezza di sollevamento massima (2) 44.95 ft 13.7 m Less
Capacità di sollevamento massima 8157.0 libbre 3700.0 kg Less
Raggio di sterzata sopra gli pneumatici 12.5 ft 3805.0 mm Less

Pneumatici

Pneumatici standard 15.5/80-24 16PR 15.5/80-24 16PR Less

Impianto idraulico

Pressione massima dell'impianto 3626.0 psi 250.0 bar Less
Massima portata della pompa 29.85 gal/min 113.0 l/min Less
Tipo di pompa Pompa a pistoni assiali a portata variabile con rilevamento del carico Pompa a pistoni assiali a portata variabile con rilevamento del carico Less
Portata idraulica ausiliaria - Intermittente 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Mandata idraulica ausiliaria - Continua 15.9 gal/min 60.0 l/min Less

Service Refill Capacities

Serbatoio dell'olio idraulico 23.8 gal (US) 90.0 l Less

Rifornimenti

Capacità del serbatoio del carburante 39.6 gal (US) 150.0 l Less

Trasmissione

Forward 1 4.4 mile/h 7.1 km/h Less
Forward 3 12.5 mile/h 20.1 km/h Less
Marcia avanti - 2 8.5 mile/h 13.6 km/h Less
Marcia avanti 4 18.6 mile/h 30.0 km/h Less
Retromarcia - 1 4.4 mile/h 7.1 km/h Less
Retromarcia - 2 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Retromarcia - 3 18.5 mile/h 29.8 km/h Less

Vantaggi reali per la vostra attività

Attività più efficienti

Ambiente di lavoro altamente produttivo

Macchina costruita per i lavori più impegnativi

Motore e facilità di manutenzione