< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I movimentatori telescopici della serie C sono dotati di un nuovo motore conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IIIB (U.S. EPA Tier 4 Interim) e di una nuova trasmissione powershift che agevola l'operatore nella selezione del giusto rapporto per il lavoro da svolgere. Il nostro impianto idraulico collaudato è veloce e facile da usare ed è controllabile e progettato per risparmiare combustibile.

Motore

Engine Model TD 2.9L L4 TD 2.9L L4 Less
Gross Power 74.0 HP 55.0 kW Less
Nota Il motore TD 2.9L L4 è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IIIB e U.S. EPA Tier 4 Final. Il motore TD 2.9L L4 è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IIIB e U.S. EPA Tier 4 Final. Less

Pesi

Peso operativo con montante e forche 11045.0 libbre 5010.0 kg Less

Specifiche operative

Capacità di carico nominale 5512.0 libbre 2500.0 kg Less
Altezza di sollevamento massima 18.37 ft 5600.0 mm Less
Sbraccio massimo anteriore 10.83 ft 3300.0 mm Less
Carico all'altezza massima 2998.0 libbre 1360.0 kg Less
Carico a sbraccio massimo 1720.0 libbre 780.0 kg Less
Capacità di sollevamento massima 5512.0 libbre 2500.0 kg Less
Raggio di sterzata sopra gli pneumatici (12 × 16,5) 10.5 ft 3200.0 mm Less

Pneumatici

Pneumatici - Profilo del battistrada per agricoltura (14 × 17.5) 10.2 ft 3100.0 mm Less

Impianto idraulico

Pompa idraulica Pompa a ingranaggi, flusso massimo 72,3 L/min a 241 bar Pompa a ingranaggi, flusso massimo 72,3 L/min a 241 bar Less

Rifornimenti

Capacità del serbatoio del carburante 24.04 gal (US) 91.0 l Less

Trasmissione

Trasmissione Sistema idrostatico a variazione continua Sistema idrostatico a variazione continua Less

La macchina compatta insaziabile di lavoro

Attività più efficienti

Ambiente di lavoro altamente produttivo

Macchina costruita per i lavori più impegnativi

Motore e facilità di manutenzione