Macchine 953K Una macchina, molti lavori

Caratteristiche a colpo d'occhio

PIÙ PRODUTTIVITÀ, MENO COMBUSTIBILE
PROGETTATO PER PRESTAZIONI SUPERIORI
ESPANDETE LE VOSTRE CAPACITÀ
FACILITÀ DI UTILIZZO
RIDUZIONE DEI TEMPI DI MANUTENZIONE
GESTIONE DEI RIFIUTI
ORDINE PERFETTO SULLE NAVI

Caratteristiche tecniche di 953K

Motore

Pesi

Capacità di rifornimento

Dimensioni

Carro

Benne

Impianto di climatizzazione

953K Attrezzatura standard

Trasmissione

  • Motore diesel Cat C7.1, con turbocompressore e post-refrigeratore aria-aria (ATAAC)
  • Sistema di raffreddamento modulare per l'aria di aspirazione del motore, l'olio e l'acqua
  • Ventola del radiatore azionata idraulicamente, a controllo elettronico, con rilevamento della temperatura, a richiesta
  • Comando elettro-idrostatico (EHC) per trasmissione con modalità marcia/lavoro
  • Arresto motore al minimo
  • Controllo automatico del regime motore
  • Elettropompa del combustibile
  • Separatore dell'acqua
  • Filtro dell'aria a secco, tenuta assiale con sistema eiettore polveri e prefiltro integrato, indicatore di stato filtro elettronico
  • Ausilio all'avviamento, candeletta a incandescenza
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Cat

Carro

  • Carro per impieghi gravosi Cat: 953K (37 sezioni), carreggiata da 1.836 mm (72,3 pollici)
  • Protezioni per guida cingoli, sezione laterale
  • Tendicingolo idraulico
  • Cerchi delle ruote motrici, con segmenti imbullonati e sostituibili in acciaio resistente
  • Protezioni ruota motrice
  • Sei telai portarulli per lato con due rulli portanti superiori, a lubrificazione permanente
  • Pulegge folli di tipo convenzionale lubrificate a vita
  • Telai portarulli, oscillanti

Impianto elettrico

  • Alternatore, 24 V, per impieghi gravosi, senza spazzole
  • Allarme di retromarcia
  • Avvisatore acustico elettrico
  • Due batterie per impieghi gravosi, resa elevata, esenti da manutenzione: 900 CCA
  • Interruttore generale
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi, 24 V)

Cabina

  • Cabina con struttura ROPS/FOPS pressurizzata e insonorizzata con vetri colorati e finestrino scorrevole lato destro
  • Riscaldamento e condizionatore
  • Riscaldatore/sbrinatore con controllo automatico della temperatura
  • Sedile regolabile in tessuto a sospensione pneumatica
  • Braccioli regolabili
  • Leve di comando elettroidrauliche montate sul sedile con elaborazione più veloce
  • Cintura di sicurezza retrattile, con spia cintura slacciata sul cruscotto
  • Sistema di monitoraggio elettronico con indicatori per: temperatura del liquido di raffreddamento del motore; temperatura dell'olio idraulico; livello del combustibile; pressione dell'olio motore; livello del DEF (se in dotazione)
  • Display marce e regime motore
  • Contaore elettronico
  • Interruttore dell'acceleratore rotante con modalità Eco
  • Pedale del freno centrale
  • Impostazioni indipendenti della gamma di velocità in marcia avanti/retromarcia
  • Limitatore elettronico velocità di traslazione
  • Specchietto retrovisore interno, regolabile
  • Predisposizione radio con convertitore da 24 V a 12 V, altoparlanti, antenna e presa elettrica da 12 V
  • Appendiabiti
  • Vani portaoggetti sotto il bracciolo sinistro
  • Tasca portadocumenti sulla console destra
  • Tappetino in gomma per impieghi gravosi
  • Tergi/lavacristalli anteriore e posteriore a più velocità
  • Tetto in metallo resistente
  • Interruttore freno di stazionamento e spia "freno inserito"
  • Parafango

Ulteriore attrezzatura standard

  • Insonorizzazione esterna
  • Leverismo di carico con barra a Z
  • Pompa per attrezzi a portata variabile e rilevamento del carico
  • Cilindri attrezzo con sensori
  • Disinnesti automatici di sollevamento e inclinazione programmabili dall'operatore
  • Vano motore con sportelli dotati di serratura
  • Massa radiante del radiatore, 6,5 alette per pollice, resistente ai detriti
  • Riparo radiatore incernierato e ventola apribile verso l'esterno
  • Protezioni inferiori complete
  • Scarichi ecologici sul serbatoio dell'olio idraulico
  • Predisposizione per Product Link
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Tubi flessibili Cat XT
  • HYDO Advanced 10

953K Attrezzatura a richiesta

Trasmissione

  • Motore diesel Cat C7.1 con post-trattamento montato sul motore in conformità agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/UE Stage IV/Korea Tier 4 Final OPPURE motore diesel Cat C7.1 conforme agli standard sulle emissioni China Nonroad Stage III, India Bharat III, Unione economica eurasiatica IIIA
  • pulisci cingoli Ventola a velocità variabile, reversibile
  • Presa d'aria, prefiltro, turbina
  • Comando trasmissione, leva a V o joystick

Cabina

  • Cabina standard con quattro luci alogene (due rivolte in avanti montate sul tetto, due rivolte all'indietro integrate nel climatizzatore)
  • Cabina Deluxe con finestrini scorrevoli, radio microfono Bluetooth, otto luci a LED (quattro rivolte in avanti, due di lato, due rivolte all'indietro integrate nel climatizzatore)
  • Sedile a sospensione pneumatica, in tessuto, senza isolatore laterale
  • Autoradio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Pacchetto per accesso facilitato (corrimano e gradini)
  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Protezioni delle luci anteriori
  • Protezione del parabrezza

Idraulica

  • Olio idraulico, biodegradabile
  • Gruppi idraulici: Per uso generale: due valvole, joystick; tre valvole, joystick; due valvole, due leve; tre valvole, due leve
  • Gruppi idraulici: Multiuso: tre valvole, joystick; quattro valvole, joystick

Impianti di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile con sistema di rifornimento rapido
  • Pompa di rifornimento del serbatoio del combustibile

Carro

  • Protezione della puleggia folle
  • Protezione della puleggia folle, stivaggio su navi
  • Protezione portarulli sull'intera lunghezza
  • Protezione portarulli sull'intera lunghezza, impieghi gravosi
  • Gruppi di cingoli (sezione 37) - gruppi di cingoli per impieghi gravosi: a doppia costola da 380 mm, a doppia costola da 380 mm, sigillati; a doppia costola da 480 mm, a doppia costola da 480 mm, con foro centrale, a doppia costola da 800 mm
  • Gruppi di cingoli (sezione 37) - gruppi di cingoli SystemOne: a doppia costola da 380 mm, a doppia costola da 480 mm

Benne

  • Uso generale: 1,7 m³, a filo
  • Uso generale: 1,8 m³
  • Uso generale: 1,8 m³, tagliente completo
  • Uso generale: 1,8 m³, per impieghi gravosi
  • Uso generale: 2,1 m³, serie Performance
  • Multiuso: 1,8 m³
  • Larga: 2,2 m³, a filo
  • Per discarica: 2,3 m³
  • Per discarica: 2,1 m³, per impieghi gravosi

Dispositivi di avviamento, batterie e alternatori

  • Kit di avviamento a basse temperature, 120 V - due batterie da 12 V (1.400 CCA), riscaldatore del liquido di raffreddamento del motore da 120 V, dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Antigelo -50 °C

Altre attrezzature

  • Contrappeso, leggero, 230 kg (507 lb)
  • Contrappeso, aggiuntivo, 220 kg (485 lb)
  • Ripper multidente
  • Gancio, ripper
  • Barre posteriori pulisci cingoli
  • Attrezzature aggiuntive: attacco rapido Fusion, lame, forche, bracci per movimentazione materiali, rake, lama di taglio o apripista a due vie

Impianto elettrico

  • Faro rotante

Manutenzione e relativi accessori

  • Pompa sedimenti serbatoio del combustibile
  • Sistema cambio rapido dell'olio
  • Pacchetto di manutenzione, estesa: impianto idraulico manuale per l'inclinazione e il blocco in sicurezza della cabina a 30 gradi sul campo; parabrezza, sigillato; supporto per pala (pala non inclusa)

Prodotti a elevata tecnologia

  • Product Link - Satellitare
  • Product Link - Cellulare
  • Montante per ricevitore Grade Control

Allestimenti speciali

  • Allestimento Waste per rifiuti, per impieghi gravosi
  • Pacchetto Waste per rifiuti, per impieghi gravosi, pulizia migliorata
  • Allestimento Ship Hold per usi navali, per impieghi gravosi
  • Allestimento parziale Steel Mill per acciaierie, per impieghi gravosi
  • Allestimento Bassa Pressione al Suolo, per impieghi gravosi

Scopri il confronto tra 953K e prodotti spesso oggetto di paragone.

Confronta con prodotti della concorrenza

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.


Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Verifica le offerte correnti per  953K

Visualizza più offerte