Pale cingolate 963

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza al volano
202 HP
151 kW
Peso operativo
44881 lb
20358 kg
Capacità - Uso generale
3.2 yd³
2.5 m³

Descrizione generale

Versatilità avanzata, formato potente

Risparmio di denaro e tempo di trasporto con una macchina robusta per bonifica del terreno, scavo, livellamento, carico su dumper, lavori in pendenza e altro ancora. Le pale cingolate offrono una minore pressione a terra e una migliore trazione per consentire di iniziare a lavorare prima e continuare più a lungo rispetto ad altre macchine sui terreni soffici. Le pale cingolate Cat® offrono tutto questo, nonché prestazioni migliorate ed efficienza dei consumi.

Vantaggi

UNA macchina, tanti lavori

Un operatore, una macchina per scavare, caricare, trasportare, riempire e altro ancora. L'attacco rapido Fusion per cambi rapidi degli attrezzi e il caricatore per rifiuti e carreggiata larga sono appositamente realizzati per portare a termine i lavori.

Fino al 10% Risparmio di combustibile

Motore più efficiente. Le modalità automatica, ecologica e di potenza adattano le prestazioni all'attività in modo da risparmiare combustibile. I servizi a distanza e le caratteristiche della macchina consentono di risparmiare su assistenza e manutenzione.

Maggiore produttività

Più potenza a terra e le opzioni della serie Performance aumentano la potenza e la produttività. Godetevi la cabina migliorata, il display sul cruscotto intuitivo e una migliore controllabilità.

Caratteristiche tecniche di 963

Potenza al volano 202 HP 151 kW
Modello motore Cat C7.1 Cat C7.1
Potenza netta - ISO 9249/SAE J1349 202 HP 151 kW
Potenza netta - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 204 HP 204 HP
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014 (Tier 4 Final) U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014 (Tier 4 Final)
Nota (1) Tutte le normative Tier 4 Interim e Final, Stage IIIB, IV e V, Giappone 2014 (Tier 4 Final) e Corea Tier 4 Final relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), contenenti 15 ppm (mg/kg) EPA/10 ppm EU di zolfo o meno. Sono accettabili miscele biodiesel fino a B20 (miscela al 20% in volume) se mescolate con ULSD con un contenuto di zolfo pari o inferiore a 15 ppm (mg/kg). Il biodiesel B20 deve soddisfare le caratteristiche tecniche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultate il Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Tutte le normative Tier 4 Interim e Final, Stage IIIB, IV e V, Giappone 2014 (Tier 4 Final) e Corea Tier 4 Final relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), contenenti 15 ppm (mg/kg) EPA/10 ppm EU di zolfo o meno. Sono accettabili miscele biodiesel fino a B20 (miscela al 20% in volume) se mescolate con ULSD con un contenuto di zolfo pari o inferiore a 15 ppm (mg/kg). Il biodiesel B20 deve soddisfare le caratteristiche tecniche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultate il Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM).
Nota (2) Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO).
Peso operativo 44881 lb 20358 kg
Serbatoio del combustibile 84.5 gal (US) 320 L
Serbatoio del DEF 4.2 gal (US) 16 L
Peso operativo 44881 lb 20358 kg
Larghezza del pattino standard 22 pollici 550 mm
Superficie di contatto al suolo 4900 in² 3.2 m²
Pressione a terra 9.1 psi 63 kPa
Peso operativo 50181 lb 22762 kg
Larghezza del pattino standard 31 pollici 800 mm
Superficie di contatto al suolo 7136 in² 4.6 mm²
Pressione a terra 7 psi 48.5 kPa
Peso operativo 45549 lb 20661 kg
Larghezza del pattino standard 22 pollici 550 mm
Superficie di contatto al suolo 4900 in² 3.2 m²
Pressione a terra 9.2 psi 63.3 kPa
Lunghezza totale della macchina* 275.6 pollici 7001 mm
Altezza della macchina - Sommità della cabina 130.9 pollici 3325 mm
Altezza - Sommità del tubo di scarico 115.7 pollici 2940 mm
Altezza totale della macchina - Benna completamente sollevata 212.7 pollici 5402 mm
Larghezza totale della macchina senza benna: Con cingoli standard - Pattini da 550 mm (21,6 pollici) 94.5 pollici 2400 mm
Nota *Con benna per uso generale e denti Extra Duty. *Con benna per uso generale e denti Extra Duty.
Carreggiata 72.8 pollici 1850 mm
Cingoli al suolo 100 pollici 2542 mm
Pattini dei cingoli - Per lato 7 / 38 7 / 38
Capacità - Uso generale 3.2 yd³ 2.5 m³
Capacità - Multiuso 2.6 yd³ 2 m³
Capacità - Serie Performance 3.7 yd³ 2.8 m³
Larghezza - Uso generale 101.2 pollici 2571 mm
Larghezza - Multiuso 101.3 pollici 2575 mm
Larghezza - Serie Performance 105.2 pollici 2671 mm
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,1 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,573 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,1 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,573 tonnellate metriche.

963 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

Trasmissione

  • Motore diesel Cat C7.1
  • Il motore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014/Corea Tier 4 Final.
  • Compatibile con biodiesel fino a B20
  • Ventola idraulica a velocità variabile
  • Trasmissione idrostatica
  • Pompa dell'attrezzatura Load Sensing
  • Sistema di raffreddamento modulare

Cabina

  • Uscita di potenza da 12 V e porta USB da 5 V
  • Braccioli regolabili
  • Sedile Comfort
  • Display a cristalli liquidi touchscreen full-color da 254 mm (10 in)
  • Corrimano su cruscotto
  • Climatizzazione
  • Telecamera posteriore HD integrata
  • Luci - 4 alogene
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS pressurizzata e insonorizzata con vetri colorati e finestrino scorrevole
  • Predisposizione per radio
  • Vani portaoggetti in tutta la cabina

Tecnologia Cat

  • Sicurezza della macchina - Codice di accesso
  • ID operatore
  • Product Link, cellulare
  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • Indicatore delle pendenze

Carro

  • 7 rulli inferiori/2 rulli superiori per lato
  • Carro per impieghi gravosi Caterpillar
  • Telai portarulli, oscillanti

Benne

  • Attacco imperniato

Assistenza e manutenzione

  • 4 x 2 semplici punti di ancoraggio sul telaio
  • Tubi flessibili Cat XT
  • Scarichi ecologici
  • Centro di manutenzione a terra
  • Riparo radiatore incernierato e ventola apribile verso l'esterno
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Supporto per escavatore

963 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

Cabina

  • Predisposizione per il sistema di comunicazione - FM
  • Sedile Deluxe
  • Comandi dello sterzo con joystick e dell'attrezzatura
  • Comandi dello sterzo con leva a V e pedale con comandi dell'attrezzatura a due leve
  • Faro lampeggiante a LED
  • Luci - 2 LED anteriori/inferiori della cabina, luci di accesso
  • Luci - 8 LED
  • Sedile Premium
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/DAB+, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/Sirius XM, Bluetooth
  • Cabina per applicazioni speciali con finestrini a doppio pannello in policarbonato

Tecnologia Cat

  • Sicurezza della macchina - Bluetooth
  • Product Link, doppio cellulare o satellitare

Carro

  • Carro Cat Abrasion
  • Pattini a singola, doppia o tripla costola
  • Dumper per movimentazione rifiuti e con bassa pressione al suolo

Benne

  • Attacco rapido Fusion
  • Benna per uso generale
  • Benna per discarica
  • Benna multiuso
  • Benna ad alte prestazioni

Assistenza e manutenzione

  • Kit per basse temperature:
  • Riempimento rapido del combustibile
  • Cambio rapido dell'olio
  • Ventola idraulica di tipo reversibile
  • Cabina con inclinazione idraulica
  • Pompa di rifornimento
  • Luce di lavoro sotto il cofano

Attrezzature

  • Paraurti
  • Contrappesi
  • Ripper multidente
  • Gancio ripper
  • Impianto idraulico posteriore della predisposizione ripper
  • Barra d'urto, scatola
  • Allestimenti speciali per bassa pressione al suolo, stivaggio su navi* e movimentazione di rifiuti

Scopri il confronto tra 963 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del 963.

Avvia tour del 963
close

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

Esplora tecnologia

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Esplora tecnologia

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  963

Visualizza più offerte