Pale cingolate 953

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza al volano
160 HP
119 kW
Peso operativo
34.594 lb
15.692 kg
Capacità - Uso generale
2.4 yd³
1.8 m³

Descrizione generale

Potente, versatile, agile

Risparmio di denaro e tempo di trasporto con una macchina robusta per bonifica del terreno, scavo, livellamento, carico su dumper, lavori in pendenza e altro ancora. Le pale cingolate offrono una minore pressione a terra e una migliore trazione per consentire di iniziare a lavorare prima e continuare più a lungo rispetto ad altre macchine sui terreni soffici. Le pale cingolate Cat® offrono tutto questo, nonché prestazioni migliorate ed efficienza dei consumi.

Vantaggi

UNA macchina, tanti lavori

Un operatore, una macchina per scavare, caricare, trasportare, riempire e altro ancora. Attacco rapido Fusion per cambi rapidi degli attrezzi, allestimento speciale per la movimentazione dei rifiuti, la bassa pressione al suolo e il caricatore per stivaggio navi per portare a termine i lavori.

Fino al 10% Risparmio di combustibile

Motore più efficiente. Le modalità automatica, ecologica e di potenza adattano le prestazioni all'attività in modo da risparmiare combustibile. I servizi a distanza e le caratteristiche della macchina consentono di risparmiare su assistenza e manutenzione.

Risultati e produttività migliori

Dimensioni ideali per assicurare agilità e agevolare il trasporto, bella della serie Performance per migliorare la produttività. Godetevi la cabina migliorata, il display sul cruscotto intuitivo e una migliore controllabilità.

Caratteristiche tecniche di 953

Potenza al volano 160 HP 119 kW
Modello motore Cat C7.1 Cat C7.1
Potenza netta - ISO 9249/SAE J1349 160 HP 119 kW
Potenza netta - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 162 mhp 162 mhp
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014 (Tier 4 Final) U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014 (Tier 4 Final)
Nota (3) Potenza del motore a 1.800 giri/min. La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano con il motore dotato di ventola in esecuzione fino alla massima velocità, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. Potenza netta testata in base agli standard ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011. Potenza del motore a 1.800 giri/min. La potenza netta indicata corrisponde alla potenza disponibile al volano con il motore dotato di ventola in esecuzione fino alla massima velocità, alternatore, filtro dell'aria e post-trattamento. Potenza netta testata in base agli standard ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011.
Nota (1) Tutte le normative Tier 4 Interim e Final, Stage IIIB, IV e V, Giappone 2014 (Tier 4 Final) e Corea Tier 4 Final relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), contenenti 15 ppm (mg/kg) EPA/10 ppm EU di zolfo o meno. Sono accettabili miscele biodiesel fino a B20 (miscela al 20% in volume) se mescolate con ULSD con un contenuto di zolfo pari o inferiore a 15 ppm (mg/kg). Il biodiesel B20 deve soddisfare le caratteristiche tecniche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultate il Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Tutte le normative Tier 4 Interim e Final, Stage IIIB, IV e V, Giappone 2014 (Tier 4 Final) e Corea Tier 4 Final relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), contenenti 15 ppm (mg/kg) EPA/10 ppm EU di zolfo o meno. Sono accettabili miscele biodiesel fino a B20 (miscela al 20% in volume) se mescolate con ULSD con un contenuto di zolfo pari o inferiore a 15 ppm (mg/kg). Il biodiesel B20 deve soddisfare le caratteristiche tecniche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle caratteristiche tecniche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultate il Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM).
Nota (2) Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO).
Peso operativo 34.594 lb 15.692 kg
Serbatoio del combustibile 70 gal (US) 265 l
Serbatoio del DEF 4.2 gal (US) 16 l
Peso operativo 35.181 lb 15.958 kg
Larghezza del pattino standard 20 in 480 mm
Superficie di contatto al suolo 3720 in² 2.4 m²
Pressione a terra 10 psi 66 kPa
Peso operativo 38.055 lb 17.261 kg
Larghezza del pattino standard 31.5 in 800 mm
Superficie di contatto al suolo 6.045 in² 3.9 mm²
Pressione a terra 6 psi 43 kPa
Peso operativo 35.662 lb 16.176 kg
Larghezza del pattino standard 20 in 480 mm
Superficie di contatto al suolo 3720 in² 2.4 m²
Pressione a terra 10 psi 67 kPa
Lunghezza totale della macchina* 251.1 in 6.378 mm
Larghezza totale della macchina senza benna: Con cingoli standard - Pattini da 550 mm (21,6 pollici) 91.2 in 2.316 mm
Altezza della macchina - Sommità della cabina 124.2 in 3.156 mm
Sbraccio con massima altezza di sollevamento e scarico a 45° 41.4 in 1.053 mm
Gioco alla massima altezza di sollevamento e scarico a 45°* 111.7 in 2.838 mm
Altezza - Al perno della benna 142.1 in 3608 mm
Distanza libera da terra 16.3 in 413 mm
Angolo di rampa 29 29
Nota *Con benna con attacco imperniato per uso generale *Con benna con attacco imperniato per uso generale
Carreggiata 72.3 in 1.836 mm
Cingoli al suolo 90 in 2.286 mm
Pattini dei cingoli - Per lato 6/37 6/37
Capacità - Uso generale 2.4 yd³ 1.8 m³
Capacità - Multiuso 2.1 yd³ 1.6 m³
Capacità - Serie Performance 2.7 yd³ 2.1 m³
Larghezza - Uso generale 97.8 in 2485 mm
Larghezza - Multiuso 97.3 in 2.471 mm
Larghezza - Serie Performance 99.8 in 2.536 mm
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,1 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,573 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,1 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,573 tonnellate metriche.

953 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

Trasmissione

  • Motore diesel Cat C7.1
  • Il motore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Giappone 2014/Corea Tier 4 Final.
  • Compatibile con biodiesel fino a B20
  • Ventola idraulica a velocità variabile
  • Trasmissione idrostatica
  • Pompa dell'attrezzatura Load Sensing
  • Sistema di raffreddamento modulare

Cabina

  • Uscita di potenza da 12 V e porta USB da 5 V
  • Braccioli regolabili
  • Display a cristalli liquidi touchscreen full-color da 254 mm (10 in)
  • Corrimano su cruscotto
  • Climatizzazione
  • Telecamera posteriore HD integrata
  • Luci - 4 alogene
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS pressurizzata e insonorizzata con vetri colorati e finestrino scorrevole
  • Predisposizione per radio
  • Vani portaoggetti in tutta la cabina

Tecnologia Cat

  • Indicatore delle pendenze
  • Risoluzione dei problemi a distanza
  • ID operatore

Carro

  • Carro per impieghi gravosi Caterpillar
  • Telai portarulli, oscillanti

Benne

  • Attacco imperniato

Assistenza e manutenzione

  • 4 x 2 semplici punti di ancoraggio sul telaio
  • Scarichi ecologici
  • Centro di manutenzione a terra
  • Riparo radiatore incernierato e ventola apribile verso l'esterno
  • Supporto per escavatore

953 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.

Cabina

  • Cabina per applicazioni speciali con finestrini a doppio pannello in policarbonato
  • Sedile Deluxe
  • Sedile Premium
  • Comandi dell'attrezzatura a due leve o a joystick
  • Comandi dello sterzo a pedale e leva a V o a joystick
  • Predisposizione per radio
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/DAB+, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/Sirius XM, Bluetooth
  • Predisposizione per il sistema di comunicazione
  • Luci - 2 LED anteriori/inferiori della cabina, luci di accesso
  • Luci - 8 LED
  • Faro lampeggiante a LED

Tecnologia Cat

  • Product Link, cellulare
  • Sicurezza della macchina - Codice di accesso
  • Sicurezza della macchina - Bluetooth
  • Product Link, doppio cellulare o satellitare

Carro

  • Carro Cat Abrasion
  • Dumper per movimentazione rifiuti e con bassa pressione al suolo

Benne

  • Attacco rapido Fusion
  • Benna per uso generale
  • Benna per discarica
  • Benna multiuso
  • Benna ad alte prestazioni

Assistenza e manutenzione

  • Riempimento rapido del combustibile
  • Cambio rapido dell'olio
  • Ventola idraulica di tipo reversibile
  • Cabina con inclinazione idraulica
  • Pompa di rifornimento
  • Luce di lavoro sotto il cofano

Attrezzature

  • Paraurti
  • Contrappesi
  • Ripper multidente
  • Gancio ripper
  • Impianto idraulico posteriore della predisposizione ripper
  • Barra d'urto, scatola
  • Allestimenti speciali per la movimentazione di rifiuti, lo stivaggio navi e la bassa pressione al suolo

Scopri il confronto tra 953 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Consenso al marketing

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del 953.

Avvia tour del 953
close

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

  • App Cat

    L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat VisionLink

    VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Importate i dati telematici nelle vostre applicazioni per una migliore gestione della flotta. La nostra API soddisfa gli standard AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideali per flotte miste.

Esplora tecnologia

L'app Cat garantisce una gestione macchine efficiente. Tenete traccia della posizione e dello stato delle attrezzature, pianificate la manutenzione e ordinate parti e attivate dispositivi telematici direttamente dal vostro dispositivo mobile. Tenere sotto controllo la vostra flotta 24 ore su 24 non è mai stato così facile.

Esplora tecnologia

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

VisionLink consente di accedere alle informazioni sulla flotta online e utilizzarle per prendere decisioni finalizzate a incrementare la produttività, ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere. Con diverse opzioni di abbonamento, il dealer Cat può aiutarvi a configurare esattamente ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la flotta e ottenere profitti aggiuntivi.

Esplora tecnologia

My.Cat.Com è l'hub basato sul Web per la gestione macchine digitali offre un modo semplice per acquisire informazioni complesse. Monitorate costi, utilizzo, affidabilità, informazioni sull'età e altri dati critici necessari per gestire un'azienda in modo più efficiente ed efficace. Accedete alle informazioni sulle attrezzature ed entrate in contatto con il dealer Cat, tutto in un unico posto.

Esplora tecnologia