973K per acciaierie

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Le caratteristiche progettate e installate in fabbrica consentono alla pala cingolata di sopportare il calore estremo e le difficili condizioni di lavoro presenti nelle acciaierie. La manovrabilità, la visibilità e la forza di strappo necessarie per tempi di ciclo rapidi fanno delle pale cingolate la scelta più resistente ed efficiente per la movimentazione delle scorie.

Motore

Potenza al volano 275.0 HP 205.0 kW Less
Engine Model Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Standard sulle emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Less
Potenza motore (massima) - SAE J1995 310.0 HP 231.0 kW Less
Potenza motore (massima) – ISO 14396 306.0 HP 228.0 kW Less
Potenza motore (massima) - ISO 14396 (DIN) 310.0 HP 228.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 275.0 HP 205.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278.0 HP 205.0 kW Less
Nota (1) Potenze nominali del motore a 1.800 giri/min. Potenze nominali del motore a 1.800 giri/min. Less
Nota (2) La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 2.164 m (7.200 ft). La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 2.164 m (7.200 ft). Less
Nota (3) Tutte le normative Tier 4 Final, Stage IV e Korea Tier 4 relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono esclusivamente l'uso di combustibili diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD), con massimo 15 ppm (mg/kg) di zolfo, oppure una miscela di ULSD e biodiesel fino a B20. I biodiesel B20 devono essere conformi alle specifiche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle specifiche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Tutte le normative Tier 4 Final, Stage IV e Korea Tier 4 relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono esclusivamente l'uso di combustibili diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD), con massimo 15 ppm (mg/kg) di zolfo, oppure una miscela di ULSD e biodiesel fino a B20. I biodiesel B20 devono essere conformi alle specifiche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle specifiche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Less
Nota (4) Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Less

Weights

Peso operativo 74293.0 libbre 33699.0 kg Less

Benne

Capacità - Uso generale 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
Capacità - scorie 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
Larghezza - scorie 112.0 poll. 2.846 mm Less

Carro

Tipo di pattino Per impieghi gravosi sigillato e non lubrificato - Per acciaierie, a doppia costola Per impieghi gravosi sigillato e non lubrificato - Per acciaierie, a doppia costola Less
Larghezza dei pattini - Standard 19.7 poll. 500.0 mm Less
Rulli inferiori - Per lato 7 7 Less
Numero di pattini - Ciascun lato 40 40 Less
Cingoli al suolo 115.4 poll. 2.93 mm Less
Altezza costola - Doppia costola 1.9 poll. 49.0 mm Less
Carreggiata 85.0 poll. 2160.0 mm Less
Nota * Calcolato utilizzando il peso operativo della configurazione per acciaierie con benna per scorie. * Calcolato utilizzando il peso operativo della configurazione per acciaierie con benna per scorie. Less

Service Refill Capacities

Serbatoio carburante 101.5 gal (US) 384.0 l Less
Circuito di raffreddamento 11.6 gal (US) 44.0 l Less

Capacità di rifornimento

Serbatoi del DEF 9.2 gal (US) 35.0 l Less

Impianto di climatizzazione

Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene refrigerante gas fluorurato ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,717 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene refrigerante gas fluorurato ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,717 tonnellate metriche. Less

Pesi

Peso operativo - acciaieria 74293.0 libbre 33699.0 kg Less

Peso

Nota I pesi della configurazione per acciaierie sono indicati con la nuova benna per scorie. I pesi della configurazione per acciaierie sono indicati con la nuova benna per scorie. Less

Dimensioni

Distanza libera da terra 18.5 poll. 469.0 mm Less
Altezza della macchina alla sommità della cabina 140.0 poll. 3560.0 mm Less
Lunghezza - Lato anteriore dei cingoli 209.6 poll. 5.323 mm Less
Lunghezza totale della macchina* 298.4 poll. 7.579 mm Less
Angolo di sbalzo anteriore in posizione di trasporto 15° 15° Less
Profondità di scavo* 6.2 poll. 158.0 mm Less
Angolo massimo di richiamo al suolo/in posizione di trasporto 43°/47° 43°/47° Less
Altezza della benna in posizione di trasporto 19.0 poll. 483.5 mm Less
Sbraccio alla max. altezza di scarico a 45° * 53.8 poll. 1366.0 mm Less
Distanza alla massima altezza di sollevamento e scarico a 45°* 116.2 poll. 2.952 mm Less
Angolo massimo di richiamo/scarico, alla massima altezza di sollevamento 59°/49° 59°/49° Less
Angolo di livellamento 85° 85° Less
Altezza fino al perno di articolazione della benna 166.1 poll. 4.218 mm Less
Altezza totale della macchina, con benna totalmente sollevata 226.5 poll. 5.752 mm Less
Altezza alla parte superiore della marmitta 120.8 poll. 3.069 mm Less
Angolo di rampa 29° 29° Less
Nota *Con benna per uso generale della serie Performance e denti per impieghi gravosi. Le dimensioni variano in base alla benna. Fare riferimento alla tabella delle specifiche operative.
  • Altezza della macchina alla sommità della cabina misurata con piastra per acciaierie.
*Con benna per uso generale della serie Performance e denti per impieghi gravosi. Le dimensioni variano in base alla benna. Fare riferimento alla tabella delle specifiche operative.
  • Altezza della macchina alla sommità della cabina misurata con piastra per acciaierie.
Less

Durata

        
  • Protezioni speciali per impieghi gravosi, isolamento, deflettori termici e guarnizioni ad alta temperatura sull'intera macchina.
  •     
  • Le barre laterali saldate riducono la distorsione termica del telaio portarulli.    
  •     
  • Le protezioni anti-abrasione proteggono le guarnizioni dei riduttori finali.    
  •     
  • Dispositivo di rilascio della pressione/parascintille sul tappo del serbatoio del combustibile.  
  •     
  • Cabina per acciaierie con parabrezza in vetro laminato per impieghi gravosi.    
  •     
  • Protezione metallica sulla griglia del parabrezza per proteggere il vetro e assicurare una buona visibilità; incernierata per l'accesso rapido per la pulizia.    
  •     
  • Protezione metallica integrata sul fondo delle porte della cabina per proteggere i finestrini dalle scorie.    
  •     
  • Speciali guarnizioni e materiali della cabina resistenti al calore.    
  •     
  • Piastra in acciaio sulla sommità della cabina per ridurre notevolmente il trasferimento di calore irradiato all'interno della cabina.    
  •     
  • Nuova benna per scorie ad alta capacità dotata di strutture più spesse e denti/taglienti più resistenti per una maggiore durata.    
  •     
  • Ampia scelta di pattini per ottimizzare la pala per lo spostamento e il lavoro su superfici pavimentate.   
  •     
  • Liquido idraulico sintetico ignifugo.

Raccomandazioni per l'uso nelle acciaierie

Caterpillar raccomanda di non esporre le macchine per acciaierie a scorie roventi per più di 15 minuti ogni ora al fine di garantire un adeguato tempo di raffreddamento tra i cicli. In genere, due macchine per altoforno e una terza di riserva assicurano il miglior tempo di utilizzo. I tempi, la frequenza e la durata dei cicli di lavoro e di raffreddamento sono differenti per ogni luogo di lavoro, ma il superamento del tempo di esposizione raccomandato impedisce alla macchina di rispettare i livelli di prestazione previsti.

ATTREZZATURA - Le modifiche alla macchina comprendono:

        
  • Protezione anteriore e protezioni inferiori per impieghi gravosi    
  •     
  • Parabrezza in vetro laminato per impieghi gravosi    
  •     
  • Barre laterali saldate sul telaio portarulli    
  •     
  • Anelli metallici sul leverismo inferiore e superiore    
  •     
  • Perni flottanti robusti sui leverismi inferiori della benna    
  •     
  • Guarnizioni per alte temperature su barra equalizzatrice, pulegge folli, telai portarulli e riduttori finali    
  •     
  • Guaine intrecciate per alte temperature sui cablaggi    
  •     
  • Silicone utilizzato per le guarnizioni del parabrezza, dei finestrini laterali e delle porte della cabina, per i deflettori anteriori, per le spazzole dei tergicristalli anteriori e posteriori e per i fermaporte    
  •     
  • Isolamento termico di protezione anteriore, tasselli in gomma della barra equalizzatrice, tubo flessibile del filtro dell'aria, protezioni inferiori, sportelli del vano motore, parafanghi, teste dei cilindri di sollevamento, tubazioni di inclinazione idrauliche, tubazioni di sollevamento idrauliche, tubazioni idrostatiche, insonorizzazione della cabina, tubazioni del DEF, sensore rotante di sollevamento e sensore del leverismo di sollevamento    
  •     
  • Protezione del radiatore con contrappesi per un miglior bilanciamento della macchina    
  •     
  • Tappetino ignifugo   
  •     
  • Parascintille e dispositivo di rilascio della pressione del combustibile    
  •     
  • Finestrini delle porte della cabina con protezione inferiore    
  •     
  • Tetto in metallo aggiuntivo sulla sommità della cabina    
  •     
  • Maniglie degli sportelli in metallo con pulsante di rilascio    
  •     
  • Sistema di disinserimento manuale del freno all'interno della cabina    
  •     
  • 8 luci resistenti al calore

ATTREZZATURA - Il kit per acciaierie include:

        
  • Kit visibilità, telecamera doppia    
  •     
  • Protezione del parabrezza    
  •     
  • Protezione del cilindro di inclinazione    
  •     
  • Protezione anti-abrasione dei riduttori finali inferiori

ATTREZZATURA - Sono necessari:

        
  • Ventola reversibile, per acciaierie
  •     
  • Prefiltro a turbina in metallo sulla presa d'aria del motore
  •     
  • Cingoli, sigillati e non lubrificati per acciaierie
  •     
  • Olio idraulico Ecosafe
  •     
  • Cabina per acciaierie
  •     
  • Senza Product Link
  •     
  • Senza paraurti
  •     
  • Benna per scorie da 3,0 m³ (4,0 yd³)
  •     
  • Contrappeso paraurti per impieghi gravosi

ATTREZZATURA - Opzioni consigliate:

        
  • Protezione del telaio portarulli, configurazione per acciaierie
  •     
  • Protezione anti-abrasione dei riduttori finali
Nota: un allestimento parziale per acciaierie è disponibile per le pale cingolate Cat® 953K e 963K. L'allestimento base include guarnizioni e protezioni speciali e presenta caratteristiche della macchina che consentono al dealer di apportare potenziamenti e aggiornamenti alla pala cingolata per l'uso in condizioni di temperatura elevata. L'allestimento parziale per acciaierie non comprende le modifiche necessarie per lavorare con scorie roventi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio dealer Cat.

973K per acciaierie Attrezzatura standard

Trasmissione
  • Motore diesel Cat C9.3 ACERT
  • Sistema di post-trattamento montato sul motore conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final
  • Turbocompressore con ATAAC
  • Sistema di raffreddamento modulare per l'aria di aspirazione del motore, l'olio e l'acqua
  • Ventola del radiatore azionata idraulicamente, a controllo elettronico, con rilevamento della temperatura, a richiesta
  • Comando elettro-idrostatico (EHC) per trasmissione con modalità marcia/lavoro
  • Refrigeratore combustibile
  • Separatore dell'acqua
  • Filtro dell'aria a secco, tenuta assiale con sistema eiettore polveri e prefiltro integrato, indicatore di stato filtro elettronico
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Carro
  • Cingoli Caterpillar per impieghi gravosi
  • Protezioni per guida cingoli, sezione laterale
  • Tendicingolo idraulico
  • Cerchi delle ruote motrici, con segmenti imbullonati e sostituibili in acciaio resistente
  • Protezioni ruota motrice
  • Sette telai portarulli, due rulli portanti superiori per cingolo, a lubrificazione permanente
  • Ruote folli di tipo convenzionale lubrificate a vita
  • Telai portarulli, oscillanti
  • Articolazione principale del cingolo

Impianto elettrico
  • Alternatore, 24 V, per impieghi gravosi senza spazzole
  • Allarme di retromarcia
  • Avvisatore acustico elettrico
  • Due batterie per impieghi gravosi, resa elevata, esenti da manutenzione, 1.400 CCA
  • Interruttore generale
  • Dispositivo di avviamento elettrico (per impieghi gravosi, 24 V)

Cabina
  • Cabina con struttura ROPS/FOPS pressurizzata e insonorizzata con parabrezza sigillato, vetri colorati e finestrino scorrevole lato destro
  • Riscaldamento e condizionatore
  • Riscaldatore/sbrinatore con controllo automatico della temperatura
  • Leve di comando elettroidrauliche montate sul sedile
  • Cintura di sicurezza retrattile, con spia cintura slacciata sul cruscotto
  • Sistema di monitoraggio elettronico con indicatori per: temperatura del liquido di raffreddamento del motore, temperatura dell'olio idraulico, livello del combustibile, livello del DEF (se in dotazione)
  • Specchietto retrovisore interno regolabile
  • Predisposizione radio: con convertitore da 24 V a 12 V, altoparlanti, antenna e due prese elettriche da 12 V
  • Appendiabiti
  • Vani portaoggetti sotto il bracciolo sinistro
  • Tasca portadocumenti sulla console destra
  • Tappetino in gomma per impieghi gravosi
  • Tergi/lavacristalli anteriore e posteriore a velocità multiple
  • Tetto in metallo resistente
  • Interruttore freno di stazionamento e spia "freno inserito"

Ulteriore attrezzatura standard
  • Insonorizzazione, esterna
  • Leverismo di carico con barra a Z
  • Pompa per attrezzi a portata variabile e rilevamento del carico
  • Cilindri attrezzo con sensori di posizione
  • Disinnesti automatici di sollevamento e inclinazione programmabili dall'operatore
  • Vano motore con sportelli dotati di serratura
  • Massa radiante del radiatore, 6,5 alette per pollice, resistente ai detriti
  • Riparo radiatore incernierato e ventola apribile verso l'esterno
  • Protezioni inferiori complete
  • Protezioni dei cilindri di sollevamento
  • Protezione dell'indicatore del livello dell'olio
  • Predisposizione per Product Link
  • Valvole per il prelievo dell'olio
  • Tubi flessibili Cat XT
  • HYDO Advanced 10

973K per acciaierie Attrezzatura a richiesta

Trasmissione
  • Protezione termica del motore
  • Ventola, base
  • Ventola reversibile
  • Ventola, reversibile, a bassa velocità
  • Ventola, reversibile, per acciaierie
  • Presa d'aria, prefiltro a turbina

Cabina
  • Cabina
  • Cabina Deluxe
  • Cabina per acciaierie
  • Sedile a sospensione pneumatica, in tessuto, senza isolatore laterale
  • Sedile a sospensione pneumatica, in tessuto, riscaldato, con isolatore laterale
  • Comando trasmissione, leva a V o joystick
  • Kit visibilità - telecamera singola
  • Kit visibilità - telecamera doppia
  • Autoradio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Prefiltro dell'aria in cabina

Idraulica
  • Olio idraulico, biodegradabile
  • Olio idraulico, EcoSafe
  • Gruppi idraulici: per uso generale - Due valvole e joystick, tre valvole e joystick, due valvole e due leve, tre valvole e due leve; Multiuso - Tre valvole e joystick, quattro valvole e joystick

Protezioni
  • Protezioni dei cilindri di inclinazione
  • Protezione, luci anteriori
  • Protezione del parabrezza
  • Protezione anti-abrasione dei riduttori finali
  • Protezione anti-abrasione dei riduttori finali, inferiore

Impianto elettrico
  • Faro rotante

Carro
  • Protezione del telaio portarulli
  • Protezione del telaio portarulli, per acciaierie
  • Gruppi cingoli (40 sezioni) - Gruppi cingoli per impieghi gravosi - Sigillati e lubrificati: a doppia costola da 500 mm (19,7 in), con foro centrale; a costola singola da 510 mm (20,1 in) per impieghi estremi, con foro centrale; a doppia costola da 550 mm (21,6 in); a doppia costola da 675 mm (26,6 in); a doppia costola da 675 mm (26,6 in), con foro centrale; a costola singola da 675 mm (26,6 in), con foro centrale; a doppia costola da 830 mm (32,7 in), carreggiata larga
  • Gruppi cingoli (40 sezioni) - Gruppi cingoli per impieghi gravosi - Sigillati e non lubrificati - Per acciaierie: a doppia costola da 500 mm (19,7 in); piatti da 500 mm (19,7 in); a tripla costola da 500 mm (19,7 in); a pattini piatti alternati da 500 mm (19,7 in)

Benne
  • Per uso generale: 3,0 m³ (4,0 yd³), adattatori saldati a filo; 3,2 m³ (4,2 yd³), ad attacco diretto; 3,2 m³ (4,2 yd³), per impieghi gravosi, ad attacco diretto; 3,2 m³ (4,2 yd³), per impieghi gravosi, tagliente completo, ad attacco diretto; 4,2 m³ (5,5 yd³), serie Performance; 4,0 m³ (5,2 yd³), serie Performance a filo
  • Multiuso: 3,0 m³ (4,0 yd³), per impieghi gravosi, ad attacco diretto; 3,0 m³ (4,0 yd³), ad attacco diretto
  • Larghe: 4,2 m³ (5,5 yd³), serie Performance
  • Per discariche: 4,6 m³ (6,0 yd³), multiuso per discariche, per impieghi gravosi, ad attacco rapido; 4,9 m³ (6,4 yd³), per uso generale per discariche, per impieghi gravosi, ad attacco rapido
  • Per acciaierie: 3,0 m³ (4,0 yd³), benna per scorie

Altre attrezzature
  • Contrappeso
  • Contrappeso, paraurti per impieghi gravosi
  • Ripper multidente
  • Gancio, ripper
  • Barre posteriori pulisci cingoli
  • Paraurti, standard
  • Senza paraurti
  • Scaletta posteriore, standard
  • Scaletta posteriore, ripper
  • Attrezzature aggiuntive: attacco rapido, lame, forche, bracci per movimentazione materiali, rake

Dispositivi di avviamento, batterie e alternatori
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore, 120 V
  • Riscaldatore liquido di raffreddamento del motore, 240 V

Manutenzione e relativi accessori
  • Kit di manutenzione, Deluxe
  • Cambio rapido dell'olio
  • Pompa sedimenti
  • Pompa di rifornimento del serbatoio del combustibile
  • Pacchetto di manutenzione, standard
  • Barra di bloccaggio che trattiene la cabina in sicurezza a 30 gradi, parabrezza anteriore
  • Pacchetto di manutenzione estesa: impianto idraulico manuale per l'inclinazione e il blocco in sicurezza della cabina a 30 gradi sul campo; supporto per pala (pala non inclusa)
  • Antigelo -50 °C (-58 °F)

Prodotti di avanzata tecnologia
  • Product Link - Satellitare
  • Product Link - Cellulare
  • Montante per Grade Control