963K WH

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Dal caricamento e lo smistamento alle operazioni di scavo e allo spandimento di materiali di copertura, la pala cingolata è una delle macchine più versatili all'interno di una discarica o di una stazione di trasferimento. Gli allestimenti per la movimentazione di rifiuti prevedono protezioni e guarnizioni aggiuntive per offrire una macchina realizzata appositamente per affrontare le sfide poste dalle applicazioni di trattamento dei rifiuti. Una selezione di benne e pattini dei cingoli consente l'ulteriore ottimizzazione della macchina al fine di garantire massime prestazioni e durata. Le nuove pale cingolate Cat offrono una maggiore efficienza dei consumi rispetto ai modelli precedenti, maggiore comfort nonché una risposta migliorata di attrezzi e sterzo.

Engine

Engine Model Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less

Rifornimenti

Serbatoio carburante 84.5 gal (US) 320.0 l Less
Circuito di raffreddamento 8.45 gal (US) 32.0 l Less

Pesi

Peso operativo 45439.0 libbre 20611.0 kg Less

Motore

Standard sulle emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 o China Nonroad Stage III, India Bharat III, Unione economica eurasiatica Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA, equivalenti a Tier 3/Stage IIIA Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 o China Nonroad Stage III, India Bharat III, Unione economica eurasiatica Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA, equivalenti a Tier 3/Stage IIIA Less
Potenza motore (massima) - SAE J1995 225.0 HP 168.0 kW Less
Potenza motore (massima) – ISO 14396 221.0 HP 165.0 kW Less
Potenza motore (massima) - ISO 14396 (DIN) 224.0 HP 165.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 193.0 HP 144.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 HP 144.0 kW Less
Alesaggio 4.13 poll. 105.0 mm Less
Corsa 5.31 poll. 135.0 mm Less
Cilindrata 427.8 in³ 7.01 l Less
Nota (1) Potenze nominali del motore a 1.800 giri/min. Potenze nominali del motore a 1.800 giri/min. Less
Nota (2) Tutte le normative Tier 4 Interim e Final, Stage IIIB e IV e Korea Tier 4 relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di combustibili diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD), con un massimo di 15 ppm (mg/kg) di zolfo o una miscela di ULSD e biodiesel fino a B20. I biodiesel B20 devono essere conformi alle specifiche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle specifiche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Tutte le normative Tier 4 Interim e Final, Stage IIIB e IV e Korea Tier 4 relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di combustibili diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD), con un massimo di 15 ppm (mg/kg) di zolfo o una miscela di ULSD e biodiesel fino a B20. I biodiesel B20 devono essere conformi alle specifiche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle specifiche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Less
Nota (3) Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Less

Pesi - Movimentatore di rifiuti

Peso operativo* 45439.0 libbre 20611.0 kg Less
Peso operativo 44802.0 libbre 20322.0 kg Less
Peso di spedizione* 40944.0 libbre 18572.0 kg Less
Peso di spedizione 40311.0 libbre 18285.0 kg Less
Nota *Macchina equipaggiata con tecnologia di riduzione delle emissioni Tier 4 Final/Stage IV. *Macchina equipaggiata con tecnologia di riduzione delle emissioni Tier 4 Final/Stage IV. Less

Benne

Capacità - Benna per uso generale per rifiuti 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
Capacità - Uso generale 3.2 yd³ 2.5 m³ Less
Capacità - serie Performance 3.7 yd³ 2.8 m³ Less
Capacità - Multiuso 2.6 yd³ 2.0 m³ Less
Capacità - Discariche 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
Larghezza benna - Uso generale 102.8 poll. 2.612 mm Less
Larghezza benna - serie Performance 106.8 poll. 2.712 mm Less
Larghezza benna - Multiuso 101.3 poll. 2575.0 mm Less
Larghezza benna - Discariche 102.8 poll. 2.612 mm Less
Nota Benna equipaggiata con denti e segmenti. Benna equipaggiata con denti e segmenti. Less

Carro

Tipo di pattino A doppia costola A doppia costola Less
Larghezza dei pattini - Pattino standard/foro centrale 22.0 poll. 550.0 mm Less
Telai portarulli/pattini - Per lato 7 rulli/38 pattini - Per lato 7 rulli/38 pattini - Per lato Less
Cingoli al suolo 100.0 poll. 2542.0 mm Less
Superficie di contatto al suolo - Pattino standard/foro centrale 4960.0 in² 3.2 mq Less
Pressione a terra* - Pattino standard/foro centrale** 9.1 psi 62.9 kPa Less
Pressione a terra - Pattino standard/foro centrale** 9.0 psi 62.0 kPa Less
Altezza costola 1.65 poll. 42.0 mm Less
Carreggiata 72.8 poll. 1.85 mm Less
Passo maglia 8.0 poll. 202.8 mm Less
Nota (1) *Macchina equipaggiata con tecnologia di riduzione delle emissioni Tier 4 Final/Stage IV. *Macchina equipaggiata con tecnologia di riduzione delle emissioni Tier 4 Final/Stage IV. Less
Nota (2) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
Nota (3) La pressione a terra è calcolata considerando il peso operativo della macchina completa di benna per uso generale, denti e segmenti. La pressione a terra è calcolata considerando il peso operativo della macchina completa di benna per uso generale, denti e segmenti. Less

Impianto di climatizzazione

Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene refrigerante gas fluorurato ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,1 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,573 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene refrigerante gas fluorurato ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,1 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,573 tonnellate metriche. Less

Dimensioni (valori approssimativi)

Larghezza totale della macchina senza benna: con cingoli standard - Pattini da 480 mm (19,7 in) 94.5 poll. 2.4 mm Less
Larghezza totale della macchina senza benna: con cingoli a carreggiata larga - Pattini da 800 mm (31,5 in) 114.2 poll. 2.9 mm Less
Distanza libera da terra 18.5 poll. 471.0 mm Less
Altezza della macchina alla sommità della cabina 130.9 poll. 3.325 mm Less
Lunghezza fino al lato anteriore dei cingoli 194.6 poll. 4.943 mm Less
Lunghezza totale della macchina* 275.6 poll. 7.001 mm Less
Angolo di sbalzo anteriore in posizione di trasporto 15° 15° Less
Profondità di scavo* 5.4 poll. 138.0 mm Less
Angolo massimo di richiamo al suolo 43° 43° Less
Angolo massimo di richiamo in posizione di trasporto 50° 50° Less
Altezza della benna in posizione di trasporto 18.0 poll. 457.0 mm Less
Sbraccio alla massima altezza di sollevamento e scarico a 45°* 54.0 poll. 1.373 mm Less
Distanza alla massima altezza di sollevamento e scarico a 45°* 114.8 poll. 2.915 mm Less
Angolo massimo di richiamo, alla massima altezza di sollevamento 52° 52° Less
Angolo massimo di scarico, alla massima altezza di sollevamento 53° 53° Less
Angolo di livellamento 63° 63° Less
Altezza fino al perno di articolazione della benna 155.1 poll. 3.94 mm Less
Altezza totale della macchina, con benna totalmente sollevata 231.7 poll. 5885.0 mm Less
Altezza alla sommità del sedile con poggiatesta 110.6 poll. 2.808 mm Less
Altezza alla sommità del tubo di scarico 115.7 poll. 2940.0 mm Less
Angolo di rampa 29° 29° Less
Nota *Con benna per uso generale e denti Extra Duty. *Con benna per uso generale e denti Extra Duty. Less
Nota Le dimensioni variano in base alla benna. Fare riferimento alla tabella delle specifiche operative. Le dimensioni variano in base alla benna. Fare riferimento alla tabella delle specifiche operative. Less

Capacità di rifornimento

Serbatoi del DEF 4.22 gal (US) 16.0 l Less

Pale cingolate per la movimentazione di rifiuti

Durata

Prestazioni

Sicurezza

Manutenzione

963K WH Attrezzatura standard

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - INCLUSO PER IMPIEGHI GRAVOSI:
  • Carro per impieghi gravosi
  • Riduttore finale/ruota folle/protezioni paraolio Duo-Cone
  • Tenuta tra protezione anteriore e telaio intorno alle tubazioni idrauliche
  • Fermi per protezione posteriore/sportello ventola
  • Protezione anteriore più pesante per serbatoio idraulico

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - NECESSARIO PER IMPIEGHI GRAVOSI:
  • Prefiltro turbina su presa d'aria motore
  • Protezione ruota folle
  • Ventola a velocità variabile e con flusso reversibile
  • Cingoli per impieghi gravosi
  • Protezione dei cilindri di sollevamento
  • Pacchetto per intervalli di manutenzione prolungati
  • Protezione del parabrezza

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - OPZIONI CONSIGLIATE PER IMPIEGHI GRAVOSI:
  • Barre posteriori raschia cingoli
  • Cingoli con foro centrale
  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Protezione anti-abrasione dei riduttori finali (in due o tre pezzi)
  • Protezione del cilindro di inclinazione

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - INCLUSO NELL'ALLESTIMENTO PER LA PULIZIA GRAVOSA DEI SUOLI:
  • Carreggiata larga
  • Larghezza standard dei pattini

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO PER LA PULIZIA GRAVOSA DEI SUOLI:
  • Prefiltro turbina su presa d'aria motore
  • Protezione ruota folle
  • Ventola a velocità variabile e con flusso reversibile
  • Cingoli per impieghi gravosi
  • Protezione dei cilindri di sollevamento
  • Pacchetto per intervalli di manutenzione prolungati
  • Protezione del parabrezza
  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Benna larga con fondo piatto

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - OPZIONI CONSIGLIATE PER L'ALLESTIMENTO PER LA PULIZIA GRAVOSA DEI SUOLI:
  • Barre raschia cingoli e/o contrappeso
  • Protezione del cilindro di inclinazione
  • Protezione anti-abrasione dei riduttori finali (in due o tre pezzi)
  • Protezione cingoli per impieghi gravosi sull'intera lunghezza
  • Cingoli con foro centrale

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - IL PACCHETTO PER IMPIEGHI ESTREMI INCLUDE IL PACCHETTO PER MOVIMENTATORE DI RIFIUTI PIÙ:
  • Paraurti per impieghi gravosi con attacco
  • Protezioni dei cilindri di sollevamento
  • Protezione del cilindro di inclinazione
  • Barre raschia cingoli

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - NECESSARIO PER IL PACCHETTO PER IMPIEGHI ESTREMI:
  • Protezione ruota folle
  • Prefiltro turbina su presa d'aria motore
  • Ventola a velocità variabile e con flusso reversibile
  • Pacchetto per intervalli di manutenzione prolungati
  • Priva del paraurti
  • Cingoli per impieghi gravosi
  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Protezione del parabrezza

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - OPZIONI CONSIGLIATE PER IL PACCHETTO PER IMPIEGHI ESTREMI:
  • Cingoli con foro centrale
  • Benna per discariche o multiuso
  • Protezione cingoli per impieghi gravosi sull'intera lunghezza
  • Protezione anti-abrasione dei riduttori finali (in due o tre pezzi)