953K WH

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Dal caricamento e lo smistamento alle operazioni di scavo e allo spandimento di materiali di copertura, la pala cingolata è una delle macchine più versatili all'interno di una discarica o di una stazione di trasferimento. Gli allestimenti per la movimentazione di rifiuti prevedono protezioni e guarnizioni aggiuntive per offrire una macchina realizzata appositamente per affrontare le sfide poste dalle applicazioni di trattamento dei rifiuti. Una selezione di benne e pattini dei cingoli consente l'ulteriore ottimizzazione della macchina al fine di garantire massime prestazioni e durata. Le nuove pale cingolate Cat offrono una maggiore efficienza dei consumi rispetto ai modelli precedenti, maggiore comfort nonché una risposta migliorata di attrezzi e sterzo.

Service Refill Capacities

Serbatoio carburante 70.0 gal (US) 265.0 l Less
Circuito di raffreddamento 8.45 gal (US) 32.0 l Less

Weights

Peso operativo 34656.0 libbre 15720.0 kg Less

Motore

Engine Model Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Standard sulle emissioni Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 o China Nonroad Stage III, India Bharat III, Unione economica eurasiatica Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA, equivalenti a Tier 3/Stage IIIA Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 o China Nonroad Stage III, India Bharat III, Unione economica eurasiatica Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA, equivalenti a Tier 3/Stage IIIA Less
Potenza motore (massima) - SAE J1995 177.0 HP 132.0 kW Less
Potenza motore (massima) – ISO 14396 173.0 HP 129.0 kW Less
Potenza motore (massima) - ISO 14396 (DIN) 175.0 HP 129.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 154.0 HP 115.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 156.0 HP 115.0 kW Less
Alesaggio 4.13 poll. 105.0 mm Less
Corsa 5.31 poll. 135.0 mm Less
Cilindrata 427.8 in³ 7.01 l Less
Nota (1) Potenze nominali del motore a 1.800 giri/min. Potenze nominali del motore a 1.800 giri/min. Less
Nota (2) Tutte le normative Tier 4 Interim e Final, Stage IIIB e IV e Korea Tier 4 relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di combustibili diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD), con un massimo di 15 ppm (mg/kg) di zolfo o una miscela di ULSD e biodiesel fino a B20. I biodiesel B20 devono essere conformi alle specifiche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle specifiche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Tutte le normative Tier 4 Interim e Final, Stage IIIB e IV e Korea Tier 4 relative ai motori diesel per macchine non adibite al trasporto su strada richiedono l'uso di combustibili diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD), con un massimo di 15 ppm (mg/kg) di zolfo o una miscela di ULSD e biodiesel fino a B20. I biodiesel B20 devono essere conformi alle specifiche ASTM D7467 (le sostanze della miscela di biodiesel devono soddisfare le specifiche Cat per il biodiesel, ASTM D6751 o EN 14214). È richiesto olio Cat DEO-ULS™ o altro olio conforme alle specifiche Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9. Per ulteriori raccomandazioni relative al combustibile specifico per la macchina, consultare il proprio Manuale di funzionamento e manutenzione (OMM). Less
Nota (3) Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Il DEF (Diesel Exhaust Fluid) utilizzato nei sistemi Cat di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) deve soddisfare i requisiti descritti nella norma 22241 dell'International Organization for Standardization (ISO). Less

Pesi - Movimentatore di rifiuti

34656.0 libbre 15720.0 kg Less
34024.0 libbre 15433.0 kg Less
31867.0 libbre 14455.0 kg Less
31235.0 libbre 14168.0 kg Less
*Macchina equipaggiata con tecnologia di riduzione delle emissioni Tier 4 Final/Stage IV. *Macchina equipaggiata con tecnologia di riduzione delle emissioni Tier 4 Final/Stage IV. Less

Benne

Capacità - Benna per uso generale per rifiuti 3.0 yd³ 2.3 m³ Less
Capacità - Uso generale 2.4 yd³ 1.8 m³ Less
Capacità - serie Performance 2.7 yd³ 2.1 m³ Less
Capacità - Multiuso 2.1 yd³ 1.6 m³ Less
Capacità - Discariche 3.0 yd³ 2.3 m³ Less
Larghezza benna - Uso generale 97.8 poll. 2.485 mm Less
Larghezza benna - serie Performance 99.8 poll. 2.536 mm Less
Larghezza benna - Multiuso 97.3 poll. 2.471 mm Less
Larghezza benna - Discariche 97.8 poll. 2.485 mm Less
Nota Benna equipaggiata con denti e segmenti. Benna equipaggiata con denti e segmenti. Less

Carro

Tipo di pattino A doppia costola A doppia costola Less
19.0 poll. 480.0 mm Less
6 rulli/37 pattini - Per lato 6 rulli/37 pattini - Per lato Less
Cingoli al suolo 91.3 poll. 2.32 mm Less
3.41 in² 2.2 mq Less
8.8 psi 60.7 kPa Less
8.6 psi 59.6 kPa Less
Altezza costola 1.4 poll. 35.0 mm Less
Carreggiata 72.3 poll. 1.836 mm Less
7.48 poll. 190.0 mm Less
Nota (1) *Macchina equipaggiata con tecnologia di riduzione delle emissioni Tier 4 Final/Stage IV. *Macchina equipaggiata con tecnologia di riduzione delle emissioni Tier 4 Final/Stage IV. Less
Nota (2) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
La pressione a terra è calcolata considerando il peso operativo della macchina completa di benna per uso generale, denti e segmenti. La pressione a terra è calcolata considerando il peso operativo della macchina completa di benna per uso generale, denti e segmenti. Less

Impianto di climatizzazione

Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene refrigerante gas fluorurato ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,1 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,573 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene refrigerante gas fluorurato ad effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,1 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,573 tonnellate metriche. Less

Dimensioni (valori approssimativi)

91.2 poll. 2316.0 mm Less
115.6 poll. 2.936 mm Less
Distanza libera da terra 16.4 poll. 417.0 mm Less
Altezza della macchina alla sommità della cabina 124.2 poll. 3.155 mm Less
Lunghezza fino al lato anteriore dei cingoli 178.9 poll. 4.545 mm Less
Lunghezza totale della macchina* 251.5 poll. 6.389 mm Less
Angolo di sbalzo anteriore in posizione di trasporto 15° 15° Less
Profondità di scavo* 5.5 poll. 140.0 mm Less
Angolo massimo di richiamo al suolo 43° 43° Less
Angolo massimo di richiamo in posizione di trasporto 50° 50° Less
Altezza della benna in posizione di trasporto 21.6 poll. 548.0 mm Less
Sbraccio alla massima altezza di sollevamento e scarico a 45°* 47.0 poll. 1.195 mm Less
Distanza alla massima altezza di sollevamento e scarico a 45°* 106.0 poll. 2.694 mm Less
Angolo massimo di richiamo, alla massima altezza di sollevamento 52° 52° Less
Angolo massimo di scarico, alla massima altezza di sollevamento 53° 53° Less
Angolo di livellamento 74° 74° Less
Altezza fino al perno di articolazione della benna 142.1 poll. 3.61 mm Less
Altezza totale della macchina, con benna totalmente sollevata 216.0 poll. 5.487 mm Less
Altezza alla sommità del sedile con poggiatesta 102.2 poll. 2.596 mm Less
Altezza alla sommità del tubo di scarico 110.3 poll. 2804.0 mm Less
Angolo di rampa 29° 29° Less
Nota *Con benna per uso generale e denti Extra Duty. *Con benna per uso generale e denti Extra Duty. Less
Le dimensioni variano in base alla benna. Fare riferimento alla tabella delle specifiche operative. Le dimensioni variano in base alla benna. Fare riferimento alla tabella delle specifiche operative. Less

Capacità di rifornimento

Serbatoi del DEF 4.22 gal (US) 16.0 l Less

Pale cingolate per la movimentazione di rifiuti

Durata

Prestazioni

Sicurezza

Manutenzione

953K WH Attrezzatura standard

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - INCLUSO PER IMPIEGHI GRAVOSI:
  • Carro per impieghi gravosi
  • Riduttore finale/ruota folle/protezioni paraolio Duo-Cone
  • Tenuta tra protezione anteriore e telaio intorno alle tubazioni idrauliche
  • Fermi per protezione posteriore/sportello ventola

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - NECESSARIO PER IMPIEGHI GRAVOSI:
  • Prefiltro turbina su presa d'aria motore
  • Protezione ruota folle
  • Ventola a velocità variabile e con flusso reversibile
  • Cingoli per impieghi gravosi con foro centrale

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - OPZIONI CONSIGLIATE PER IMPIEGHI GRAVOSI:
  • Barre raschia cingoli
  • Benna per discariche
  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Contrappeso posteriore (con benna per discariche o multiuso)
  • Pacchetto per intervalli di manutenzione prolungati
  • Protezione del parabrezza

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - INCLUSO NELL'ALLESTIMENTO PER LA PULIZIA GRAVOSA DEI SUOLI:
  • Carreggiata larga
  • Larghezza standard dei pattini

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO PER LA PULIZIA GRAVOSA DEI SUOLI:
  • Cingoli per impieghi gravosi con foro centrale e pattini larghi al massimo 480 mm/19 pollici
  • Prefiltro turbina su presa d'aria motore
  • Protezione ruota folle
  • Ventola a velocità variabile e con flusso reversibile
  • Pacchetto per intervalli di manutenzione prolungati
  • Benna con larghezza minima di 2.620 mm/103,2 pollici (o senza benna)
  • Prefiltro dell'aria in cabina
  • Protezione del parabrezza

PACCHETTI DI ATTREZZATURE: MOVIMENTATORE DI RIFIUTI - OPZIONI CONSIGLIATE PER L'ALLESTIMENTO PER LA PULIZIA GRAVOSA DEI SUOLI:
  • Barre raschia cingoli e/o contrappeso