963K WH

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Dal caricamento allo smistamento, alle operazioni di scavo e allo spandimento di materiali di copertura, la pala cingolata è una delle macchine più versatili all'interno di una discarica o di una stazione di trasferimento. L'allestimento per la movimentazione di rifiuti prevede protezioni e guarnizioni aggiuntive per offrire una macchina specificatamente realizzata per affrontare le sfide poste dalle applicazioni di trattamento dei rifiuti. Una selezione di benne e pattini dei cingoli consente l'ulteriore ottimizzazione della macchina al fine di garantire massime prestazioni e durata. Il nuovo 963K offre una maggiore efficienza del combustibile rispetto al modello precedente, maggiore comfort, migliori attrezzature e risposta dello sterzo. Il modello 963K è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final.

Motore

Potenza motore (massima) – ISO 14396 221.0 HP 165.0 kW Less
Potenza motore (massima) - ISO 14396 (DIN) 224.0 HP 165.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 193.0 HP 144.0 kW Less
Potenza netta (nominale) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 HP 144.0 kW Less
Alesaggio 4.13 poll. 105.0 mm Less
Corsa 5.31 poll. 135.0 mm Less
Cilindrata 427.8 in³ 7.01 l Less

Carro

Cingoli al suolo 100.0 poll. 2542.0 mm Less
Carreggiata 72.8 poll. 1850.0 mm Less

Capacità di rifornimento

Serbatoio del combustibile 84.5 gal (US) 320.0 l Less
Sistema di raffreddamento 8.45 gal (US) 32.0 l Less
Serbatoio DEF 4.22 gal (US) 16.0 l Less

Pesi

Peso operativo 46518.0 libbre 21100.0 kg Less

Benne

Capacità - Per uso generale e discariche 4.05 yd³ 3.1 m³ Less
Capacità - uso generale 3.2 yd³ 2.45 m³ Less
Capacità - serie Performance 3.66 yd³ 2.8 m³ Less
Capacità - multiuso 2.48 yd³ 1.9 m³ Less
Capacità - Discariche 4.05 yd³ 3.1 m³ Less
Larghezza benna - uso generale 102.8 poll. 2612.0 mm Less
Larghezza benna - serie Performance 106.8 poll. 2712.0 mm Less
Larghezza benna - multiuso 101.3 poll. 2575.0 mm Less
Larghezza benna - Discariche 102.8 poll. 2612.0 mm Less

Dimensioni (valori approssimativi)

Altezza della macchina alla sommità della cabina 130.9 poll. 3325.0 mm Less
Lunghezza fino al lato anteriore dei cingoli 197.0 poll. 5005.0 mm Less
Lunghezza totale della macchina* 278.0 poll. 7063.0 mm Less
Profondità di scavo* 5.4 poll. 138.0 mm Less
Altezza della benna in posizione di trasporto 18.0 poll. 457.0 mm Less
Sbraccio alla massima altezza di sollevamento e scarico a 45°* 54.0 poll. 1373.0 mm Less
Distanza alla massima altezza di sollevamento e scarico a 45°* 114.8 poll. 2915.0 mm Less
Altezza fino al perno di articolazione della benna 155.1 poll. 3940.0 mm Less
Altezza totale della macchina, con benna totalmente sollevata 212.7 poll. 5402.0 mm Less
Altezza alla sommità del sedile con poggiatesta 110.6 poll. 2808.0 mm Less
Altezza alla sommità del tubo di scarico 115.7 poll. 2940.0 mm Less