Sistema a flusso da roccia

< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

L'innovativo sistema Cat® Rock Flow è una nuova tecnologia che cambia radicalmente il modo in cui il minerale viene spostato nelle miniere per franamento a blocchi dal punto di estrazione al frantumatore. Il flusso di roccia è ottenuto attraverso uno scavo costante dal punto di estrazione al convogliamento. Il sistema Cat® Rock Flow comprende molti componenti, tutti controllati centralmente da una postazione remota: il Rock Feeder RF300 per rimuovere minerale dal punto di estrazione, il Rock Mover RM900 (un convogliatore a catena di recente sviluppo) per alimentare minerale in un frantumatore e un dispositivo di automazione per controllare e regolare il processo di produzione.

Rock Feeder (RF300)

Capacità 300 tonnellate metriche/h (331 tonnellate/h) 300 tonnellate metriche/h (331 tonnellate/h) Less
Prestazioni 300 tonnellate metriche/h (331 tonnellate/h) 300 tonnellate metriche/h (331 tonnellate/h) Less
Cilindri di spinta - Corsa 2.0 ft 600.0 mm Less
Cilindri di spinta - Pressione - Totale 1157092.0 libbre 5147.0 kN Less
Cilindri di spinta - Quantità 2 2 Less
Cilindro portapiastra dell'apripista - Ciclo 120.0 secondi 120.0 secondi Less
Cilindro portapiastra dell'apripista - Corsa 4.4 ft 1350.0 mm Less
Cilindro portapiastra dell'apripista - Pressione - Totale 903956.0 libbre 4021.0 kN Less
Cilindro portapiastra dell'apripista - Quantità 4 4 Less
Dimensioni (L x L x A) 4.300 × 2.000 × 1.050 mm (14,1 × 6,6 × 3,4 ft) 4.300 × 2.000 × 1.050 mm (14,1 × 6,6 × 3,4 ft) Less
Peso - Dispositivo di spinta 6.4 Sh Ton 5.8 tonnellate Less
Peso - Totale RF300 24.3 Sh Ton 22.0 tonnellate Less

Rock Mover (RM900)

Drive Power 2 × 75 kW (2 × 102 hp) 2 × 75 kW (2 × 102 hp) Less
Dimensione della catena 42 × 146 mm (1,65 × 5,75 in) 42 × 146 mm (1,65 × 5,75 in) Less
Larghezza della cassa 5.9 ft 1800.0 mm Less
Lunghezza del convogliatore 252.0 ft 77.0 m Less
Lunghezza della cassa 9.8 ft 3000.0 mm Less
Lunghezza della catena 512.0 ft 156.0 m Less
Unità di ritorno idraulica (1) Opzione 1: regolabile manualmente non alimentato Opzione 1: regolabile manualmente non alimentato Less
Unità di ritorno idraulica (2) Opzione 2: completamente attivato Opzione 2: completamente attivato Less
Velocità della catena 0,15 m/sec (29,5 fpm) 0,15 m/sec (29,5 fpm) Less

Franamento a blocchi con trasporto continuo

Rock Feeder RF300

Rock Mover RM900