Potenza affidabile, silenziosa e durevole per garantire produttività con emissioni pulite
L'efficiente motore Cat® C15 assicura una forza di trascinamento senza pari durante le operazioni di scavo e trasporto e sulle forti pendenze. La riserva di coppia è perfettamente abbinata ai punti di cambio marce per la massima efficienza e cicli rapidi. L'impianto di alimentazione a iniezione diretta, ad alta pressione MEUI™ (iniezione unitaria elettronica ad azionamento meccanico) monitora le richieste dell'operatore e gli input dei sensori per ottimizzare le prestazioni del motore. Il postrefrigeratore aria-aria assicura una maggiore efficienza dei consumi accumulando aria più fredda e più densa in cilindri per una combustione più completa del combustibile e ridurre le emissioni. I pistoni raffreddati a olio aumentano la dissipazione del calore e durano più a lungo. L'albero motore è forgiato e temprato a induzione per una maggiore durata.
Il motore con pacchetto emissioni Stage V è consigliato per le miniere che richiedono la conformità agli standard sulle emissioni più rigidi in impieghi sotterranei o per i clienti che desiderano abbattere le emissioni di particolato e NOx migliorando la qualità dell'aria generale e garantendo prestazioni elevate della macchina. I componenti post-trattamento sono accuratamente protetti e isolati termicamente. Il sistema utilizza la rigenerazione per gestire le emissioni all'interno del modulo CEM (Clean Emissions Module). Questa soluzione richiede inoltre l'uso di combustibile diesel a tenore bassissimo di zolfo (15 ppm) e di olio motore a basso contenuto di ceneri CJ-4.
È inoltre disponibile un motore con pacchetto di riduzione della ventilazione a richiesta. Il pacchetto VR tratta il particolato diesel e incorpora software e hardware motore selettivi per ridurre il particolato diesel nello scarico del motore. È possibile utilizzare un filtro antiparticolato diesel Cat (filtro a flusso laminare o a flusso passante) con il pacchetto motore VR. I filtri si integrano perfettamente al motore VR riducendo ulteriormente il particolato nello scarico. Questa soluzione richiede inoltre l'uso di combustibile diesel a tenore bassissimo di zolfo (15 ppm) e di olio motore a basso contenuto di ceneri CJ-4.
È inoltre disponibile un motore equivalente Tier 3 e Stage IIIA a richiesta.
Trasmissione powershift
La trasmissione powershift epicicloidale a quattro velocità Cat è abbinata al motore diesel Cat C15 per generare potenza costante a un'ampia gamma di velocità di funzionamento.
Costruzione robusta
Progettata per l'ambiente di lavoro ostile tipico delle miniere sotterranee, la trasmissione powershift epicicloidale è stata progettata e costruita all'insegna della lunga durata tra una revisione e l'altra.
Frizione di blocco del convertitore di coppia
Combina la spinta a terra massima nella marcia del convertitore di coppia all'efficienza e alle prestazioni dell'azionamento diretto quando viene inserita la frizione di blocco. La frizione di blocco fornisce maggiore potenza alle ruote per un'efficienza superiore della trasmissione.
Trasmissione automatica elettronica
La trasmissione automatica elettronica aumenta l'efficienza dell'operatore e ottimizza le prestazioni della macchina. L'operatore può scegliere tra la modalità di cambio manuale e automatica.
Dispositivo di disinserimento trasmissione
Utilizzando il pedale del freno sinistro, l'operatore può inserire i freni di servizio e interdire la trasmissione, mantenendo un regime motore elevato per il flusso idraulico completo, migliorando così le funzioni di scavo e carico.
Riduttori finali
I riduttori finali Cat operano come sistema con la trasmissione powershift epicicloidale per assicurare la massima potenza a terra. Costruiti per resistere alle forze di coppia elevata e ai carichi a forte impatto, i riduttori finali a doppia riduzione moltiplicano la coppia elevata per ridurre ulteriormente le sollecitazioni dell'apparato propulsore.
Impianto idraulico
La potente idraulica Cat genera forze di scavo e sollevamento eccezionali per cicli rapidi.
Sistema di sollevamento e inclinazione
Le elevate velocità di flusso idraulico forniscono una risposta rapida dei cilindri idraulici e forze di sollevamento elevate. Il cilindro di inclinazione e sollevamento ad alesaggio ampio garantisce forza, prestazioni e durata eccezionali.
Comandi servoassistiti
Il joystick servoassistito a basso sforzo per il controllo dell'attrezzatura con funzioni di sollevamento e inclinazione simultanee ottimizza l'efficienza operativa.
Controllo dell'assetto a richiesta
Il sistema di controllo dell'assetto a richiesta utilizza un accumulatore di olio con azoto nel circuito di sollevamento idraulico in modo che i bracci di sollevamento e la benna ammortizzino meglio gli urti. La risposta al movimento della benna e dei bracci di sollevamento viene smorzata sui terreni accidentati, riducendo il passo avanti e indietro, migliorando i cicli e la ritenuta del carico. Una guida più omogenea e più confortevole assicura agli operatori la sicurezza necessaria per muoversi a velocità superiori a 5 km/h (3 mph) durante le operazioni di carico e trasporto.
Tubo flessibile idraulico Cat
I tubi flessibili idraulici XT ad alta pressione Cat collaudati sul campo sono altamente resistenti e flessibili per garantire la massima affidabilità del sistema e una vita utile lunga nelle condizioni più complesse. I raccordi riutilizzabili con guarnizioni O-ring frontali assicurano prestazioni superiori senza rischio di perdite e prolungano la vita utile dei tubi flessibili.
Design del telaio
Il telaio è progettato per resistere a forze estreme generate durante i cicli di carico e trasporto. Il processo di produzione di precisione garantisce che tutte le strutture siano costruite in modo coerente all'insegna dell'alta qualità. Grazie alle saldature uniformi e profonde su tutto il telaio, le strutture sono saldamente fuse per dare vita a una piattaforma robusta per il leverismo e gli assali.
Il semitelaio del motore è stato completamente riprogettato per migliorare:
- Il centro di gravità.
- Le caratteristiche di carico della macchina.
- La qualità di guida per l'operatore.
Attacco
Il design dell'attacco esteso aumenta la distanza tra le piastre di attacco superiori e inferiori per distribuire le forze e prolungare la vita utile dei cuscinetti. Il maggior spessore delle piastre di attacco riduce la flessione. L'ampia apertura agevola l'accesso per le operazioni di manutenzione. I perni di attacco superiori e inferiori ruotano sui cuscinetti a rulli per distribuire i carichi orizzontali e verticali su una superficie più ampia. Il precarico regolato con spessore riduce i tempi di manutenzione. Un perno di blocco telaio sterzo integrato impedisce l'articolazione durante la manutenzione e le riparazioni.
Perni sigillati
I perni incastonati sigillati vengono montati su tutti i principali punti di articolazione del braccio di sollevamento e della benna per una maggiore durata dei perni e delle boccole. In questo modo si riducono i costi di manutenzione e se ne prolungano gli intervalli. I giunti sigillati mantengono la lubrificazione e prevengono le infiltrazioni di sostanze contaminanti.
Leverismo di carico con barra a Z
La collaudata geometria del leverismo di carico con barra a Z genera un'elevata forza di strappo e un maggiore angolo di richiamo per un miglior carico della benna e una migliore ritenuta del materiale. I bracci di sollevamento in acciaio per impieghi gravosi con tubo trasversale in acciaio fuso fanno in modo che i carichi estremi incontrati durante le operazioni di carico e trasporto vengano dissipati in modo efficiente per una vita utile più utile.
La cabina operatore è progettata in modo ergonomico per garantire il controllo totale della macchina in un ambiente confortevole, sicuro e produttivo. Tutti i comandi, le leve, gli interruttori e gli indicatori sono posizionati in modo da ottimizzare la produttività e ridurre al minimo la fatica dell'operatore.
Struttura protettiva
Parti integranti della cabina e del telaio, le strutture ROPS (Rollover Protective Structure) e FOPS (Falling Objects Protective Structure) sono montate in modo resiliente al telaio per proteggere l'operatore dalle vibrazioni e garantirgli una guida più confortevole.
Cabina chiusa a richiesta
La cabina con struttura ROPS insonorizzata a richiesta offre un ambiente di lavoro silenzioso e sicuro. I finestrini ampi offrono un'eccellente visibilità in tutte le direzioni. Il design chiuso assicura un ricircolo dell'aria fresca, pressurizzata e a temperatura controllata con climatizzazione per un ambiente di lavoro più confortevole.
Sistema di comando integrato sterzo e trasmissione STIC™
STIC assicura un controllo senza sforzo della macchina attraverso un singolo controller. Un semplice movimento laterale articola la macchina. I cambi di direzione (avanti/folle/retromarcia) vengono controllati tramite un interruttore a bilanciere a tre posizioni. I pulsanti azionabili con il pollice controllano la selezione delle marce.
Comandi servoassistiti
I comandi sul joystick servoassistito a basso sforzo integrano lo sterzo, la trasmissione e le funzioni delle attrezzature per cicli più omogenei e rapidi con minor fatica dell'operatore. La funzione aggiunta di un dispositivo di disinserimento trasmissione sul joystick consente all'operatore di avanzare lentamente durante il carico senza dove rimuovere completamente il piede dal pedale assicurando un maggior controllo della macchina.
Benne
Le benne LHD Cat assicurano un'affidabilità strutturale e una produttività uniche, fondamentali per abbattere il costo per tonnellata.
Il design della nostra benna è ulteriormente migliorato con l'uso di due tipi di angoli pressofusi per rinforzare la piastra laterale sul giunto del labbro della benna e consentire l'impiego di vari taglienti.
Pacchetti antiusura a richiesta
Le piastre antiusura saldate nelle aree particolarmente soggette a usura sono di serie. Pacchetti antiusura aggiuntivi, incluse le bande antiusura e le speciali protezioni per gli angoli Cat, proteggono i bordi dai danni ed evitano costosi interventi di rigenerazione sulla benna.
Taglienti a richiesta
I taglienti a semi V e a semi V fusi Cat prolungano la vita utile della benna nelle applicazioni più usuranti.
Le parti di usura saldate (GET) offrono più materiale antiusura per proteggere la benna e il sistema dal logorio. I tempi di fermo si riducono anche grazie a un coefficiente di usura omogeneo tra gli angoli e i segmenti dei bordi, in modo da poterli sostituire nello stesso momento.
La parte di usura Cat BOHA (Bolt-on Half Arrow, a semi V imbullonata) è un'altra opzione per le parti di usura progettata per le condizioni più estreme e gli ambienti più abrasivi. Questo sistema assicura una maggiore durata dei componenti e tempi di sostituzione ridotti rispetto ai sistemi saldati, affinché la macchina possa essere reinserita più rapidamente in produzione.
Sulle benne della R2900 sono anche disponibili protezioni a fissaggio meccanico (MAS, Mechanically Attached Shrouds) per fornire un'opzione non saldata per le attrezzature della benna affinché si adattino al meglio alla specifica applicazione.
Il MAS può essere ulteriormente protetto montando le piastre antiusura ad attacco meccanico Cat (MAWPS) per proteggere la base della benna e il tagliente.
Accesso per manutenzione
Il semplice accesso ai punti di servizio quotidiani semplifica la manutenzione e riduce il tempo necessario per svolgere le regolari procedure di manutenzione.
Accesso a terra
Consente di accedere agevolmente a serbatoi, filtri, punti di lubrificazione e vani di scarico. Adescamento del combustibile elettrico. Olio motore e filtri del combustibile installati sul lato freddo del motore.
Filtri dell'aria
I filtri dell'aria con tenuta radiale, facili da sostituire, riducono i tempi di manutenzione del filtro dell'aria.
Indicatori di livello
I controlli dei livelli di liquidi sono più facili grazie agli appositi indicatori di livello.
Diagnostica
Lo strumento di manutenzione Caterpillar Electronic Technician (Cat ET) consente una diagnostica elettronica rapida delle prestazioni della macchina per riparazioni e interventi di manutenzione mirati ed efficaci.
Connettori elettrici sigillati
I connettori elettrici sono sigillati per impedire l'ingresso di polvere e umidità. I cablaggi sono protetti da apposite coperture. I fili sono colorati e numerati per agevolare la diagnosi dei problemi e le riparazioni.
Prelievo dell'olio programmato
S·O·SSM impedisce che piccoli problemi si trasformino in disastri. Adattatori dei punti di prelievo montati di serie sulla macchina.
Capacità del dealer
I dealer Cat vi offriranno il livello di supporto di cui necessitate, su scala globale. I tecnici esperti dei dealer hanno le conoscenze, l'esperienza, la formazione e le attrezzature necessarie per soddisfare le vostre esigenze di manutenzione e riparazione, quando e dove desiderate.
Assistenza ai prodotti
Quando i prodotti Cat arrivano sul campo, sono supportati 24/7 da una rete internazionale di stabilimenti di distribuzione dei ricambi, centri assistenza dei dealer e centri di formazione tecnica efficienti e affidabili per mantenere le vostre attrezzature in perfette condizioni.
Assistenza alla manutenzione
Le apparecchiature Cat vengono progettate e realizzate per offrire la massima produttività e la massima efficienza dei consumi per tutta la loro durata. I dealer Cat saranno sempre al vostro fianco fornendovi assistenza con i ricambi in tutto il mondo, mettendovi a disposizione tecnici qualificati e offrendovi contratti di assistenza con i clienti.
Prodotti altamente tecnologici
I dealer Cat offrono un'ampia gamma di tecnologie avanzate progettate per migliorare l'efficienza, la produttività e garantirvi costi inferiori. Opzioni Product Link™ Elite e Command for Underground disponibili dalla fabbrica.
Sostituzione
Riparare o rigenerare? Il dealer Cat può aiutarvi a valutare i costi per poter fare la scelta giusta.
www.cat.com
Per informazioni più complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitate il nostro sito Web all'indirizzo www.cat.com.
Sicurezza del prodotto
Caterpillar è da sempre impegnata nello sviluppo di macchine per l'attività mineraria in grado di soddisfare o superare gli standard di sicurezza. La sicurezza è un aspetto fondamentale dei progetti di tutte le macchine e di tutti i sistemi.
Interruttore di arresto del motore
Interruttore di arresto del motore secondario accessibile a terra.
Cabina ROPS integrale
Parte integrante della cabina e del telaio, la struttura ROPS è montata in modo resiliente al telaio per proteggere l'operatore dalle vibrazioni e garantirgli una guida più confortevole.
Sistemi frenanti
Il sistema frenante in bagno d'olio sulle quattro ruote assicura un controllo eccellente. Il freno di servizio viene azionato dalla pressione idraulica modulata, mentre la funzione del freno di stazionamento viene inserita a molla e disinserita idraulicamente. Questo sistema garantisce la frenata anche in caso di perdita di pressione idraulica.
Caratteristiche di sicurezza standard
Superfici antislittamento della struttura superiore, luce bassa cabina, vetrospie raggruppate a terra, maggiore visibilità, accesso a cabina e macchina sempre con tre punti di contatto, vetro di sicurezza apribile verso l'esterno, sedile con sospensioni, cintura di sicurezza retrattile con riavvolgitore, perni di sicurezza del gruppo di comando benna, lato caldo e freddo del motore, blocco articolazione, protezioni sottoscocca incernierate.
SAFETY.CAT.COM™
Per informazioni più complete sulla sicurezza, visitate www.cat.com/safety.
La R2900 è progettata a Burnie Tasmania (Australia) e prodotta a Rayong, Thailandia.
Burnie è anche la sede di Caterpillar Burnie Proving Grounds che ospita un centro formazione e uno stabilimento collaudi per Command for Underground. Un video di questa struttura è disponibile all'indirizzo www.cat.com/underground.
Lo stabilimento Caterpillar di Rayong è una delle strutture produttive più innovative di Caterpillar, interamente destinata alla produzione di macchinari minerari da roccia per l'impiego sotterraneo.
Lo stabilimento di Rayong è stato progettato e realizzato da Caterpillar ed è gestito da un team diversificato e altamente qualificato con il Cat Production System ben radicato nella loro cultura.
Quando un lavoratore entra a far parte del team di Rayong, deve sostenere un corso di formazione di 250 ore prima di iniziare a lavorare sulla linea. I saldatori devono sostenere corsi di formazione ancora più lunghi. Per consentire loro di svolgere al meglio il loro lavoro, mettiamo a disposizione dei nostri saldatori gli strumenti più innovativi affinché possano lavorare in modo ergonomico e raggiungere la penetrazione di saldatura specificata. La qualità delle macchine Cat inizia proprio da questo team.
Ogni fase del processo produttivo prevede un controllo qualità e ogni singolo dipendente ha la possibilità di arrestare la linea di montaggio per migliorare la sicurezza o il processo produttivo.
In un ambiente pulito è più facile tenere i componenti liberi da contaminanti e creare un clima migliore in cui lavorare. Come in tutti gli stabilimenti Caterpillar nel mondo, vi invitiamo a scoprire dove e come vengono realizzate le vostre macchine.