Il motore Cat C11 offre prestazioni senza pari sotto sforzo durante le operazioni di scavo, trasporto e attraversamento di terreni ripidi. La riserva di coppia risulta particolarmente efficace in corrispondenza dei cambi di marcia per la massima efficienza e brevi tempi di ciclo. Il sistema di iniezione del combustibile a controllo elettronico e ad azionamento meccanico (MEUI™, Mechanically Actuated, Electronically controlled Unit Injection) è un impianto di alimentazione a iniezione diretta ad alta pressione che monitora elettronicamente le richieste dell'operatore e gli input dei sensori per ottimizzare le prestazioni del motore. Il postrefrigeratore aria-aria consente una migliore economia dei consumi attraverso l'accumulo di aria più fredda e densa nei cilindri, assicurando una combustione più completa del combustibile e minori emissioni. I pistoni raffreddati a olio aumentano la dissipazione del calore e favoriscono una più lunga durata dei pistoni. L'albero motore è forgiato e l'induzione temprata per una durata a lungo termine.
Il motore Cat C11 è caratterizzato da un pacchetto di riduzione ventilazione (VR) a richiesta. Il pacchetto VR include hardware e software selettivo del motore per limitare il particolato nello scarico del motore. I motori equipaggiati con il pacchetto VR mostrano una significativa riduzione della ventilazione, una diminuzione del consumo di combustibile nonché il mantenimento o il miglioramento delle prestazioni del prodotto. La disponibilità del pacchetto VR è soggetta alla conformità alle normative regionali. Motori conformi agli standard sulle emissioni equivalenti ai requisiti EPA Tier 3 degli Stati Uniti ed Stage IIIA dell'Unione disponibili.
Un filtro antiparticolato diesel Cat può essere usato con l'allestimento motore VR. Questo filtro integra il motore VR riducendo ulteriormente il particolato nello scarico. Richiede l'uso di diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD, ultra-low-sulfur diesel), 15 ppm, e olio motore a basso tenore di ceneri CJ-4.
Trasmissione powershift
La trasmissione powershift epicicloidale Cat a quattro marce e il motore Cat C11 assicurano potenza costante in un'ampia gamma di velocità di funzionamento.
Costruzione robusta
Progettata per le attività estrattive sotterranee gravose, la collaudata trasmissione powershift epicicloidale è stata realizzata per durare a lungo tra una revisione e l'altra.
Convertitore di coppia
L'elevata capacità del convertitore di coppia offre maggior potenza alle ruote per un'efficienza superiore della trasmissione.
Trasmissione autoshift elettronica
La trasmissione autoshift elettronica aumenta l’efficienza dell’operatore e ottimizza le prestazioni della macchina. L'operatore può scegliere tra la modalità di cambio manuale o automatico.
Dispositivo di disinserimento trasmissione
Premendo il pedale del freno sinistro, l'operatore può azionare i freni di servizio e neutralizzare la trasmissione, mantenendo un elevato regime del motore per un completo flusso idraulico, migliorando le operazioni di scavo e di carico.
Riduttori finali
I riduttori finali Cat lavorano come componenti di un sistema unico con la trasmissione powershift epicicloidale per trasferire a terra la massima potenza. Costruiti per resistere a elevati carichi impulsivi e torsionali, i riduttori finali a doppia riduzione offrono una elevata moltiplicazione della coppia per limitare ulteriormente la sollecitazione dell'apparato propulsore.
Assale posteriore oscillante
L'assale posteriore oscillante assicura l'aderenza a terra delle quattro ruote per una massima trazione e stabilità in ogni circostanza.
Freni
I freni a disco immersi in bagno d'olio completamente sigillati incorporano pistoni indipendenti per il freno di stazionamento e i freni di servizio. I circuiti indipendenti azionati idraulicamente offrono un miglior livello di prestazioni e affidabilità.
Impianto idraulico
Il potente impianto idraulico Cat fornisce forze eccezionali di scavo e sollevamento e tempi di ciclo rapido.
Sistema di inclinazione e sollevamento
Le elevate portate del flusso idraulico consentono una rapida risposta del cilindro idraulico e potenti forze per il sollevamento. I cilindri per il sollevamento e l'inclinazione a fori larghi garantiscono forza, prestazioni e durata eccezionali.
Comandi servoassistiti
Il joystick azionato dall'operatore con il minimo sforzo di azionamento aumenta il controllo con funzioni simultanee di sollevamento e inclinazione e ottimizza l'efficienza operativa. I comandi idraulici a richiesta consentono di comandare la benna con eiettore da un interruttore sul joystick di comando benna.
Impianto dello sterzo
Il sistema di controllo STIC™ integra le funzioni di sterzata e trasmissione in un singolo controller per una massima reattività e un controllo regolare.
Controllo dell'assetto a richiesta
Il sistema di controllo dell'assetto a richiesta utilizza un accumulatore olio riempito di azoto nel circuito di sollevamento idraulico che funge da ammortizzatore per la benna e i bracci di sollevamento. La risposta al movimento del braccio di sollevamento e della benna è minore sul terreno accidentato, riducendo l'inclinazione longitudinale e migliorando i tempi di ciclo e la ritenuta di materiale. Una guida regolare e più confortevole offre maggiore sicurezza agli operatori per lavorare a velocità più elevate durante le operazioni di carico e trasporto.
Tubo flessibile idraulico Cat
I tubi flessibili idraulici Cat ad alta pressione XT testati sul campo sono eccezionalmente resistenti e flessibili per una massima affidabilità e una lunga durata del sistema nelle condizioni più impegnative. I raccordi riutilizzabili con anelli di tenuta frontali forniscono prestazioni di tenuta superiori e prolungano la durata del gruppo tubo flessibile.
Struttura del telaio
Il telaio è stato progettato per resistere alle forze estreme generate durante i cicli di carico e trasporto. Il processo di fabbricazione ad alta precisione garantisce la costruzione di ogni struttura con alti standard di qualità. La profonda penetrazione e le saldature uniformi del telaio garantiscono una solida fusione delle strutture che forniscono una piattaforma di calpestio per il leverismo e gli assali. La qualità del progetto e della fabbricazione dei telai Cat LHD è stata comprovata dai clienti, molti dei quali hanno riutilizzato i telai per dare loro una 2ᵃ o 3ᵃ vita.
Attacco
Il design dell'attacco esteso aumenta la distanza tra la piastra superiore e quella inferiore per distribuire le forze e aumentare la durata del cuscinetto. Lo spessore maggiore delle piastre riduce la deflessione. L'ampia apertura assicura un facile accesso per manutenzione. I perni di attacco superiore e inferiore ruotano su cuscinetti a rulli per distribuire i carichi orizzontali e verticali su una superficie più ampia. Il precarico regolato dello spessore riduce i tempi di manutenzione. A bordo, è fissato un blocco telaio sterzo per prevenire l'articolazione durante la manutenzione e l'assistenza.
Perni sigillati
I perni incastonati sigillati sono fissati su tutti i principali punti di articolazione del braccio di sollevamento e della benna per prolungare la durata del perno e della boccola. Ciò consente di ridurre i costi di manutenzione e prolunga gli intervalli di manutenzione. I giunti sigillati mantengono la lubrificazione e impediscono la penetrazione di materiali contaminanti.
Leverismo di carico con barra a Z
La geometria del leverismo di carico a barra a Z produce una straordinaria forza di strappo e un ottimo angolo di richiamo per livelli più efficienti di caricamento della benna e ritenzione di materiali. I bracci di sollevamento in acciaio per impieghi gravosi insieme al tubo trasversale in acciaio fuso fanno in modo che i carichi estremi supportati durante le operazioni di carico e di trasporto vengano efficacemente dissipati per una lunga durata utile.
Il design ergonomico della cabina operatore garantisce il controllo totale della macchina in un ambiente confortevole, sicuro e produttivo. Tutti i comandi, le leve, gli interruttori e gli indicatori sono posizionati in modo da ottimizzare la produttività e ridurre al minimo la fatica dell'operatore.
Struttura di protezione
Integrate nella cabina e nel telaio, la struttura ROPS (Rollover Protective Structure) che la struttura FOPS (Falling Objects Protective Structure) possono essere agevolmente montate sulla struttura principale isolando l'operatore dalle vibrazioni, per offrire un maggior comfort di guida.
Cabina chiusa su richiesta
La cabina con struttura ROPS insonorizzata su richiesta offre un ambiente di lavoro climatizzato, silenzioso e sicuro. Le ampie aperture dei finestrini offrono un'eccellente visibilità in tutte le direzioni. Il design chiuso garantisce una circolazione di aria fresca pressurizzata e la circolazione dell’aria a temperatura controllata per un ambiente di lavoro più comodo.
Controllo integrato della trasmissione e dello sterzo STIC
Lo STIC consente un controllo senza sforzo della macchina da un singolo controller. Un semplice movimento laterale articola la macchina. Il cambio marcia direzionale (avanti/folle/retromarcia) viene controllato tramite un interruttore a bilanciere a tre posizioni. I pulsanti azionati manualmente controllano la selezione delle marce.
Sistema di monitoraggio
Il sistema di monitoraggio elettronico Cat (Cat EMS) fornisce continuamente dati critici sulla macchina per mantenerne le prestazioni ai massimi livelli di produttività.
Comandi servoassistiti
I comandi tramite joystick azionato dall'operatore con il minimo sforzo integrano lo sterzo, la trasmissione e le funzioni dell'attrezzatura per cicli più rapidi e regolari con la minor fatica possibile per l'operatore.
Benne
Le benne Cat LHD offrono una produttività e un'affidabilità strutturale senza eguali, che contribuiscono a diminuire il costo per tonnellata. Le benne sono disponibili in una gamma di misure adatte alla maggior parte dei tipi di materiali e densità.
Pacchetti antiusura a richiesta
Le piastre di usura saldate nelle aree sottoposte a maggiore usura sono di serie. Pacchetti antiusura aggiuntivi, incluse le bande di usura e le protezioni per angoli Cat, proteggono i bordi da eventuali danneggiamenti e riducono la necessità di costose ricostruzioni delle benne.
Selezione benne
Le benne caricatori per attività sotterranee Cat sono disponibili in due stili per andare incontro a diverse condizioni di carico, trasporto e scarico del materiale.
- Benne di scarico
- Benne dell'eiettore
Taglienti a richiesta
Taglienti a semi V e a semi V fusi Cat prolungano la durata della benna in applicazioni ad usura elevata.
A richiesta, sono disponibili parti di usura (GET) Cat saldate aggiuntive. Le parti di usura (GET) saldate disponibili offrono più materiale antiusura per la massima resistenza all'usura e protezione della benna. Inoltre, un tasso di usura più uniforme tra angoli e segmenti salvatagliente riduce i tempi di fermo, consentendone la sostituzione simultanea.
Il sistema Half Arrow bullonato (BOHA) GET Cat permette di compiere un passo in più verso ciò che offre Cat Weld On (CWO). Con un sistema di ritenuta con bulloni riconosciuto dal settore, questo GET è progettato per condizioni estreme in ambienti che provocano abrasione dove il tradizionale GET con parti saldate registra alti tassi di usura.
Le protezioni a fissaggio meccanico (MAS, Mechanically Attached Shrouds) Cat sono disponibili anche su benne R1700G per fornire un'opzione non saldata per le attrezzature della benna, onde adattarsi al meglio alla specifica applicazione.
Le protezioni MAS possono essere rinforzate ulteriormente con il montaggio di un sistema di piastre di usura a fissaggio meccanico (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System) Cat che garantisce la protezione della base e del tagliente della benna.
Accesso per manutenzione
L'agevole accesso ai punti di manutenzione ordinaria semplifica l'esecuzione della manutenzione giornaliera e ne riduce i tempi.
Accesso da terra
Offre comodo accesso a serbatoi, filtri, punti di lubrificazione e scarichi dei vani. Pompa elettrica di adescamento del combustibile. Filtri dell'olio motore e del combustibile installati sul lato freddo del motore.
Filtri dell'aria
I filtri dell'aria con tenuta radiale sono facili da sostituire, riducendo il tempo necessario per la manutenzione.
Indicatori visivi di livello
I controlli del livello dei liquidi sono facilitati dagli indicatori di livello.
Diagnostica
Lo strumento di manutenzione Cat Electronic Technician (Cat ET) consente una rapida diagnosi elettronica delle prestazioni della macchina e dei dati diagnostici chiave per efficaci manutenzioni e riparazioni.
Connettori elettrici sigillati
I connettori elettrici sono sigillati per proteggere l'impianto elettrico da polvere e umidità. I cablaggi dispongono di copertura protettiva. I fili sono codificati mediante colore e numerati, per semplificare le attività di diagnosi e riparazione.
Prelievo dell'olio programmato
L'impianto S·O·SSM evita che riparazioni di piccola entità si trasformino in interventi più difficoltosi. La macchina è equipaggiata di serie con adattatori per punto di campionamento.
I dealer Cat offrono soluzioni, servizi e prodotti per consentirvi di abbattere i costi, incrementare la produttività e gestire il lavoro in modo più efficiente. Dalla scelta di un prodotto Cat fino al giorno del suo ricondizionamento, permuta o rivendita, il supporto dei dealer Cat fa la differenza.
L'assistenza dei dealer
I dealer Cat offrono il livello di assistenza di cui i clienti hanno bisogno, in tutto il mondo. I tecnici esperti dei dealer dispongono di conoscenza, esperienza, formazione e strumenti necessari per soddisfare le vostre esigenze di riparazione e manutenzione, in qualsiasi luogo e in ogni momento.
Assistenza al Prodotto
Quando vengono messi all'opera, i prodotti Cat sono supportati 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana da una rete mondiale di strutture affidabile e veloce per la distribuzione dei ricambi, centri di assistenza dei dealer e strutture di formazione tecnica, che hanno il solo scopo di mantenere le attrezzature operative e funzionanti.
Supporto alla manutenzione
Le attrezzature Cat sono progettate e costruite per fornire la massima produttività e costi di esercizio ridotti per l'intera vita utile. I dealer Cat offrono un'ampia gamma di piani di assistenza per massimizzare la redditività dell'investimento che includono:
- Programmi di manutenzione preventiva
- Programmi diagnostici, come il Prelievo dell'olio programmato e analisi tecniche
- Opzioni di rigenerazione e componenti ricondizionati
- Contratti di assistenza con i clienti
Prodotti a elevata tecnologia
I dealer Cat offrono un'ampia gamma di prodotti di avanzata tecnologia progettati per migliorare efficienza e produttività e diminuire i costi. VIMS™ Gen 3 e Command per attività sotterranee disponibili dalla fabbrica.
Formazione degli operatori
La complessità dei prodotti odierni richiede agli operatori una profonda conoscenza delle tecniche operative e dei sistemi delle macchine per garantire massimi livelli di efficienza e redditività. Il dealer Cat può organizzare la formazione adatta per aumentare la produttività, ridurre i tempi di fermo macchina, ridurre i costi di esercizio, aumentare la sicurezza e aumentare il ritorno sull'investimento.
Consapevolezza della macchina e del suo impiego
Fattori di applicazione e legati all'ambiente specifico, come: densità dei materiali, posizione di carico, pendii, velocità e costi di esercizio e manutenzione legati alla progettazione delle strade bianche. Il dealer Cat offre la conoscenza adatta per ottimizzare la produttività e il costo totale di gestione.
www.cat.com
Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per l'industria, visitare il sito Web www.cat.com.
Sicurezza dei prodotti
Caterpillar da sempre ha e continuerà ad avere un atteggiamento proattivo nei confronti dello sviluppo di macchine da miniera conformi o superiori agli standard di sicurezza. La sicurezza è parte integrante della progettazione di tutte le nostre macchine e di tutti i nostri sistemi.
Interruttore di arresto del motore
Un interruttore secondario di arresto del motore è accessibile da terra.
Cabina con struttura ROPS integrata
Parte integrante della cabina e del telaio, la struttura ROPS può essere agevolmente montata sul telaio per isolare l'operatore dalle vibrazioni e offrire un maggior comfort di guida.
Impianti frenanti
L'impianto frenante in bagno d'olio sulle quattro ruote garantisce un controllo eccellente. Il sistema dei freni di servizio è azionato da una pressione idraulica modulata, mentre il freno di stazionamento viene inserito tramite molla e disinserito idraulicamente. Questo sistema assicura la frenata in caso di perdita della pressione idraulica.
Caratteristiche di sicurezza di serie
Superfici antislittamento della struttura superiore, indicatori visivi raggruppati a terra, aumentata visibilità, accesso a cabina e macchina sempre con tre punti di contatto, vetro di sicurezza apribile verso l'esterno, sedile con sospensioni, cintura di sicurezza retrattile con riavvolgitore, perni di supporto del braccio di sollevamento, lato caldo e freddo del motore, blocco telaio sterzo, protezioni sottoscocca incernierate.
SAFETY.CAT.COM™
Per maggiori informazioni sulla sicurezza, visitare www.cat.com/safety.