< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

Dati tecnici tipici della cassa della linea degli AFC

Forza di rottura del dogbone 1011640.0 libbre 4500.0 kN Less
Spessore della piastra superiore 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 in) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 in) Less
Spessore piastra inferiore 1.18 poll. 30.0 mm Less

Dati tecnici

Altezza del profilo 13.78 poll. 350.0 mm Less
Articolazione orizzontale 0,8°-1,2° 0,8°-1,2° Less
Articolazione verticale fino a ±6° fino a ±6° Less
Capacità di trasporto: approssimativa 12.38 ft² 1.15 mq Less
FoS (forza per unità di superficie) dell'alloggiamento del dogbone 1,5 volte 1,5 volte Less
Larghezza della barra di trasporto 54.65 poll. 1388.0 mm Less
Larghezza della cassa della linea 60.71 poll. 1542.0 mm Less
Resistenza al taglio > 6.000 kN (> 674,43 tonf) > 6.000 kN (> 674,43 tonf) Less
Resistenza alla rottura del dogbone 4.500 kN (505,82 tonf) 4.500 kN (505,82 tonf) Less
Spessore della piastra del ponte 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 in) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 in) Less
Trefoli della catena DKB 60 ×135/181 DKB 60 ×135/181 Less