< Indietro

Servizi finanziari e assicurativi
Ulteriori informazioni
Visualizza i download dei prodotti
Sì, desidero ricevere future comunicazioni di marketing (ad esempio e-mail) da Caterpillar Inc., dalle società affiliate e consociate in tutto il mondo e dalla rete di dealer Caterpillar. Indipendentemente dal tuo rifiuto di ricevere tali comunicazioni, Caterpillar continuerà a inviarti messaggi di assistenza o transazionali, ad esempio quelli relativi a eventuali account attivi con Caterpillar.

Descrizione generale

I convogliatori frontali Cat® sono uno dei più potenti sistemi di trasporto per le attività minerarie sotterranee.

Dati tecnici tipici della cassa della linea degli AFC

Spessore piastra inferiore 1.57 poll. 40.0 mm Less

Dati tecnici

Altezza del profilo 14.09 poll. 358.0 mm Less
Spessore della piastra del ponte 2.76 poll. 70.0 mm Less
Resistenza al taglio > 6.000 kN (> 674,42 tonf) > 6.000 kN (> 674,42 tonf) Less
FoS (forza per unità di superficie) dell'alloggiamento del dogbone 1,5 volte 1,5 volte Less
Articolazione orizzontale 0,8°-1,2° 0,8°-1,2° Less
Trefoli della catena DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 42×146; DKB 48×160/144 Less
Articolazione verticale fino a ±6° fino a ±6° Less